Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow:
- ± 0.5 % o.r. ± 0.02% o.f.s. for 0.5 to 10 m/s (1.6 to 33 ft/s)
- ± 0.07 % o.f.s. for flow velocities < 0.5 m/s (1.64 ft/s) -
Zakres pomiarowy
0.025 to 5 m/s (0.02 to 16.4 ft/s)
0 to 6360 dm3/min (0 to 1680 gal/min) -
Zakres temperatury medium
0 to 150° (17.8 to 302 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 25 / ASME Cl. 150
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4301 (F304)
Process Connection: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105
Zastosowanie
Pomiar przepływu wody demineralizowanej w branży mediów użytkowych, np. w rurociągach powrotnych kondensatu, wymaga niezawodnych przyrządów. Przepływomierz Prosonic Flow E 100 to ekonomiczne rozwiązanie do dokładnych, dwukierunkowych pomiarów przepływu dla wszystkich branż przemysłu. Wbudowany czujnik temperatury cieczy pozwala Prosonic Flow E 100 na pomiar kilku parametrów jednocześnie, co przynosi wymierne korzyści operatorowi instalacji. Heartbeat Technology zapewnia niezawodność pomiaru oraz wydłuża odstępy między kolejnymi kalibracjami.
Metoda pomiarowa jest niezależna od ciśnienia, gęstości, temperatury i przewodności cieczy
Dwukierunkowy pomiar przepływu wody demineralizowanej w branży mediów użytkowych, np. w rurociągach powrotnych kondensatu.
Właściwości przepływomierza:
Dokładność pomiaru przepływu: maks. ±0,5%, temperatury: ±2,0 °C zgodnie z PN-EN 1434 rozdział 2
Temperatura medium do 150 °C
Czujnik wykonany w całości ze stali k.o.
Wyjścia sygnałowe: 4-20 mA HART, impulsowe/częstotliwościowe
Możliwość zainstalowania wskaźnika lokalnego do odczytu wartości mierzonych i monitorowania procesu
Trwała obudowa przetwornika
Korzyści
Stabilność długoterminowa – niezawodny czujnik, o trwałej konstrukcji
Mniej punktów pomiarowych - przyrząd wieloparametrowy
Niezawodny pomiar przepływ – duża dynamika pomiaru (200:1)
Obsługa lokalna bez specjalistycznego oprogramowania oraz bez dodatkowych modułów komunikacyjnych - wbudowany serwer WWW
Wydłużone okresy między kalibracjami – funkcja zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania: Technologia Heartbeat
Proste uruchomienie – krótkie objaśnienia funkcji poszczególnych parametrów
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow E 100 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 12/2017
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 18/06/202001/11/201901/12/2017Język:
Polski
Wersja:
01/12/2017
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA01769DPL_0117.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow E 100 Karta katalogowa
Wersja polska - 12/2017
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time Ekonomiczny przepływomierz ultradźwiękowy z wbudowanym pomiarem temperatury
EN PL 18/06/202001/11/201902/07/201801/12/2017Język:
Polski
Wersja:
01/12/2017
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI01345DPL_0117.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow E 100 Karta katalogowa
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
Ekonomiczny przepływomierz ultradźwiękowy z wbudowanym pomiarem
temperaturyEN PL 18/06/202001/11/201902/07/201801/12/2017Język:
Polski
Wersja:
01/12/2017
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI01345DPL_0117.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow E 100 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 18/06/202001/11/201901/12/2017Język:
Polski
Wersja:
01/12/2017
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA01769DPL_0117.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Prosonic Flow 100 HART Description of Device Parameters
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN PL 01/12/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2017
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01124DEN_0117.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 100 HART
Transmitter with ultrasonic time-of-flight sensor
EN PL 18/06/202001/12/2017Język:
Angielski
Wersja:
18/06/2020
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
KA01330DEN_0220.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Prosonic Flow E Brief Operating Instructions
Proline Prosonic Flow E
Ultrasonic time-of-flight sensorEN PL 01/12/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2017
Rozmiar pliku:
580.1 KB
Nazwa pliku:
KA01329DEN_0117.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN PL 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
518.1 KB
Nazwa pliku:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing Display module, non Ex, Zone 2, Class 1 Div. 2 Installation Instructions
Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100
EN PL 01/12/201708/10/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2017
Rozmiar pliku:
340.9 KB
Nazwa pliku:
EA01109DA2_0217.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN PL 03/03/202015/02/2019Język:
Angielski
Wersja:
03/03/2020
Rozmiar pliku:
406.9 KB
Nazwa pliku:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN PL 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the Electronics Module
Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat
EN PL 01/07/202004/06/201801/12/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2020
Rozmiar pliku:
604.1 KB
Nazwa pliku:
EA01219DA2_0320.pdf
-