![Przepływomierz ultradźwiękowy, Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B Przepływomierz ultradźwiękowy, Proline Prosonic Flow B 200 / 9B2B](/__image/a/50495/k/7d608120317b041fa53af3eee153122c804c368a/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/fn/Prosonic-Flow-B-200_horiz_side_NPT.jpg)
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard):
‐ ±1.5 % o.r. for 3 to 30 m/s (9.84 to 98.4 ft/s)
‐ ±3 % o.r. for 1 to 3 m/s (3.28 to 9.84 ft/s)
Volume flow (option):
‐ ±0.1 % o.f.s. for 0.3 to 1 m/s (0.98 to 3.28 ft/s)
‐ ±1.5 % o.r. for 1 to 30 m/s (3.28 to 98.4 ft/s) -
Zakres pomiarowy
Standard: 1 to 30 m/s (3.28 to 98.4 ft/s)
Option: 0.3 to 30 m/s (0.98 to 98.4 ft/s) -
Zakres temperatury medium
0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
11 bar a (159 psi a)
-
Materiały w kontakcie z medium
Sensor: 1.4404/1.4435 (316L)
Transducer: HNBR
Temperature sensor (option): AFM 34
Zastosowanie
Przepływomierz Prosonic Flow B 200 jest przeznaczony szczególnie dla biogazowni. Służy do dokładnego pomiaru przepływu objętościowego biogazu, gazu ze składowisk odpadów i gazu gnilnego, nawet w zmiennych warunkach procesowych. Dodatkowo Prosonic Flow B 200 umożliwia też pomiar stężenia metanu w biogazie w czasie rzeczywistym. Ta unikatowa cecha pozwala na ciągły pomiar nie tylko przepływu gazu ale także jego jakości. Urządzenie doskonale sprawdza się również w pomiarach powietrza i wybranych gazów technicznych. Weryfikacja Heartbeat zwiększa wiarygodność pomiaru i bezpieczeństwo prowadzonego procesu.
Zasada pomiaru jest niezależna od składu biogazu
Przeznaczony szczególnie dla biogazowni. Służy do dokładnego pomiaru przepływu objętościowego biogazu, gazu ze składowisk odpadów i gazu gnilnego, nawet w zmiennych warunkach procesowych.
Właściwości urządzenia:
Wieloparametrowość: przepływ, temperatura i stężenie metanu
Temperatura gazu: 0 do 80 °C
Ciśnienie gazu: 0.7 do 11 bar
Zasilanie z pętli prądowej
Solidna obudowa dwukomorowa
Bezpieczeństwo instalacji: międzynarodowe dopuszczenia
Korzyści
Wbudowana funkcja pomiaru zawartości metanu w biogazie
Optymalna konstrukcja do pomiaru gazu o niskim ciśnieniu - specjalna konstrukcja czujników
W przypadku czujnika o jednakowej średnicy nominalnej jak rurociąg, spadek ciśnienia jest pomijalnie mały
Pełen wgląd w proces technologiczny dzięki funkcjom diagnostyki
Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy
Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlany wyświetlacz
Zintegrowana weryfikacja – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
![FLEX: Xpert FLEX: Xpert](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow B 200 HART Instrukcja obsługi
Wersja polska - 10/2015
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 01/10/201501/11/201230/12/2011Język:
Polski
Wersja:
01/10/2015
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA01031DPL_0315-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow B 200 Karta katalogowa
Wersja polska - 03/2018
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 01/03/201821/12/201501/10/201501/11/201230/12/2011Język:
Polski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI01018DPL_0518-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Prosonic Flow B 200 Karta katalogowa
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 01/03/201821/12/201501/10/201501/11/201230/12/2011Język:
Polski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI01018DPL_0518-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Prosonic Flow B 200 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz ultradźwiękowy typu transit-time
EN PL 01/10/201501/11/201230/12/2011Język:
Polski
Wersja:
01/10/2015
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA01031DPL_0315-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Prosonic Flow 200 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz ultradźwiękowy
EN PL 01/10/201501/11/201230/12/2011Język:
Polski
Wersja:
01/11/2012
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
GP01012DPL_0212.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Prosonic Flow B 200 Brief Operating Instructions
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN PL 01/10/201521/11/201401/11/201230/12/2011Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2015
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
KA01096DEN_0415.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN PL 31/08/201707/10/201305/01/2012Język:
Angielski
Wersja:
31/08/2017
Rozmiar pliku:
279.5 KB
Nazwa pliku:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN PL 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2017
Rozmiar pliku:
562.2 KB
Nazwa pliku:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN PL 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Język:
Angielski
Wersja:
28/06/2018
Rozmiar pliku:
517.9 KB
Nazwa pliku:
EA00035FA2_2018.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the main electronics module Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200
EN PL 01/10/201818/08/201429/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
485.9 KB
Nazwa pliku:
EA00103DA2_1718.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the I/O-Module
Proline 200
EN PL 01/07/202301/10/201818/12/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2023
Rozmiar pliku:
633.9 KB
Nazwa pliku:
EA01092DA2_0323-00.pdf
-