Testy sprawności obwodów SIS/ESD chroniących zbiorniki przed przelaniem
Popraw bezpieczeństwo instalacji produkcyjnej
Atest SIL
Nasze przetworniki poziomu są atestowane przez zewnętrznego audytora według poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL1...SIL4 (ang. Safety Integrity Level – SIL) w oparciu o szczegółowe badanie ich niezawodności, kontrolę procesu projektowania i produkcji. Atest SIL potwierdza zgodność z normą bezpieczeństwa PN-EN 61508:2010 w zakresie warstwy sprzętowej i oprogramowania wewnętrznego przetwornika. Dzięki temu są one dopuszczone do użytkowania w obwodach SIS pełniących funkcję wykrywania zagrożenia przelaniem zbiorników magazynowych i technologicznych m.in. w branży chemicznej, rafineryjno-gazowej i energetyki zawodowej.

Okresowe testy sprawności obwodu SIS/ESD
W ramach programu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji produkcyjnej wykonuje się regularne testy sprawności obwodu SIS/ESD w celu wykluczenie błędów przypadkowych w obwodzie. Pełny test systemu bezpieczeństwa gwarantuje, że średnie prawdopodobieństwo niezrealizowania funkcji bezpieczeństwa, polegającej na wykryciu zagrożenia przelania zbiornika (PFDAVG), będzie mniejsze niż 0,01. Po wykonaniu testu częściowego tego systemu parametr PFDAVG nie osiągnie równie dobrej wartości, ponieważ pokrycie diagnostyczne potencjalnych usterek przetwornika poziomu jest wówczas ograniczone. Jednak jest on łatwiejszy i szybszy w realizacji.

Test sprawności obwodu SIS z sygnalizatorem poziomu cieczy Liquiphant FailSafe

Im wyższy poziom SIL obwodu SIS/ESD, tym mniejsze ryzyko przelania zbiornika. Aby obniżyć prawdopodobieństwo poniżej wartości 0,001 (jedno przelanie na 1000 możliwych), obwód SIS powinien posiadać atest SIL3. Zwykle jest on osiągalny tylko przez zastosowanie redundancji, a więc przez użycie co najmniej dwóch sygnalizatorów poziomu SIL2. Wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant FailSafe rozwiązuje ten problem - posiada atest SIL3 dzięki wewnętrznej nadmiarowości toru pomiarowego z automatyczną diagnostyką wszystkich usterek wykrywalnych (1oo2D) na poziomie skuteczności 98% (SFF).
Test sprawności obwodu SIS z radarem Levelflex lub Micropilot
Nasze radary otrzymały atest SIL2 na warstwę sprzętową i SIL3 na warstwę oprogramowania wewnętrznego przetwornika, zgodnie z normą PN-EN 61508:2010. Nie jest zatem możliwe zbudowanie z ich użyciem obwodu SIS/ESD z atestem SIL3 w architekturze jednokanałowej. Radary te wyróżnia możliwość użycia w obwodzie bezpieczeństwa SIL3 o architekturze z nadmiarowością (1oo2) w wariancie homogenicznym (jeden typ urządzenia od jednego dostawcy użyty dwukrotnie).Wykonanie pełnego testu sprawności wymaga całkowitego odstawienia zbiornika. Użycie Levelflex lub Micropilot oddala tę perspektywę do 3 lat dzięki 10-minutowym corocznym testom częściowym.