Zarządzanie projektem w przemyśle chemicznym to skomplikowane zadanie, wymagające bliskiej koordynacji działań różnych zainteresowanych stron. Błędy na etapie planowania i wyboru technologii mogą skutkować kosztownymi opóźnieniami i zwiększeniem ryzykiem. Zespoły odpowiedzialne za realizację projektów mogą być rozmieszczone na całym świecie. Wybór głównego dostawcy aparatury (MIV) o globalnej obecności może pomóc w dotrzymaniu harmonogramu i celów budżetowych projektu dzięki ograniczeniu liczby interesariuszy, ścisłej współpracy oraz lokalnym kompetencjom w zakresie zarządzania projektem.
Najważniejsze fakty
do 30%
zmniejszone wydatki inwestycyjne
przy zastosowaniu podejścia głównego dostawcy instrumentów (MIV) w porównaniu z podejściem tradycyjnym
Co możesz zrobić?
Kliknij na kolejne grafiki, aby dowiedzieć się, jak możemy wspierać Cię w realizacji projektów w branży przetwórczej.
Tradycyjnemu podejściu do realizacji projektu polegającemu na korzystaniu z wielu dostawców nieodłącznie towarzyszy zwiększenie stopnia skomplikowania projektu.
Współpraca z Endress+Hauser pomaga zapewnić zgodność i unikać niespójności, nawet jeśli w projekcie występują produkty od innych dostawców.
Twój partner na wszystkich etapach! Współpraca z kompetentnym dostawcą, który odpada za wszystkie dostawy, znacznie redukuje ryzyko związane z integracją.
Jako główny dostawca aparatury (MIV) jesteśmy w stanie spełniać specyficzne wymagania Państwa projektu, dostarczając odpowiednią aparaturę oraz świadcząc usługi dostosowane do Państwa specyficznych potrzeb.
Nasze wewnętrzne procesy są standaryzowane, stosowane na całym świecie i bazują na dobrych praktykach PMI (Project Management Institute) w zarządzaniu projektami
1. Zaplanuj (planowanie projektu) 2. Wykonaj (wykonanie prac związanych z projektem zgodnie z planem) 3. Sprawdź (identyfikacja różnic między wykonaniem a planem) 4. Popraw (wprowadzenie odpowiednich działań korygujących)
Najnowocześniejsze zintegrowane narzędzia do zadań inżynierskich z funkcją elektronicznego transferu danych.
Ścisła współpraca i silni partnerzy programu otwartej integracji pomagają znacząco zmniejszyć ryzyko i obniżyć koszty integracji.
Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
Spełnienie kryteriów związanych z terminem i kosztem jest kluczowym wyzwaniem przy projektowaniu oraz realizacji projektów w przemyśle chemicznym, więc specjaliści z różnych branż, często działający w różnych regionach geograficznych, muszą ściśle współpracować przy podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarówno zakupów, partnerów, jak i najlepszej ścieżki dla pomyślnej realizacji projektu.
Nasza wiedza ekspercka
Eksperci Endress+Hauser będą współpracować z Państwa zespołami odpowiedzialnym za projekt od samego początku, zapewniając płynną komunikację, optymalny wybór technologii, właściwe planowanie oraz przyspieszenie terminu realizacji.
- Szybka dostawa rysunków CAD celem wcześniejszego przeglądu propozycji i planów instalacji
- Szybsze uruchomienie produkcji dzięki skróceniu harmonogramu projektu
- Dokonywanie właściwych wyborów technologicznych od samego początku, celem ograniczenia kosztownych ponownych analiz
Zmniejszenie stopnia skomplikowania dzięki ciągłemu, dedykowanemu wsparciu
Koordynacja wielu dostawców, często działających w różnych regionach geograficznych i o różnych wymaganiach, a także ograniczeniach związanych z asortymentem produktów, dostępnością oraz poziomem usług, może stwarzać nadmierne ryzyko, wzrost kosztów i zwiększyć stopień skomplikowania zarówno podczas realizacji projektu, jak i na etapie eksploatacji.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki współpracy z Endress+Hauser jako głównym dostawcą aparatury (MIV) nie tylko podczas planowania i realizacji projektu, ale także w dłuższej perspektywie, możesz zmniejszyć problemy związane ze współpracą z wieloma dostawcami.
- Oszczędność czasu dzięki dokumentacji dostępnej o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, również za pomocą urządzeń mobilnych
- Obniżka kosztów dzięki uproszczeniu zakupów, magazynowania, konserwacji i naprawy
Korzyści
Twój sukces jest naszym głównym celem. Niezależnie od skali projektu w branży przetwórczej oraz liczby zaangażowanych partnerów, nasi eksperci, dzięki szerokiej znajomości aplikacji i doświadczeniu w zarządzaniu projektami, pomogą Ci w realizacji projektów na całym świecie. Zapewniamy wsparcie potrzebne do zmniejszenia ryzyka projektu — od fazy projektu wstępnego (FEED) po realizację projektu, oraz przez okres eksploatacji.
Najważniejsze fakty
4 tygodnie
tyle czasu zaoszczędzisz na harmonogramie realizacji projektu, korzystając z naszego systemu elektronicznej wymiany danych (przy założeniu 800 zamówionych urządzeń).
Najważniejsze fakty
80%
tyle czasu zaoszczędzisz na przygotowywanie dokumentacji technicznej, np. rysunków CAD, korzystając z naszego narzędzia inżynierskiego w porównaniu z tradycyjnym sposobem (przy założeniu, że dobierasz 800 urządzeń).
Najważniejsze fakty
100 000 PLN
tyle zaoszczędzisz dzięki partnerstwu z Endress+Hauser jako głównego dostawcy aparatury (MIV), przy załączeniu, że wartość aparatury zamówionej dla projektu wynosi 2 800 000 PLN.
W czym możemy pomóc?
Jako główny dostawcy aparatury (MIV), Endress+Hauser zapewnia w pełni zintegrowane partnerstwo i wsparcie w zakresie projektów inwestycyjnych w branży chemicznej oraz petrochemicznej. Poprzez zapewnienie szczegółowego planowania począwszy od fazy projektu wstępnego (FEED) inwestycji po fazę eksploatacji i dalsze fazy, zmniejszamy niepewność związaną z realizacją projektu, zapobiegając kosztownym zmianom dokonywanym w ostatniej chwili, a także pomagamy uniknąć różnic, które mogą wystąpić pomiędzy różnymi dostawcami.
- Całość aparatury i usług wsparcia z jednego źródła
- Jeden niezawodny partner zapewniający spójność i jednoznaczność
- Doświadczone, profesjonalne wsparcie w celu ograniczenia zmian i dotrzymania harmonogramu realizacji
- Najnowocześniejsza technologia, metody i narzędzia zapewniające efektywność oraz powtarzalność, celem redukcji ryzyka
- Standaryzacja umożliwiająca ograniczenie różnorodności, uproszczenie realizacji i minimalizację kosztów konserwacji oraz napraw