Szybsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki uproszczonej integracji, szybkiemu uruchomieniu i spójnemu zarządzaniu aktywami (niezależnemu od dostawcy) dzięki ujednoliconej komunikacji cyfrowej.
Otwarty i bezproblemowy dostęp do informacji o urządzeniach, diagnostyce i procesach
Oszczędność czasu dzięki ujednoliconej koncepcji operacyjnej do parametryzacji
Idealne dopasowanie w oparciu o zaawansowane lub podstawowe wymagania funkcjonalne
Uproszczona infrastruktura dla efektywności kosztowej
Poznaj nasze najnowsze produkty, które pozwolą Ci uprościć procesy napełniania
Higieniczny przepływomierz o najwyższej powtarzalności i kompaktowej, całkowicie spawanej konstrukcji – do precyzyjnego napełniania i dozowania przewodzących napojów i płynnych artykułów spożywczych w najkrótszym czasie.
Higieniczny przepływomierz masowy o najwyższej powtarzalności i kompaktowym przetworniku – do precyzyjnego napełniania i dozowania różnych napojów i płynnych artykułów spożywczych w najkrótszym czasie.
Micropilot FMR43 to czujnik radarowy do swobodnego pomiaru poziomu w przestrzeni kosmicznej. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Cerabar PMP43 to przetwornik ciśnienia do pomiaru ciśnienia i poziomu hydrostatycznego. Dzięki kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Liquiphant FTL43 to wibracyjny punktowy sygnalizator poziomu. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Kompaktowy termometr sanitarny zapewniający dokładne i szybkie pomiary temperatury procesowej w zastosowaniach higienicznych z sygnałem 4-20 mA i komunikacją IO-Link.
Przygotowanie syropów i mieszanie napojów bezalkoholowych
Przetwórstwo żywności
Zapewnienie dyspozycyjności urządzeń w branży przetwórstwa żywności
Zwiększenie wydajności procesu poprzez łatwą integrację, szybkie uruchomienie i spójne zarządzanie zasobami (niezależnie od producenta urządzeń) dzięki wykorzystaniu standardowej komunikacji cyfrowej.
Kompleksowy i ciągły dostęp do informacji o urządzeniach, danych diagnostycznych i danych o procesie
Oszczędność czasu parametryzacji dzięki jednolitej koncepcji obsługi
Idealne dopasowanie, odpowiednio do zaawansowanych lub podstawowych wymagań funkcjonalnych
Niższe koszty i prosta infrastruktura
Nasze najnowsze produkty dla zapewnienia dyspozycyjności systemów w branży przetwórstwa żywności
Termometr metryczny RTD z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań higienicznych; opcjonalnie z przetwornikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Liquiphant FTL43 to wibracyjny punktowy sygnalizator poziomu. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Cerabar PMP43 to przetwornik ciśnienia do pomiaru ciśnienia i poziomu hydrostatycznego. Dzięki kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Micropilot FMR43 to czujnik radarowy do swobodnego pomiaru poziomu w przestrzeni kosmicznej. Dzięki higienicznej i kompaktowej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.
Termometr RTD typu Imperial z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań higienicznych; opcjonalnie z nadajnikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Kompaktowy termometr sanitarny zapewniający dokładne i szybkie pomiary temperatury procesowej w zastosowaniach higienicznych z sygnałem 4-20 mA i komunikacją IO-Link.
Termometr metryczny RTD z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań higienicznych; opcjonalnie z przetwornikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Nadajnik temperatury PROFINET® jako urządzenie głowicowe lub terenowe z dwoma uniwersalnymi wejściami czujnikowymi, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w zastosowaniach higienicznych z Ethernet-APL™.
Termometr RTD typu Imperial z osłoną termometryczną lub bez, do zastosowań higienicznych; opcjonalnie z nadajnikiem IO-Link, łącznością Bluetooth, iTHERM QuickSens lub iTHERM QuickNeck.
Kompaktowy termometr sanitarny zapewniający dokładne i szybkie pomiary temperatury procesowej w zastosowaniach higienicznych z sygnałem 4-20 mA i komunikacją IO-Link.
Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.
Zwiększ dyspozycyjność procesu dzięki profesjonalnemu doradztwu
Zapobiegaj spadkowi wydajności poprzez ciągłą ocenę kondycji zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
Zwiększ skuteczność swych działań i zmniejsz ryzyko dzięki szybkiej identyfikacji przestarzałych urządzeń i zastosowaniu odpowiedniej strategii migracji
Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów
Dostęp do danych aparatury pomiarowej w branży produkcji żywności i ich wizualizacja.
Usługi
Lepszy obraz przebiegu procesu i parametrów pracy aparatury
Inteligentne czujniki zbierają dane procesowe i kontrolują pracę oraz stan techniczny aparatury, dając informacje o parametrach produktu i wydajności składników zasobów. Cyfryzacja procesów produkcji umożliwia wizualizację danych dla potrzeb personelu prowadzącego proces, który zwykle nie ma dostępu do tych danych, co zapewnia przejrzystość. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser umożliwia użytkownikom podejmowanie najlepszych decyzji.
Przypisy końcowe
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży spożywczej?
Food & Beverage: Trust in quality
Your partner to meet food safety standards, ensure consistent product quality, improve production capacity and drive sustainability initiatives even with limited budgets.
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Zwiększ efektywność i popraw jakość, zachowując jednocześnie zgodność ze standardami. Stosuj rozwiązania Endress+Hauser, aby sprostać wymaganiom produkcyjnym w branży spożywczej i napojów.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .