![Zdjęcie przepływomierza elektromagnetycznego Promag H 10 do podstawowych aplikacji higienicznych Zdjęcie przepływomierza elektromagnetycznego Promag H 10 do podstawowych aplikacji higienicznych](/__image/a/9312054/k/78677786fac7043db2dd22a2c09225d59d08e2f6/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%20H%2010%20%2F%205HBB%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20basic%20hygienic%20applications%20-%20PP01.jpg)
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Zakres pomiarowy
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 150, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Zastosowanie
Promag H jest zalecany do aplikacji higienicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym. Uproszczenie konstrukcji mechanicznej oraz funkcjonalności programowej Promag H 10, ułatwia użytkowanie urządzenia, począwszy od projektu aż po serwis, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości Endress+Hauser. Heartbeat Technology zapewnia wiarygodność pomiarów i pozwala na wydłużenie odstępu między kolejnymi wzorcowaniami przyrządu.
Pomiar przepływu dwukierunkowego metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium.
Procesy wymagające zachowania standardów higienicznych.
Właściwości przepływomierza
Wykładzina z PFA
Obudowa czujnika wykonana ze stali k.o. (atest 3-A, EHEDG)
Możliwość czyszczenia materiałów wchodzących w kontakt z mierzonym medium w procesach CIP/SIP
Integracja z systemami automatyki poprzez interfejs HART, Modbus RS485
Elastyczna obsługa za pomocą aplikacji Smartblue oraz ekranu (opcja)
Korzyści
Elastyczny montaż - duży asortyment higienicznych przyłączy procesowych
Energooszczędny pomiar przepływu - brak strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Brak części ruchomych — bezobsługowa praca
Optymalizacja działania – obsługa za pomocą urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją SmartBlue lub za pomocą ekranu dotykowego
Łatwe i szybkie uruchomienie – parametryzacja przyrządu za pomocą wbudowanego kreatora
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag H 10
Wersja polska - 07/2021
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 12/06/202403/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
TI01578DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 10
Wersja polska - 07/2021
Przepływomierz elektromagnetyczny HART
EN PL 22/04/202403/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA02068DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag H 10
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 12/06/202403/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
TI01578DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 10
Przepływomierz elektromagnetyczny
HARTEN PL 22/04/202403/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA02068DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag H 10
Przepływomierz elektromagnetyczny
Modus RS485EN PL 22/04/202403/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
BA02071DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN PL 12/06/2024Język:
Angielski
Wersja:
12/06/2024
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA02300DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN PL 12/06/2024Język:
Angielski
Wersja:
12/06/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
GP01209DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 10
Przetwornik HART
z czujnikiem elektromagnetycznymEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
KA01497DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline Promag H
Czujnik elektromagnetyczny
EN PL 12/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017Język:
Polski
Wersja:
01/08/2022
Rozmiar pliku:
835.8 KB
Nazwa pliku:
KA01289DPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 10
Przetwornik Modbus RS485
z czujnikiem elektromagnetycznymEN PL 03/10/202201/08/202101/07/2021Język:
Polski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
KA01499DPL_0322-00.pdf
-