Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.5 % (standard), ±0.15 % (option)
Mass flow (gas): ±0.75 % -
Zakres pomiarowy
0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 40K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Promass K to ekonomiczny przepływomierz Coriolisa do podstawowych zadań pomiarowych strumienia masy. Zapewnia wiarygodne pomiary przepływu powietrza, gazów, paliw i wody w podstawowych aplikacjach. Uproszczenie konstrukcji mechanicznej oraz funkcjonalności programowej Promass K 10, ułatwia użytkowanie urządzenia, począwszy od projektu aż po serwis, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości Endress+Hauser. Heartbeat Technology zapewnia wiarygodność pomiarów i pozwala na wydłużenie odstępu między kolejnymi wzorcowaniami przyrządu.
Zasada działania przepływomierza zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość
Pomiar przepływu cieczy i gazów użytkowych w podstawowych aplikacjach
Właściwości przepływomierza
Kompaktowy układ z dwiema rurami pomiarowymi
Temperatura medium do +150 °C (+302 °F)
Ciśnienie medium do 100 bar (1450 psi)
Integracja systemu z HART, IO-Link, Modbus RS485
Elastyczna obsługa za pomocą aplikacji Smartblue oraz ekranu (opcja)
Korzyści
Ekonomiczny przepływomierz o uniwersalnym przeznaczeniu – alternatywa dla przepływomierzy mechanicznych
Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)
Niewielka przestrzeń montażowa – nie wymaga prostoliniowych odcinków dolotowych i wylotowych
Ekonomiczne urządzenie do podstawowych procesów i zastosowań higienicznych (3-A i cGMP, EHEDG)
Łatwe i szybkie uruchomienie – parametryzacja przyrządu za pomocą wbudowanego kreatora
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology
Łatwa integracja z infrastrukturą zakładu dzięki IO-link
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass K 10
Wersja polska - 07/2021
Przepływomierz Coriolisa HART
EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
BA02074DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass K 10
Wersja polska - 07/2021
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 12/06/202403/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
TI01581DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass K 10
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 12/06/202403/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
TI01581DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass K 10
Przepływomierz Coriolisa
HARTEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
BA02074DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass K 10
Coriolis flowmeter
IO-LinkEN PL 12/06/2024Język:
Angielski
Wersja:
12/06/2024
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
BA02301DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass K 10
Przepływomierz Coriolisa
Modbus RS485EN PL 03/10/202212/07/202101/07/2021Język:
Polski
Wersja:
12/07/2021
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
BA02075DPL_0221-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
GP01160DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
HARTEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01159DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
IO-LinkEN PL 12/06/2024Język:
Angielski
Wersja:
12/06/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
GP01210DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Przepływomierz Proline 10
Przetwornik IO-Link
z czujnikiem CoriolisaEN PL 12/06/2024Język:
Polski
Wersja:
12/06/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01665DPL_0124-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Promass K
Czujnik Coriolisa
EN PL 12/06/202401/07/2021Język:
Polski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
760.7 KB
Nazwa pliku:
KA01491DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Przepływomierz Proline 10
Przetwornik HART
z czujnikiem CoriolisaEN PL 03/10/202201/07/2021Język:
Polski
Wersja:
03/10/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
KA01498DPL_0222-00.pdf
-