W przemyśle spożywczym i produkcji napojów woda wykorzystywana jest przede wszystkim jako surowiec do czyszczenia i produkcji, który po użyciu jest usuwany jako ścieki. W zależności od składu i stopnia zanieczyszczenia, ścieki są oczyszczane, uzdatniane i ponownie wykorzystywane jako woda technologiczna lub są oczyszczane przed odprowadzeniem do środowiska lub do kanalizacji. Jest to jedyny sposób na zapewnienie zgodności z surowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Najważniejsze fakty
19 %
światowego zużycia wody wynika z zastosowań przemysłowych. Zdecydowana większość jest zużywana przez przemysł spożywczy.
Dowiedz się więcej o procesach i odpowiednich punktach pomiarowych
W zastosowaniach przemysłowych, woda przechodzi długą drogę, od wydobycia wody surowej lub słodkiej ze źródła, poprzez różne procesy produkcyjne, aż do bezpośredniego lub pośredniego zrzutu. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób można wykorzystać technologię pomiarową do optymalnego ograniczenia ilości, monitorowania i oczyszczania nagromadzonych ścieków.

Ograniczenie ilości ścieków
Objętość ścieków może być zmniejszona podczas procesu poprzez zastosowanie techniki pomiarowej podczas zrzucania produktów z linii. Dzięki mniejszej ilości wody do płukania, mniejszej liczbie faz pomiędzy dwoma produktami lub pomiędzy produktem a środkami czyszczącymi, można chronić środowisko i uzyskać realne oszczędności.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki zastosowaniu właściwej technologii pomiarowej Endress+Hauser można zoptymalizować detekcję zmiany fazy.
- Odkryj szeroką gamę naszego oprzyrządowania procesowego

Monitorowanie ścieków
Jednym z najważniejszych pierwszych kroków jest monitorowanie zużycia wody, ponieważ tylko wtedy można planować i przeprowadzić działania.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze przepływomierze elektromagnetyczne precyzyjnie mierzą objętość wykorzystywanej wody, jak również ilość ścieków. Ścieki mogą być analizowane bezpośrednio na instalacji lub w laboratorium.
- Wykorzystaj przepływomierze Proline Promag 10L z lekkim czujnikiem oraz atrakcyjnej cenie.

Oczyszczanie ścieków poprzez neutralizację
Wszelkie ścieki, które gromadzą się podczas procesu oczyszczania, muszą być neutralizowane przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej, co zapewnia zgodność z surowymi progami określonymi w przepisach o ochronie środowiska.
Nasza wiedza ekspercka
Zbiorniki neutralizujące, buforowe i magazynowe zawierające kwasy i roztwory alkaliczne są monitorowane za pomocą innowacyjnych przyrządów pomiarowych firmy Endress+Hauser.
- Wykorzystaj czujniki pH z technologią Memosens do ciągłego pomiaru wartości pH.
- Monitoruj przepływ z zachowaniem wysokiej precyzji przepływomierzami elektromagnetycznymi.
- Zapobiegaj przelaniu zbiornika za pomocą punktowych sygnalizatorów poziomu z rodzinyLiquiphant.
- Zastosuj unikalną metodę filtracji membranowej do uzdatniania wody przemysłowej.

Monitorowanie zrzutu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, parametry takie jak pH, temperatura i ilość ścieków muszą być nie tylko stale monitorowane, ale również rejestrowane.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze menedżery danych wykrywają i sygnalizują każde przekroczenie tolerancji progowych. W pełni automatyczny sampler serii Liquistation regularnie pobiera próbki do badań, aby można było analizować dodatkowe parametry, takie jak ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu).
- Zaufaj automatycznym samplerom gdy kluczowe jest rzetelne i niezawodne pobieranie próbek.
- Usprawnij rejestrację danych za pomocą zaawansowanego menedżera danych MemographRSG45.

Usługi serwisowe zapewniające funkcjonalność i precyzję
Zalecana jest regularna konserwacja wszystkich przyrządów. Od pomiaru pH i zawartości tlenu po zaawansowane analizatory, Endress+Hauser oferuje zawarcie odpowiedniej umowy konserwacyjnej obejmującej regularne przeglądy i wymianę materiałów eksploatacyjnych.
Nasza wiedza ekspercka
Od inspekcji po konserwację prewencyjną — Endress+Hauser pomaga zdefiniować prawidłową procedurę konserwacji w oparciu o wymogi konkretnej instalacji. Twoje korzyści:
- Gwarantowana przejrzystość, jeśli chodzi o ilość i skład ścieków
- Zminimalizowane czasy przestojów i koszty
- Wydłużony cykl życia Twoich przyrządów pomiarowych i systemów produkcyjnych
- Poprawa niezawodności procesów i zapewnienie bezpiecznej, konsekwentnej i ekonomicznej eksploatacji instalacji w oparciu o usługi konserwacji przemysłowej oferowane przez Endress+Hauser.
- Zoptymalizuj wydajność swoich zasobów poprzez usługi optymalizacji utrzymania ruchu świadczone przez Endress+Hauser

Modułowe rozwiązanie panelowe do niezawodnego i bezpiecznego monitorowania
Surowa woda, woda technologiczna lub ścieki mogą być efektywnie monitorowane za pomocą modułowych, kompaktowych paneli analitycznych. Upraszcza to codzienną integrację i obsługę procesów.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze rozwiązania panelowe, są modułowe, skalowalne i zaprojektowane specjalnie do analizy parametrów, których potrzebujesz. Dodatkowo panele mogą być doposażone w układ przygotowania próbki.
- Polegaj na panelach analitycznych dostarczających wszystkie niezbędne sygnały pomiarowe do kontroli i diagnostyki procesu..
- Uprościć zadania analizy cieczy za pomocą analitycznych paneli monitorujących. Są one łatwe do dostosowania do Twoich wymagań i oferują zwiększone bezpieczeństwo, jakość i wydajność instalacji.
Korzyści
Endress+Hauser szczyci się ponad 60-letnim doświadczeniem w przemyśle spożywczym i produkcji napojów, szczególnie w zakresie ścieków przemysłowych. Klienci na całym świecie darzą nas zaufaniem dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie techniki pomiarowej, automatyki i serwisu. Rozumiemy szczególne wyzwania związane z jakością, kosztami i obowiązującymi przepisami. Nasz zespół wykwalifikowanych ekspertów branżowych i aplikacyjnych pomoże Ci znaleźć odpowiednią technologię pomiarową.
Najważniejsze fakty
~15 %
mniejsze zużycie wody dzięki optymalizacji detekcji separacji faz za pomocą techniki pomiarowej
Najważniejsze fakty
40 %
dłuższy cykl życia naszych cyfrowych czujników analitycznych
Najważniejsze fakty
ponad 2 miliony
przepływomierzy elektromagnetycznych Endress+Hauser w eksploatacji na całym świecie
Nasza oferta
Wszędzie tam, gdzie produkowana jest żywność, gromadzą się ścieki. W związku z tym nie można uniknąć wysokich wymagań i wyzwań. Dzięki naszej inteligentnej aparaturze kontrolno-pomiarowej pomagamy Ci spełnić rygorystyczne przepisy ochrony środowiska oraz zoptymalizować procesy i koszty związane ze ściekami. Chętnie pomożemy Ci:
- Zmniejszyć objętość
- Monitorować ilość
- Zmniejszyć stopień zanieczyszczenia
- Uzdatnić poprzez neutralizację
- Spełnić obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska