Niezależnie od tego, czy jest to nowa instalacja, czy projekt modernizacyjny, dobór i zaprojektowanie odpowiedniej aparatury stanowi duże wyzwanie dla zakładów przetwórstwa żywności, a także producentów maszyn i wykonawców instalacji. Firma musi brać pod uwagę najnowsze osiągnięcia i przepisy dotyczące higienicznej konstrukcji, bezpieczeństwa i jakości żywności. Pomyślna realizacja takich projektów, osiąganie celów i harmonogramów projektów wymaga doskonałej znajomości branży i aplikacji.
Najważniejsze fakty
30–40%
to redukcja kosztów magazynowania części zamiennych.
Kompleksowe wsparcie
Zapewniamy wsparcie podczas całego procesu realizacji projektu — od koncepcji po uruchomienie i zapewnienie płynnej pracy linii produkcyjnych.

Koncepcja
Zaangażowanie w odpowiednim wszystkich stron biorących udział w projekcie, jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na jego pomyślną realizację. Profesjonalna komunikacja i realizacja są ważne od samego początku realizacji.
Nasza wiedza ekspercka
Jasne wytyczne dla wszystkich partnerów - od inwestora po producenta systemu - gwarantują pomyślną realizację projektu.

Planowanie
W fazie planowania dobór i zaprojektowanie odpowiedniej aparatury pomiarowej wymaga znacznych nakładów czasu i zasobów.
Nasza wiedza ekspercka
Standaryzacja aparatury zmniejsza stopień złożoności projektu. Oferuje także dodatkowe korzyści takie, jak:
- Skrócenie terminu realizacji projektu dzięki skróceniu czasu odbioru podczas uruchomienia
- Zmniejszenie bieżących kosztów eksploatacyjnych m.in. poprzez zmniejszenie częstotliwości wzorcowania
- Zwiększenie dyspozycyjności instalacji oraz wskaźnika OEE (Całkowitej Efektywności Wyposażenia) dzięki wykorzystaniu naszych usług cyfrowych. Przekonaj się, co uzyskujesz dzięki naszym usługom cyfrowym

Realizacja
W fazie realizacji doświadczenia w zakresie zarządzania projektem i gruntowna znajomość produktów to klucz do pomyślnego ukończenia skomplikowanego projektu.
Nasza wiedza ekspercka
Możesz polegać na naszych doświadczeniach w zakresie realizacji projektu, narzędziach planistycznych oraz wyjątkowo bogatej ofercie urządzeń i systemów pomiarowych. Jako dostawca kompleksowych usług możemy zmniejszyć stopień skomplikowania Twojego projektu bez przekraczania budżetu czy harmonogramu.
- Wykorzystanie oprogramowania narzędziowego Applicator pozwoli zmniejszyć pracochłonność oraz zagwarantować realizację projektu zgodnie z założeniami inwestora.

Uruchomienie
Dla prawidłowego uruchomienia aparatury pomiarowej kluczowe znaczenie ma czas, dostępność zasobów i obecność odpowiednich specjalistów podczas rozruchu.
Nasza wiedza ekspercka
Wiedza doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser oraz zmniejszenie różnorodności typów aparatury zapewnia bezproblemowy rozruch instalacji, skraca czas uruchomienia nawet o 50% oraz do minimum ogranicza konieczność szkolenia techników i personelu serwisu klienta.
- Skorzystaj z naszej oferty usług i zobacz, co mamy dla Ciebie.

Eksploatacja
Zapewniamy również wsparcie podczas codziennej eksploatacji instalacji. Wzorcowanie odgrywa coraz większą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, jakości i niezawodności aparatury.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze mobilne stacje, jak i laboratoria kalibracyjne gwarantują pełną spójność pomiarową. Zapewniamy najwyższy stopień wiarygodności, precyzji i dokładności pomiarów Twojej aparatury.
- Dzięki naszym usługom wzorcowania aparatury pomiarowej utrzymasz najwyższą jakość swoich przyrządów.
Korzyści
Naszym celem jest wsparcie w pomyślnej realizacji nowych projektów jak i modernizacji instalacji. Profesjonalna współpraca we wszystkich fazach projektu buduje zaufanie, a to jest klucz do sukcesu. Nasi eksperci od poszczególnych branż przemysłu i aplikacji pomiarowych oraz nasze doświadczenie w zakresie standaryzacji aparatury pomiarowej w ramach dużych projektów na całym świecie, zapewnią Ci wsparcie, którego potrzebujesz.
Najważniejsze fakty
50 %
O tyle skróci się czas potrzebny na uruchomienie dzięki zapewnieniu udziału doświadczonych techników i standaryzacji aparatury.
Najważniejsze fakty
30 %
O tyle skróci się termin realizacji projektu przez zmniejszenie jego złożoności i zastosowanie specjalistycznego oprogramowania.
Najważniejsze fakty
30-40 %
O tyle zmniejszą się nakłady na szkolenia dzięki standaryzacji aparatury pomiarowej i intuicyjnym interfejsom użytkownika.
Wiarygodny partner
Pod względem standaryzacji aparatury pomiarowej dla Twoich projektów możesz w pełni zaufać Endress+Hauser ponieważ doskonale znamy procesy, ryzyka i związane z tym wyzwania. Nasi eksperci od poszczególnych branż przemysłu i aplikacji pomiarowych zdają sobie sprawę z rosnących wymagań przemysłu spożywczego dotyczących higieny, bezpieczeństwa i jakości żywności.
Zakres naszych usług wyróżnia:
- Wszystko z jednego źródła — kompleksowy dostawca aparatury do pomiaru wszystkich parametrów procesu w przemyśle spożywczym
- Doświadczenie w realizacji projektów na dużą skalę, obejmujące koordynację prac z generalnymi wykonawcami, producentami maszyn i instalacji oraz podwykonawcami
- Ograniczenie złożoności projektów i zmniejszenie ryzyka
- Specjalistyczne kompetencje w zakresie aplikacji przemysłowych, zdobyte podczas realizacji projektów na całym świecie