Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Utrzymanie pełnej dyspozycyjności linii produkcyjnych

Wiarygodny partner, świadczący specjalistyczne usługi serwisowe, może zapewnić ciągłość produkcji i efektywność konserwacji

Usługi zapewniające ciągłość procesów produkcyjnych w branży farmaceutycznej

Nasze usługi dla branży farmaceutycznej pozwalają operatorom instalacji na zachowanie równowagi między optymalną strategią konserwacji a maksymalną wydajnością produkcji. Nieplanowane wyłączenia spowodowane niewłaściwą konserwacją skutkują nie tylko kosztownymi przestojami, ale mogą także oddziaływać na niedobory leków, co ma znaczny wpływ na zdrowie publiczne. Z kolei zbędna konserwacja może generować dodatkowe koszty. Nasze usługi produkcji farmaceutycznej umożliwiają oparte na ryzyku strategie konserwacji w celu ukierunkowanej kalibracji i maksymalnej dostępności.

Najważniejsze fakty

90%

redukcja wystąpień niezgodności

dzięki optymalnemu nadzorowi nad wzorcowaniem (w zakładzie farmaceutycznym we Francji)

Analiza zasobów instalacji
Spostrzeżenia

Analiza zasobów instalacji

Przyrządy mają kluczowe znaczenie dla niezawodnego działania instalacji, a mimo to często nie są uwzględniane w planach konserwacji instalacji. Wiek i starzenie się mogą prowadzić do zmniejszenia wydajności i dostępności instalacji, a ponadto wraz ze wzrostem złożoności produkcji w przemyśle farmaceutycznym zrównoważenie prac konserwacyjnych staje się ciągłym wyzwaniem dla operatorów instalacji.

Nasza wiedza ekspercka

Nasza usługa analizy zasobów instalacji stanowi podstawę planowania rutynowych czynności konserwacyjnych dzięki wcześniejszej identyfikacji krytycznych składników zasobów i dostarczania kluczowych informacji dla podejmowania optymalnych decyzji, oraz analiz pozwalających na zwiększenie dyspozycyjności procesu i ograniczenie do minimum ryzyka związanego z przestojami.

  • Optymalizacja czynności konserwacyjnych aparatury
  • Utrzymanie zdolności produkcyjnych
  • Znalezienie właściwej równowagi między wydatkami na konserwację a wydajnością
Optymalizacja odstępów czasu między wzorcowaniami ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Optymalizacja odstępów czasu między wzorcowaniami

Przyrządy pomiarowe są coraz bardziej niezawodne, niemniej jednak często nie znajduje to odzwierciedlenia w specyfikacjach odstępów czasu między wzorcowaniami, co prowadzi do spadku efektywności i zwiększenia ryzyka spowodowanego zbyt częstym serwisowaniem.

Nasza wiedza ekspercka

Dzięki dynamicznemu ustalaniu odstępów czasu między wzorcowaniami w oparciu o wyniki poprzednich wzorcowań i metody statystyczne, jest możliwe zmniejszenie częstotliwości wzorcowania, przewidywanie awarii i zwiększenie niezawodności.

  • Wydłużenie odstępów czasu między wzorcowaniami
  • Przewidywanie awarii aparatury i uniknięcie nieplanowanych przestojów
  • Utrzymanie dyspozycyjności zakładu
Wsparcie w zakresie zarządzania wzorcowaniami ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wsparcie w zakresie zarządzania wzorcowaniami

Zarządzanie wzorcowaniami może być trudne dla operatorów zakładu, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi kilku dostawców usług wzorcowania oraz wiele technik pomiarowych.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser, jako kompleksowy dostawca usług i technologii pomiarowych, przejmuje na siebie cały skomplikowany proces zarządzania wzorcowaniem, świadcząc kompleksowe usługi wzorcowania .

  • Zleć kompleksowe usługi wzorcowania jednemu zewnętrznemu wykonawcy
  • Lepsze planowanie prac i optymalizacja częstotliwości wzorcowania zapewnia najwyższą dyspozycyjność
  • Ujawnienie ukrytych kosztów wzorcowania zapewnia znaczną obniżkę kosztów

Korzyści

Nasi pracownicy pomogą w osiągnięciu efektywności i zapewnieniu ciągłości produkcji farmaceutycznej. Świadcząc specjalistyczne usługi, przyczynią się do poprawy procesów.

Najważniejsze fakty

ponad 60

w tylu krajach klienci mają dostęp do serwisantów Endress+Hauser świadczących usługi wzorcowania

Najważniejsze fakty

3.000

tyle operacji wzorcowania jest wykonywanych rocznie przez Endress+Hauser w jednym z zakładów farmaceutycznych

Najważniejsze fakty

31 mln

tyle urządzeń Endress+Hauser zawiera baza danych Endress+Hauser, zapewniając użytkownikom dostęp do pełnej informacji

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc?

Bliskie, długotrwałe partnerstwo serwisowe ze specjalistami Endress+Hauser zapewnia optymalną wydajność i dyspozycyjność zakładu, co zwiększa wartość firmy. Nasze strategie konserwacji oparte na analizie ryzyka pozwalają klientom na podejmowanie ukierunkowanych czynności serwisowych oraz wzorcowanie aparatury w punktach pomiarowych odpowiednio do stopnia ich krytyczności, co optymalizuje koszty w stosunku do wydajności.

  • Analiza krytycznych składników zasobów instalacji obiektowej pozwalająca na przyjęcie ukierunkowanej strategii konserwacji
  • Długoterminowy kontrakt serwisowy z niezawodnym, specjalistycznym partnerem, zapewniający ciągłość produkcji
  • Optymalizacja częstotliwości wzorcowania zapewniająca maksymalną dyspozycyjność i efektywność kosztową oraz pełną zgodność z przepisami
  • Kompleksowe usługi zarządzania, obejmujące szczegółowe raportowanie i analizy wspierające ciągłe doskonalenie
  • Pełna przejrzystość czynności konserwacyjnych i wzorcowania dla optymalnego zarządzania produkcją

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować