Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zarządzanie wodą odpadową - bezpieczne, efektywne i zgodne z prawem

Optymalizacja gospodarki wodą pochodzącą z odpadów przeróbczych w celu ekonomicznej ochrony społeczności i środowiska naturalnego

Składowiska odpadów górniczych muszą być odpowiednio monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Gospodarka wodą w kopalniach stanowi wyzwanie w wielu operacjach górniczych. Płonny osad górniczy wpompowywany do stawów osadowych wymaga ciągłego monitorowania w celu ochrony otaczającego środowiska i lokalnych mieszkańców. Często przeprowadzana na miejscu kontrola wielu niezbędnych parametrów, takich jak dopływ, zwierciadło wody, sąsiednie zbiorniki wodne i poziom zapory, może być czasochłonna i podatna na błędy. Endress+Hauser oferuje kompleksowe portfolio przyrządów i usług do precyzyjnego i efektywnego zarządzania odpadami przeróbczymi.

Najważniejsze fakty

3.500

zapór odpadowych istnieje na całym świecie

Kompleksowe monitorowanie wlotu ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Kompleksowe monitorowanie wlotu

Rygorystyczne zarządzanie odpadami przeróbczymi zaczyna się na wlocie do stawów osadowych. Wykracza ono również poza monitorowanie podstawowych parametrów wlotowych, takich jak przepływ szlamu rudy. W celu monitorowania pojemności stawu osadowego należy również mierzyć zawartość suchej masy w szlamie przeróbczym.

Nasza wiedza ekspercka

Technologie Endress+Hauser zapewniają kompleksowy monitoring wlotów do stawów osadowych..

Precyzyjne pomiary poziomów ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Precyzyjne pomiary poziomów

Jednym z najbardziej krytycznych parametrów zapewniających bezpieczną eksploatację zapory jest poziom nie tylko powierzchni wody w stawie osadowym, ale także zwierciadła wody pod zaporą. Monitorowanie poziomu lustra wody w stawie może dostarczyć wczesnych informacji o nagłym wzroście poziomu spowodowanym powodziami, deszczem lub topnieniem śniegu.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje szeroką gamę produktów do dokładnego i bezpiecznego monitorowania zapór na zbiornikach osadowych.

  • Ochrona społeczności lokalnych i środowiska naturalnego dzięki niezawodnemu monitorowaniu zapór na zbiornikach odpadów poflotacyjnych
  • Pomiar poziomu wody na zaporze za pomocą radarowych przetworników poziomu
  • Monitorowanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą hydrostatycznych przetworników poziomu
Praktyczne i zgodne z przepisami monitorowanie jakości wody ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Praktyczne i zgodne z przepisami monitorowanie jakości wody

Odpowiedzialna gospodarka wodami odpadowymi wiąże się z monitorowaniem jakości wody w okolicznych zbiornikach wodnych w celu zapewnienia ochrony miejscowej ludności i środowiska naturalnego.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser ułatwia to zadanie, oferując zarówno stacjonarne, jak i przenośne stacje poboru próbek w pełni zgodne ze wszystkimi odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak ISO 5667.

  • Dopasuj stację poboru próbek do swoich specyficznych wymagań
  • Wykorzystaj przenośne stacje poboru próbek wody do praktycznego i dokładnego monitorowania wody na miejscu
  • Prowadź wygodne, automatyczne pobieranie próbek wody za pomocą stacjonarnej stacji poboru próbek
  • Podłącz do czterech cyfrowych czujników analitycznychMemosens, aby stworzyć kompletną instalację pomiarową
  • Wykorzystaj dodatkowy potencjał próbkowania zdarzeniowego i dalszej integracji ze sterownikami PLC
Bezpieczny zdalny monitoring ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Bezpieczny zdalny monitoring

Ręczne monitorowanie zapór zbiorników do składowania odpadów poflotacyjnych jest zarówno czasochłonne, jak i pracochłonne.

Nasza wiedza ekspercka

Łącząc bezprzewodowe, inteligentne urządzenia z szeroką gamą sieci cyfrowych, Endress+Hauser umożliwia zdalne monitorowanie, zapewniając opłacalną i niezawodną alternatywę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i zgodności z prawem.

  • Skonsultuj się z naszym zespołem ekspertów aby zaprojektować optymalne dla swoich rozwiązanie
  • Integracja bardzo dokładnych i niezawodnych inteligentnych urządzeń monitorujących
  • Połącz się z urządzeniami za pomocą znormalizowanych protokołów, takich jak WirelessHART lub autorskiego rozwiązania Endress+Hauser Netilion opartego na chmurze
  • Przejdź na zdalne monitorowanie i zarządzanie zaporą na zbiorniku odpadów przerębowych w celu zwiększenia efektywności kosztowej

Korzyści

Każdy wypadek na terenie składowiska odpadów powoduje wzrost świadomości wprowadzenia surowszych przepisów i surowszej kontroli. Dzięki naszemu doświadczeniu w przemyśle górniczym i gospodarce wodno-ściekowej, zapewniamy wsparcie w opracowaniu niezawodnego systemu monitorowania składowisk odpadów. Nasz bogaty asortyment obejmuje nie tylko aparaturę dla punktów pomiarowych, ale także urządzenia do zdalnego monitorowania z komunikacją cyfrową. Dzięki temu nadzór nad składowiskiem odpadów jest bardziej efektywny i mniej czasochłonny.

Najważniejsze fakty

80%

tyle wynosi maks. zawartość (wagowo) cząstek stałych, których pomiar jest możliwy za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych naszej produkcji

Najważniejsze fakty

+/- 2 mm

taką dokładność zapewniają nasze urządzenia do pomiaru poziomu wody

Najważniejsze fakty

90%

naszej aparatury kontrolno-pomiarowej posiada interfejs cyfrowy

Najważniejsze informacje

W czym możemy Ci pomóc?

Inteligentne oprzyrządowanie Endress+Hauser, obejmujące wiele parametrów, może w spójny sposób przesyłać bardzo dokładne i wiarygodne dane zdalnie do systemu monitoringu lub sterowania. W ten sposób Endress+Hauser umożliwia bardziej efektywną i wydajną gospodarkę wodną odpadową w zakładach górniczych.

  • Monitoring wlotów, zapór i jakości wody w celu ochrony ludności i środowiska
  • Bardzo dokładne, solidne oprzyrządowanie przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
  • Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwiające bezpieczną i skuteczną interwencję

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować