
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow: ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Option: ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Zakres pomiarowy
0.06 dm3/min to 600 m3/h (0.015 gal/min to 2650 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
0 to +60 °C (+32 to +140 °F), 0 to +80 °C (+32 to +176 °F), –20 to +50 °C (–4 to +122 °F), –20 to +180 °C (–4 to +356 °F), –20 to +150 °C (–4 to +266 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Cl. 300, JIS 20 K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: Polyurethane, Hard rubber, PFA, PTFE, Natural rubber
Electrodes: 1.4435/304L, Alloy C-22, Tantalum, Platinum, Duplex 1.4465, Tungsten carbide, Titanum
Zastosowanie
Promag 55S wraz z przetwornikiem o wysokiej dokładności oraz odpornym czujnikiem pomiarowym jest przeznaczony do realizacji trudnych zadań pomiarowych. Zoptymalizowane pod kątem aplikacji wykonania materiałowe wykładziny oraz rozwiązania konstrukcyjne elektrod dla mediów ściernych, o wysokiej temperaturze i agresywnych chemicznie. Promag 55S jest zalecany dla branży celulozowo-papierniczej, przetwórstwa kruszyw, kopalni, do pomiarów przepływu cieczy niejednorodnych, o dużej zawartości ciał stałych.
Zasada działania jest praktycznie niezależna od ciśnienia, temperatury, gęstości i lepkości oraz umożliwia pomiar przepływu dwukierunkowego
Idealny dla najbardziej wymagających zastosowań, o wysokiej odporności na ścieranie, z funkcją obliczania zawartości ciał stałych
Właściwości urządzenia
Wydajny system wzbudzania pola magnetycznego
Szeroki wybór wykładzin
Zawartość ciał stałych do 80% masy
4-wierszowy podświetlany wyświetlacz, obsługa za pomocą przycisków optycznych "Touch control
Dwa wyjścia przełączające
Interfejsy: HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Korzyści
Doskonała stabilność sygnału pomiarowego - dzięki unikalnemu algorytmowi przetwarzania sygnału
Maksymalne bezpieczeństwo - dzięki zoptymalizowanym pod kątem aplikacji materiałom elektrody i wykładziny
Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Najwyższa dokładność - wbudowana funkcja pomiaru ilości przepływających ciał stałych
Najwyższe bezpieczeństwo procesu - funkcja automatycznego czyszczenia elektrod
Moduł pamięci danych i ustawień przetwornika - bezpieczeństwo pomiaru
-
Brak części ruchomych - bezobsługowa praca
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Promag 55 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 09/2006
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy o dużej zawartości cia ł stałych lub cieczy niehomogenicznych. Opis funkcji przyrządu znajduje się w oddzielnej dokumentacji.
EN PL 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Język:
Polski
Wersja:
01/09/2006
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
Ba119dpl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Promag 55S Karta katalogowa
Wersja polska - 09/2006
Przepływomierz elektromagnetyczny Pomiar przepływu cieczy zawierających cia ła stałe oraz cieczy niejednorodnych
EN PL 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Język:
Polski
Wersja:
01/09/2006
Rozmiar pliku:
826.4 KB
Nazwa pliku:
TI071dpl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Promag 55S Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
Pomiar przepływu cieczy zawierających cia
ła stałe oraz cieczy
niejednorodnychEN PL 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Język:
Polski
Wersja:
01/09/2006
Rozmiar pliku:
826.4 KB
Nazwa pliku:
TI071dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating
Instructions.EN PL 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2011
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA00125DEN_1311.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Promag 55 Opis funkcji
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru
przepływu cieczy o dużej zawartości cia
ł stałych lub cieczy niehomogenicznych.
Instrukcja obsługi przyrządu znajduje si
ę w oddzielnej dokumentacji.EN PL 19/10/200901/11/200701/09/2006Język:
Polski
Wersja:
01/09/2006
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Ba120dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Promag 55 Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru
przepływu cieczy o dużej zawartości cia
ł stałych lub cieczy niehomogenicznych.
Opis funkcji przyrządu znajduje się w oddzielnej
dokumentacji.EN PL 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Język:
Polski
Wersja:
01/09/2006
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
Ba119dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PL 27/11/201701/12/200901/09/2006Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
5.6 MB
Nazwa pliku:
BA00126DEN_1317.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PL 27/11/201701/03/201114/09/201019/10/200901/12/2007Język:
Angielski
Wersja:
27/11/2017
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA00124DEN_1417.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating
Instructions.EN PL 01/12/200901/09/2006Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2009
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA127DEN_0709.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Promag 55 Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN PL 27/04/202127/11/201728/09/201518/03/201101/03/2011Język:
Angielski
Wersja:
27/04/2021
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
KA00029DEN_1721.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN PL 15/11/201818/11/2011Język:
Angielski
Wersja:
15/11/2018
Rozmiar pliku:
455.1 KB
Nazwa pliku:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN PL 15/10/202401/10/201828/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2024
Rozmiar pliku:
797.3 KB
Nazwa pliku:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-