Magazynowanie i dystrybucja w przemyśle naftowym i gazowym, to obszar o wysokim poziomie konkurencji. IntIntensywna rywalizacja rynkowa kładzie niespotykany wcześniej nacisk na wydajność zakładów. Pojemność zbiorników musi być zoptymalizowana, zapasy ściśle kontrolowane, a procesy zoptymalizowane pod kątem załadunku i transferu. Z takimi wymaganiami wiążą się zwiększone zagrożenia dla operatorów i środowiska naturalnego, dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji ma również zasadnicze znaczenie. Portfolio produktów i rozwiązań Endress+Hauser umożliwia proste i bezpieczne prowadzenie działalności z optymalną wydajnością.
Najważniejsze fakty
75%
światowej floty zbiornikowców należy do niezależnych właścicieli. W sieci tranzytu i magazynowania gazu ziemnego niemal cały przesył odbywa się za pośrednictwem rurociągów pośredniczących należących do co najmniej 70–80 firm. Rurociągi te doprowadzają gaz do kilkuset podziemnych obiektów magazynowych. W rezultacie systemy magazynowania i transportu tworzą skomplikowany labirynt, który wymaga rygorystycznych inspekcji, stosowania się do norm oraz obowiązujących przepisów.
Większe bezpieczeństwo obszarach magazynowania i dystrybucji
Magazynowanie i dystrybucja
Bezpieczne monitorowanie poziomu w zbiorniku i zapobieganie niebezpiecznym przelaniom dzięki inteligentnemu systemowi, który jest w stanie działać samodzielnie.
Większa szybkość, wiarygodność i bezpieczeństwo transakcji dzięki zastosowaniu systemów pomiarów rozliczeniowych przy załadunku statku.
Bezpieczny załadunek i przeładunek ciężarówek i wagonów dzięki systemom do pomiarów rozliczeniowych.
Dokładne tankowanie paliwa bunkrowego: bezpośredni pomiar masy bez przeliczania objętości oraz większe bezpieczeństwo dzięki plombom na poszczególnych urządzeniach i całym systemie, które chronią przed nieautoryzowanym dostępem.
Precyzyjne, bezpieczne pomiary rozliczeniowe
Procesy załadunku i rozładunku mogą prowadzić do sporów dotyczących zarówno ilości, jak i jakości.. Takich sytuacji można uniknąć dzięki większej precyzji i przejrzystości oferowanej przez certyfikowane rozwiązania przeznaczone do pomiarów rozliczeniowych.
Nasza wiedza ekspercka
Zarówno bardzo dokładne jak i niezawodne przepływomierze Coriolisa Endress+Hauser mogą mierzyć jednocześnie wiele parametrów przy minimalnych wymaganiach związanych z konserwacją i ponowną kalibracją. Zdolność przesyłowa może zostać zwiększona przy zagwarantowanej przejrzystości, dokładności i bezpieczeństwie procesu.
- Możliwość zwiększenia objętości przeładunkowej dzięki większym średnicom przepływomierzy
- Większe bezpieczeństwo załadunku dzięki wyższej tolerancji zawartości powietrza/gazu w porównaniu z miernikami mechanicznymi
- Wyższa wydajność i sprawność instalacji
- Osiągnięcie doskonałości operacyjnej od uruchomienia instalacji oraz w czasie jej długoterminowej eksploatacji, dzięki zarządzaniu utrzymaniem ruchu obiektu
Wiarygodne tankowanie paliwa bunkrowego
Błędy w przeliczeniu objętości na masę oraz kieszenie powietrzne w paliwie mogą sprawić, że pomiar w czasie tankowania paliwa bunkrowego stanie się kosztownym i niepewnym procesem.
Nasza wiedza ekspercka
Zastąpienie tradycyjnych metod pomiaru ilości paliwa systemami do pomiaru paliwa bunkrowego, opartymi na masowych przepływomierzach Coriolisa Endress+Hauser, zwiększa transparentność pomiarową. W trakcie tankowania, na panelu sterowania możliwe jest jednoczesne monitorowanie wielu parametrów. Ponadto podczas opróżniania zbiornika korygowane są kieszenie powietrzne.
- Zwiększenie rentowności
- Poprawa wyników pomiarowych
- Dbałość o wzajemne zaufanie pomiędzy nabywcami i dostawcami
Optymalizacja zabezpieczeń przed przelaniem zbiorników magazynowych
W pracy z produktami palnymi lub petrochemicznymi, przepełnienie zbiornika może znacznie zwiększyć ryzyko i zagrożenie. Systemy zabezpieczające zbiorniki przed przelaniem odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu takiego ryzyka.
Nasza wiedza ekspercka
Firmy Endress+Hauser oraz Rockwell Automation opracowały wstępnie skonfigurowany pakiet rozwiązań z niezależną certyfikacją bezpieczeństwa kompletnej pętli oprzyrządowania zabezpieczającego, od pomiarów i sterowania po korekcję elementów. Rozwiązanie jest zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi oraz normami API 2350 i PN-EN 61511.
- Wzrost niezawodności i zmniejszenie ryzyka operacyjnego
- Redukcja czasu projektowania i uruchamiania
- Optymalizacja wydatków na konserwację dzięki Heartbeat Technology - zaawansowanej diagnostyce i weryfikacji przyrządów i/lub usług związanych z badaniem kontrolnym urządzeń
Wszechstronne, efektywne zarządzanie terminalami przeładunkowymi
Ewolucja rynku, intensywna konkurencja, zmiany prawne i społeczne przyczyniają się do rosnącej potrzeby automatyzacji terminali przeładunkowych.
Nasza wiedza ekspercka
Od stanowisk przeładunkowych dla cystern samochodowych, kolejowych, barek i statków po magazyny i terminale - Endress+Hauser oferuje systemy automatyki dla obiektów o dowolnej skali i do wszelkich zastosowań, w tym do zarządzania podsystemami procesowymi i połączeniami z systemami biznesowymi.
- Redukcja kosztów instalacji, eksploatacji i konserwacji
- Skidy do pomiarów rozliczeniowych zgodne z normami API oraz dyrektywą MID
- Większa dokładność pomiaru przepływów masowych i objętościowych
Korzyści
Stale optymalizujemy nasze procesy i wprowadzamy innowacyjne technologie, które pozwalają nam poszerzać granice możliwości rozwiązań pomiarowych i sterujących oraz systemów automatyzacji. Klienci znajdą bezpieczne i wydajne rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb.
Najważniejsze fakty
< 5 min
to czas potrzebny do wykonania testów kontrolnych na 16 zbiornikach
Najważniejsze fakty
17+
lat stosowania normy bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność)
Najważniejsze fakty
24/7
to czas dostępności danych gwarantowany przez nasze rozwiązania do monitorowania zapasów
W czym możemy pomóc?
Od precyzyjnych i wydajnych pomiarów poziomu w silosach i zbiornikach do bardzo dokładnych pomiarów rozliczeniowych i automatyzacji terminali - Endress+Hauser oferuje kompletny zakres technologii i instalacji, które w połączeniu ze skalowalnymi pakietami oprogramowania oferują jednolite koncepcje obsługi i bezpieczeństwa dla zapewnienia wysokiej wydajności, a jednocześnie prostej i bezpiecznej eksploatacji.
- Zgodność z uznawanymi na całym świecie normami i zaleceniami, takimi jak: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE +
- Linie produktowe certyfikowane zgodnie z normami dla stref zagrożonych wybuchem, takimi jak: ATEX, FM, TIIS — bezpieczna konstrukcja urządzeń
- Nowoczesna technologia – IEC 61508 SIL 2 i do SIL 3 dla zastosowań wykorzystujących redundancję homogeniczną