Proline Promass X 300 dla branży naftowo-gazowej
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
Zastosowanie
Opatentowany czterorurowy Promass X zapewnia najwyższą dokładność (0,05%) przy najwyższej wydajności i oferuje wyjątkową wydajność w zastosowaniach lądowych i morskich w przemyśle naftowym i gazowym. Dzięki kompaktowemu przetwornikowi Promass X 300 oferuje dużą elastyczność w zakresie obsługi i integracji systemu: dostęp z jednej strony, zdalny wyświetlacz i ulepszone opcje łączności. Heartbeat Technology zapewnia niezawodność pomiarów i weryfikację zgodności.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość
Obsługa największych przepływów i wyjątkowa wydajność w zastosowaniach przybrzeżnomorskich i przybrzeżnolądowych w przemyśle naftowym oraz gazowniczym.
Cechy przepływomierza
Średnica nominalna: DN 300...400 (12...16")
Czterorurowy przepływomierz o niewielkim spadku ciśnienia
Cała obudowa wykonana ze stali 1,4435 (316L)
Kompaktowa dwukomorowa obudowa z maks. 3 we/wy
Podświetlany wyświetlacz z dotykowym sterowaniem i dostępem przez sieć WLAN
Dostępny zdalny wyświetlacz
Korzyści
Większy zysk — pojedynczy punkt instalacji zapewniający maksymalną dokładność nawet przy dużych wartościach przepływu
Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)
Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga prostych odcinków dolotowych i wylotowych
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych — liczne, dowolnie łączone we/wy i magistrale obiektowe
Mniejsza złożoność — dowolnie konfigurowalne funkcje wejścia/wyjścia
Zintegrowana diagnostyka i weryfikacja — technologia Heartbeat
Filmy
-
Zasada działania przepływomierza Coriolisa
-
Łatwe wyjaśnienie czym jest Heartbeat (3'14")
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. -
Średnica nominalna
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600
-
Zakres temperatury medium
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Stopień ochrony
IP66/67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available" -
Wyjścia
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. -
Średnica nominalna
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600
-
Zakres temperatury medium
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Stopień ochrony
IP66/67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Wyjścia
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. -
Średnica nominalna
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600
-
Zakres temperatury medium
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Stopień ochrony
IP66/67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available" -
Wyjścia
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass X 300 Karta katalogowa
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 10/2017New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
Czterorurowy przepływomierz o największych zakresach pomiarowych
wyposażony w kompaktowy przetwornikEN PL 01/12/202511/11/202501/11/202429/03/202401/08/2022Język:
Polski
Wersja:
02/10/2017
Rozmiar pliku:
9.2 MB
Nazwa pliku:
TI01279DPL_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass X 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 01/12/202501/11/202408/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7.8 MB
Nazwa pliku:
BA02118DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass X 300 FOUNDATION fieldbus
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
BA01525DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass X 300 PROFIBUS DP
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7 MB
Nazwa pliku:
BA01864DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass X 300 PROFINET
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202416/09/201915/07/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA01746DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass X 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus TCPEN PL 15/12/202511/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
15/12/2025
Rozmiar pliku:
7.3 MB
Nazwa pliku:
BA02411DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass X 300 Ethernet/IP
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202402/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7.6 MB
Nazwa pliku:
BA01735DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass X 300
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/12/202501/11/202401/08/202201/09/201901/12/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7.1 MB
Nazwa pliku:
BA01503DEN_0725-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass X 300 HART Instrukcja obsługi
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 10/2017New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
EN PL 01/12/202501/11/202401/08/202201/09/201902/10/2017Język:
Polski
Wersja:
02/10/2017
Rozmiar pliku:
8.2 MB
Nazwa pliku:
BA01492DPL_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass X 300 PROFIBUS PA
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/11/201801/08/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
7.3 MB
Nazwa pliku:
BA01514DEN_0425-00.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty