Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Maksymalna przejrzystość i wiarygodność dzięki certyfikowanemu rozwiązaniu do pomiaru paliwa bunkrowego
Przy dużych ilościach paliwa bunkrowego pompowanego codziennie do zbiorników paliwowych tankowców, masowców, statków towarowych i kutrów rybackich, niezawodne systemy odmierzania paliwa bunkrowego są nieodzowne. Nawet najmniejsza niedokładność w bunkrowaniu prowadzi do niepożądanych kosztów dodatkowych z powodu nieprawidłowego rozliczenia i w konsekwencji do niepotrzebnych sporów między dostawcą a odbiorcą. Dlatego Endress+Hauser oferuje sprawdzone systemy bunkrowania oparte na przepływomierzach masowych (MFM), zapewniające najdokładniejszy pomiar nawet napowietrzonego oleju napędowego.
Około 60%
kosztów operacyjnych statku mogą stanowić koszty paliwa
Endress+Hauser dostarcza certyfikowane rozwiązanie, oparte na sprawdzonym pomiarze masowym Coriolisa, do precyzyjnego monitorowania ilości i jakości paliw żeglugowych transferowanych podczas operacji bunkrowania. Dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z tradycyjnymi pomiarami i zapewnieniu, że kieszenie powietrzne powstające podczas opróżniania zbiorników są prawidłowo wykrywane i uwzględniane w pomiarach, nasze systemy bunkrowania z przepływomierzami masowymi zapewniają maksymalną transparentność procesu bunkrowania.
Zastosowanie i parametry systemu do rozliczeniowego pomiaru ilości paliwa bunkrowego
Obejrzyj film, aby dowiedzieć się jak Endress+Hauser wspierał Grupę Grimaldi w monitorowaniu zużycia paliwa przez statki.
Jak możemy pomóc
Nasze zaawansowane i wiarygodne rozwiązanie do odmierzania paliwa bunkrowego zapewniają przejrzyste i bardzo dokładne bunkrowanie. Pozwala to na uniknięcie uciążliwych i czasochłonnych procesów rozwiązywania sporów związanych z ładowaniem paliwa bunkrowego.
Pewność siebie i gwarantowana rentowność dzięki dokładnemu i niepodważalnemu rozliczeniu ilości dostarczonego paliwa bunkrowego
Zwiększenie przejrzystości poprzez jednoczesne monitorowanie wielu parametrów procesu podczas całego procesu tankowania oraz wykrywanie kieszeni powietrznych, jak również potencjalnych "efektów cappuccino", które występują podczas opróżniania zbiorników
Korzyści z wyższej i trwałej wydajności oraz krótszych czasów przestoju dzięki dokładnemu bezpośredniemu pomiarowi masy bez konieczności przeliczania objętości
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki systemowi pomiarowemu certyfikowanemu na zgodność z normą MID (MI-005) i dopuszczonemu do stosowania do celów handlowych przez władze portów morskich w Singapurze.SS600
Oszczędność czasu dzięki łatwej obsłudze i optymalnej kontroli za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu sterowania, który umożliwia bezpośrednie śledzenie ważnych parametrów lub ich wydruk w dowolnym momencie w celu wykorzystania jako dowód w przypadku niejasności
Co oferujemy
Nasze rozwiązanie pomiarowe to najwyższy stopień bezpieczeństwa. Zarówno poszczególne urządzenia, jak i całe rozwiązanie są plombowane po zakończeniu montażu i w ten sposób chronione przed niedozwolonymi modyfikacjami. Ponadto wszystkie nasze urządzenia...
Nasze rozwiązanie pomiarowe to najwyższy stopień bezpieczeństwa. Zarówno poszczególne urządzenia, jak i całe rozwiązanie są plombowane po zakończeniu montażu i w ten sposób chronione przed niedozwolonymi modyfikacjami. Ponadto wszystkie nasze urządzenia są certyfikowane w akredytowanych zakładach kalibracji (ISO/IEC 17025), spełniając tym samym zasadniczy wymóg pełnej identyfikowalności zgodnie z normami krajowymi..
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych, pozwalające na bezpieczne spełnianie dopuszczalnych limitów w ściekach zrzucanych z rafinerii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Jak dbasz o jakość wody używanej do wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, solidne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Zapewnij efektywne, proste i spójne monitorowanie jakości wody w procesach naftowych i gazowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę
Stacja kalibracyjna z przepływomierzem wzorcowym dla przemysłu naftowego
Stacja kalibracyjna z przepływomierzem wzorcowym dla przemysłu naftowego
Dowiedz się, jak nasze rozwiązania wykorzystujące przepływomierz wzorcowy (master meter) pozwalają na łatwą, szybką i wiarygodną weryfikację przepływomierzy. Uzyskaj maksymalną dokładność, przestrzegając przepisów i minimalizując koszty operacyjne.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .