Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia
Opomiarowanie zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym

Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym

Najnowocześniejsze rozwiązanie dla zbiorników LNG zapewnia ich bezpieczną eksploatację i doskonałą przejrzystość stanów magazynowych

Bezpieczne i efektywne zarządzanie stanami magazynowymi to znacznie więcej niż tylko dobór odpowiednich czujników. Typowy zbiornik skroplonego gazu ziemnego wymaga całej gamy aparatury do pomiaru poziomu i gęstości cieczy, temperatury oraz ciśnienia cieczy i pary, temperatury płaszcza i wielu innych parametrów. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy, inżynierowie zakładu muszą również zadbać o to, aby warstwy LNG o różnej gęstości nie mieszały się gwałtownie, ponieważ mogłoby to spowodować rozwarstwienie i uwolnienie dużych ilości gazu - tzw. zjawisko "rollover".

  • Bezpieczne i precyzyjne pomiary wspomagane przez inteligentne usługi

    Wierzymy w bezpieczeństwo z wyboru, a nie z przypadku. Nasze szerokie portfolio przyrządów pomiarowych dla przemysłu naftowego i gazowego zostało zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na najwyższą światową niezawodność oraz spełnienie wymagań bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC 61508. Nasze niezwykle precyzyjne przyrządy, rozwiązania i usługi pozwalają zwiększyć wydajność i dyspozycyjność instalacji. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu Endress+Hauser posiada niezrównane globalne doświadczenie w zakresie rozwiązań pomiarowych dla zbiorników LNG.

Zakład LNG widoczny z oddali Gribov Andrei Aleksandrovich / Shutterstock
Instalacja LNG ©Endress+Hauser
Zrzut ekranu aplikacji Tank Gauging ©Endress+Hauser
Zbiornik LNG i oprzyrządowanie ©Endress+Hauser
Zbiornik LNG i oprzyrządowanie systemu ESD ©Endress+Hauser

W czym możemy pomóc

Przejrzystość stanów magazynowych w obrocie LNG jest możliwa dzięki naszym dostosowanym do potrzeb systemom kontroli zbiorników. Z naszego bogatego portfolio produktów możemy zaoferować odpowiedni czujnik, niezależnie od wielkości zbiornika. Stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, nasi inżynierowie opracowali szeroką gamę przyrządów przeznaczonych do pracy w środowisku niebezpiecznym lub korozyjnym (dopuszczenie Ex, ocena SIL). Wreszcie, w celu zwiększenia dokładności, nasz system zarządzania zapasamiTankvision LMS umożliwia udostępnianie danych w całej firmie.

  • Endress+Hauser, jako jeden z niewielu globalnych producentów, oferuje zarówno czujniki, jak i oprogramowanie dla wszystkich rodzajów aplikacji pomiarowych. Podnosi to jakość zakupów, dostaw i usług.

  • Modernizacja systemów pomiarowych zbiorników LNG w istniejących obiektach może być prawdziwym wyzwaniem. Jeśli nie można przeprowadzić kompletnego remontu, nasi inżynierowie pomogą zintegrować istniejące protokoły i zaplanować migrację w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i zwiększenia elastyczności.

  • Elastyczność jest gwarantowana przez nasze innowacyjne technologie radarowe i serwo-metryczne. Co ważne, wszystkie nasze przyrządy do zbiornikowych pomiarów rozliczeniowych – Micropilot, Proservo i Prothermo – posiadają odpowiednie aprobaty.

  • Co oferujemy

    Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu rozwiązań "pod klucz" dla twojej instalacji LNG. Inżynierowie E+H służą pomocą przy migracji i integracji istniejących systemów. Oferujemy na całym świecie w pełni skalowalne rozwiązania do...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Wszystkie urządzenia pomiarowe Endress+Hauser - w tym Micropilot, Proservo, Prothermo – posiadają zunifikowaną architekturę..

    • Tankvision Multiscan NXA83B jest dedykowanym systemem Endress+Hauser do zarządzania stanami magazynowymi w zbiornikach. Idealnie...

  • Usługi

    • Dla wszystkich naszych rozwiązań oferujemy profesjonalne uruchomienie

    • Nasze usługi weryfikacyjne opierają się na wiedzy specjalistycznej w zakresie przepisów dotyczących pomiarów rozliczeniowych

    • Endress+Hauser oferuje lokalne wsparcie techniczne na całym...

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży