Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
up to 0.5 mm
-
Temperatura procesu
-40°C…150°C
(-40°F...302°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum ... 25 bar abs
-
Maks. odległość pomiarowa
40 m (131 ft)
For calibration to regulatory standards:
30 m (98 ft) -
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316L, PTFE
Zastosowanie
Micropilot NMR84 jest stosowany w pomiarach rozliczeniowych. Posiada zatwierdzenie typu NMi i PTB, aprobatę Głównego Urzędu Miar oraz spełnia wymagania metrologiczne OIML R85 i API 3.1B. NMR84 z unikatową anteną planarną, odporną na kondensację, umożliwia dokładne i powtarzalne pomiary w rurach osłonych lub prowadnicach dachów pływających. Sonda jest dostarczana 10-pkt. świadectwem wzorcowania w laboratorium akredytowanym przez Nederlands Meetinstituut (NMi).
Pomiary rozliczeniowe w zbiornikach legalizowanych z aprobatą GUM. Montaż w rurach osłonowych i w prowadnicach dachów pływających.
Przyłącza technologiczne: kołnierzowe;
Temperatura: od -40 do +150°C;
Ciśnienie: do +25 bar;
Maksymalny zakres pomiarowy: 40 m;
Dokładność: ±0,5 mm;
Pasmo emisji: C-band (6GHz);
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem i certyfikaty do pomiarów rozliczeniowych, ochrona przed przelaniem wg WHG, atest SIL.
Korzyści
Urządzenie i oprogramowanie pokładowe zgodne z normą PN-EN 61508, atest SIL3 (w redundancji homogenicznej) gwarantujący unikatowo wysokie bezpieczeństwo
Wysoka dokładność pomiaru aż do ±0,5 mm umożliwia kontrolę nad transakcjami wydań i przyjęć cieczy akcyzowych zgodnie z wymaganiami prawnymi
Sonda opracowana wg międzynarodowych zaleceń metrologicznych, takich jak OIML R85 i API MPMS
Certyfikaty NMi lub PTB oraz aprobata GUM umożliwiają pomiary rozliczeniowe węglowodorów w zbiornikach legalizowanych
Zdalny nadzór dzięki łatwemu połączeniu do systemów DCS za pośrednictwem otwartych protokołów komunikacji cyfrowej
Unikatowa konstrukcja anteny planarnej zapewnia wysoką odporność na skropliny
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Micropilot NMR84 Karta katalogowa
Wersja polska - 02/2017
Pomiary zawartości zbiorników
EN PL 25/03/202415/09/202228/09/202101/06/202007/06/2018Język:
Polski
Wersja:
23/02/2017
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
TI01253GPL_0217.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Micropilot NMR84
Wersja polska - 03/2024
Pomiary zawartości zbiorników
EN PL 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Język:
Polski
Wersja:
25/03/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
KA01197GPL_0623-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Micropilot NMR84 Karta katalogowa
Pomiary zawartości zbiorników
EN PL 25/03/202415/09/202228/09/202101/06/202007/06/2018Język:
Polski
Wersja:
23/02/2017
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
TI01253GPL_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Micropilot NMR84 Instrukcja obsługi
Pomiary rozliczeniowe w zbiornikach
EN PL 01/11/202315/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Język:
Polski
Wersja:
23/02/2017
Rozmiar pliku:
4.9 MB
Nazwa pliku:
BA01453GPL_0217.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Micropilot NMR84
Tank Gauging
EN PL 25/03/202424/02/202229/06/201701/03/2016Język:
Angielski
Wersja:
25/03/2024
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
GP01071GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Micropilot NMR84
Pomiary zawartości zbiorników
EN PL 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Język:
Polski
Wersja:
25/03/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
KA01197GPL_0623-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Antenna NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN PL 31/08/2017Język:
Angielski
Wersja:
31/08/2017
Rozmiar pliku:
422.2 KB
Nazwa pliku:
EA01222GA2_0117.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PL 30/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
30/11/2016
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN PL 28/02/201830/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
28/02/2018
Rozmiar pliku:
404 KB
Nazwa pliku:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PL 30/09/201730/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2017
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PL 30/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
30/11/2016
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN PL 14/12/201830/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
14/12/2018
Rozmiar pliku:
900.5 KB
Nazwa pliku:
EA01176GA2_0218.pdf
-