Sonda Prothermo NMT81 służy do pomiaru średniej temperatury medium, a także może służyć do pomiaru poziomu wody (opcja). Sonda pojemnościowa o długości 2 m (opcja) umożliwia ciągły pomiar poziomu wody, co zapewnia aktualne dane dotyczące bieżącego stanu wody w dowolnym momencie. Bardzo dokładny pomiar temperatury średniej umożliwia zastosowanie sondy NMT81 w aplikacjach transferu rozliczeniowego i monitorowania stanów magazynowych w połączeniu z sondami poziomu cieczy NMS80, NMS81, NMS83, radarowymi sondami Micropilot NMR81, NMR84 i koncentratorem danych NRF81.
Do dokładnych pomiarów temperatury średniej i poziomu wody dennej
Przyłącze procesowe: Kołnierzowe od 1-1/4"
Temperatura medium: -40...+60°C (-40...+140°F)
Zasięg pomiarowy: 100 m (328.08ft)
Dokładność całkowita: ± 0.032°C(±0.06°F) dla wersji z 5-pkt protokołem kalibracji
Dokładność konwersji (przetwornika): ±0.025 °C (0.045 °F)
Błąd czujnika temperatury: ±0.02 °C (0.036 °F)
Korzyści
Dokładne zarządzanie stanami magazynowymi dzięki możliwości podłączenia maks. 24 czujników RTD
Odporne na korozję części wchodzące w kontakt z medium
Ograniczenie do minimum kosztów budowy zbiornika dzięki króćcowi montażowemu o wielkości 1-1/4"
Łatwy montaż
Wodo- i pyłoodporna obudowa przetwornika
Krótsze czasy przestoju dzięki redundantnym czujnikom RTD uwzględnianym podczas obliczeń przez algorytm programowy
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Our non-invasive thermometer can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system to enable efficient stand-by operation of a turboset.
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
High precision average temperature measurement up to 100 m (328 ft), Options: - Display - Sensor probe height adjustment - Heartbeat Verification + Monitoring
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 100 m (328 ft)
Przyłącze technologiczne
Flange: DN50...DN80, ASME 2"...4", JIS 10K Threads: 3/4" MNPT2 M20
Zakres temperatur pracy
Options: -40 °C...+75 °C (-40 °F...+167 °F) -40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F) -55 °C...+235 °C (-67 °F...+455 °F) -196 °C...+100 °C (-321 °F...+212 °F)
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .