Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
+/- 0.1 °C
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
0 bar...0.5 bar
(0 psi...7.25 psi) -
Zakres temperatur pracy
Standard:
-40 °C...100 °C
Optional:
-55 °C...235 °C
Water Bottom spec.:
-40 °C...100 °C
Cyrogenic:
-170 °C...60 °C -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
40 m (131.2 ft)
Zastosowanie
Prothermo NMT539 to inteligentny przetwornik temperatury, z czujnikiem temperatury średniej i poziomu wody dennej, wyposażonym w wyjście HART. Zawiera precyzyjny wielopunktowy czujnik Pt100. To najwyższej jakości przyrząd, zapewniający ciągłe informacje o rozkładzie temperatur i poziomie wody dennej, dostarczane za pomocą sygnału HART. Dokładne przeliczanie zawartości zbiornika magazynowego jest zapewnione w połączeniu z inteligentnym przetwornikiem poziomu Proservo NMS5, radarowym przetwornikiem poziomu typu Micropilot, punktowym koncentratorem danych NRF590 oraz nadrzędną stacją operatorską FuelsManager.
Do dokładnych pomiarów temperatury średniej i poziomu wody dennej.
Przyłącza technologiczne: kołnierzowe
Temperatura medium: -40...+100°C (-40...+212°F)
Zakres pomiarowy: 40 m (131.2ft)
Błąd pomiaru: ± 0.1°C
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Korzyści
Komunikacja iskrobezpieczna gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji pomiarowej
Cztery wersje przyrządu zapewniają optymalne dostosowanie do wymagań aplikacji użytkownika:
Przetwornik HART
Przetwornik HART + czujnik temperatury
Przetwornik HART + czujnik wody dennej
Przetwornik HART + czujnik temperatury + czujnik wody dennejMożliwość współpracy z czujnikami temperatury innych producentów
Kompatybilność z oprogramowaniem narzędziowym FieldCare produkcji Endress+Hauser
Szeroki wybór przyłączy technologicznych oraz wprowadzeń przewodu, zapewniający zgodność z różnorodnymi standardami stosowanymi w automatyce
Wysoka niezawodność i łatwość instalacji
Bezobsługowość
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Prothermo NMT539 Karta katalogowa
Inteligentny przetwornik średniej temperatury
oraz poziomu wody dennej w zbiorniku.
Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych
oraz w aplikacjach zarządzania zasobami terminali
zbiornikowych.EN PL 01/08/2005Język:
Polski
Wersja:
01/08/2005
Rozmiar pliku:
968.4 KB
Nazwa pliku:
Ti042npl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Karta katalogowa
System do zarządzania składami podatkowymi i
terminalami
zbiorników magazynowych. Oprogramowanie umożliwiaj
ąceobsługę systemu z poziomu każdej przeglądarki internetowej.EN PL 03/04/2008Język:
Polski
Wersja:
03/04/2008
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Ti419fpl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Prothermo NMT539 - Technical Information
Available in four different versions based on customer requirements:
Converter Only
Converter & Temp. probe
Converter & Water
bottom probe
Converter,
temp. & water bottom probe
Converter is compatible with
various element types in third party manufacturer temp. probe.EN PL 18/05/2011Język:
Angielski
Wersja:
18/05/2011
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
TI00042G08EN14.11.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Prothermo NMT539 Technical Information
Tank gauging
EN PL 06/06/201926/04/201917/04/201810/08/201723/12/2015Język:
Angielski
Wersja:
06/06/2019
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
TI01005GEN_0919.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prothermo NMT539 Operating Instructions
Tank gauging
EN PL 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Język:
Angielski
Wersja:
26/04/2019
Rozmiar pliku:
1013.4 KB
Nazwa pliku:
BA01026GEN_2219.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prothermo NMT539-Operating Instructions and Description of Instrument FunctiInstallation Instruction
The Prothermo NMT539 is an intelligent HART signal converter, with a
combined average temperature sensor and water bottom interface probe.
For average temperature measurement, it consists of precision multi-spot
Pt100 elements.EN PL 01/04/2008Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2008
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
BA1026N08en04.08.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prothermo NMT 539 Operating Instructions and Description of Instrument Function
Average temperature and water bottom sensor
EN PL 01/10/2005Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2005
Rozmiar pliku:
726.1 KB
Nazwa pliku:
BA026NEN.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prothermo NMT539 Instrukcja obsługi
Inteligentny przetwornik średniej temperatury oraz poziomu
wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych
oraz w aplikacjach zarządzania zasobami terminali
zbiornikowych.EN PL 01/10/2005Język:
Polski
Wersja:
01/10/2005
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
Ba025npl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prothermo NMT539 Operating Instructions
Tank gauging
EN PL 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Język:
Angielski
Wersja:
26/04/2019
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
BA01025GEN_2319.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prothermo NMT539 - Installation Instructions
The Prothermo NMT 539 is multi-spot Pt100 average thermometer
combined with a HART signal converter to meet the demand of temp.
measurement for both custody transfer and inventory control
applications.EN PL 01/03/2011Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2011
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA1025N08en12.08.pdf
-