

Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
+/- 0.1 °C
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
0 bar...0.5 bar
(0 psi...7.25 psi) -
Zakres temperatur pracy
-20 °C...100 °C
(-4 °F...212 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
18.5 m (60.6 ft)
Zastosowanie
Prothermo NMT532 to iskrobezpieczny przetwornik sygnałów z precyzyjnym czujnikiem temperatury średniej do pomiarów rozliczeniowych. NMT532 jest dobrym rozwiązaniem dla różnych pomiarów zbiornikowych, zapewnia ciągłą transmisję danych pomiarowych temperatury średniej za pomocą protokołu komunikacyjnego HART. Dokładne przeliczanie zawartości zbiornika magazynowego jest zapewnione w połączeniu z inteligentnym przetwornikiem poziomu Proservo NMS5, radarowym przetwornikiem poziomu typu Micropilot, punktowym koncentratorem danych NRF590, oraz nadrzędną stacją operatorską FuelsManager.
Do dokładnych pomiarów temperatury średniej.
Przyłącza technologiczne: kołnierzowe
Temperatura medium: -20...+100°C (-4...+212°F)
Zasięg pomiarowy: 18.5 m (60.6ft)
Błąd pomiaru: ± 0.1°C
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Korzyści
Wysoka dokładność
Komunikacja iskrobezpieczna gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa instalacji pomiarowej
Kompatybilność z oprogramowaniem narzędziowym ToF Tool lub FieldCare
Prosty i ekonomiczny
Niewielkie rozmiary i masa
Wysoka niezawodność i łatwość instalacji
Bezobsługowość
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa Prothermo NMT532
Iskrobezpieczny przetwornik sygnałów z precyzyjnym czujnikiem
temperatury średniej do zarządzania stanem magazynowymEN PL Wybierz inny język 24/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Język:
Polski
Wersja:
18/05/2011
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
Ti00049gpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prothermo NMT532_Operating Instructions
The Prothermo NMT532 is multi-spot Pt100 average thermometer combine
with a HART signal converter to meet the demand of temperature
measurement for inventory control applications. The NMS532 consists of
Max.6 temp. elements which have different lengths with fixed (2,3m)
intervalEN PL Wybierz inny język 01/05/2007Język:
Angielski
Wersja:
01/05/2007
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
BA1032N08en05.07.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Prothermo NMT532 Operating Instructions
ank gauging
EN PL Wybierz inny język 23/05/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/05/2019
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
BA01032GEN_2219-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
NMT532 cFMus
Safety instruction_NMT532 cFMus
Język:
Angielski
Wersja:
14/12/2017
Rozmiar pliku:
123.8 KB
Nazwa pliku:
NMT532-7_cFMus_en-fr.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Prothermo NMT532
INMETRO: Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
EN PL Wybierz inny język 15/03/2023Język:
Angielski
Wersja:
15/03/2023
Rozmiar pliku:
722.5 KB
Nazwa pliku:
XA02658GEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Prothermo NMT532_Safety Instructions IECEx KEM 10.0058 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified for Use in
Explosion-hazardous Areas
Designation according to IECEx 02EN PL Wybierz inny język 14/11/201418/05/2011Język:
Angielski
Wersja:
14/11/2014
Rozmiar pliku:
275.9 KB
Nazwa pliku:
XA00581G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Prothermo NMT532-Safety Instructions KEMA 03 ATEX 1448 X
Safety Instructions for Electrical Apparatus Certified
for Use in Explosion-hazardous Areas
Designation according to Directive 94/9/ECEN PL Wybierz inny język 14/11/201418/05/2011Język:
Angielski
Wersja:
14/11/2014
Rozmiar pliku:
396.3 KB
Nazwa pliku:
XA00584G-B08EN02.14.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
NEPSI:
Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
Ex ia IIB T6…T4 GbEN PL 15/02/202107/08/2014Język:
Angielski
Wersja:
15/02/2021
Rozmiar pliku:
518.7 KB
Nazwa pliku:
XA01260G-A00EN02.21.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Average Temperature Prothermo NMT532
Tank Gauging
ATEX: II 1/2G Ex ia IIB T6…T4 Ga/Gb
IECEx: Ex ia IIB T6…T4 Ga/GbEN PL Wybierz inny język 31/10/202230/11/2021Język:
Angielski
Wersja:
31/10/2022
Rozmiar pliku:
718.3 KB
Nazwa pliku:
XA01791GEN_0322-00.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Fieldgate, Gammapilot, Lev elflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquipoint, Liquipoint T, Liquitrend, Micropilot, Mic ropilot S, Minicap, Fermentation monitor, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, Spare parts level, Strahlenschutzbehälter, System & Gauging, Tankvision, Waterpilot
Product root: FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FHX40-, FHX50-, FHX50B-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMD71-, FMD7
2-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR10-, FMR10B-,
FMR20-, FMR20B-, FMR30B-, FMR43-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR532-, FMR54-, FMR540-, FMR56-, FMR57-, FMR60B-, FMR62B-, FMR63
B-, FMR66B-, FMR67B-, FMU30-, FMU40-, FMU41-, FMU42-, FMU44-, FMX11-, FMX21-, FTC260-, FTC262-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI7
7-, FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL43-, FTL50H-, FTL51B-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50
-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, FWR30-, NMR81-, NMR84-, NMS80-, NMS81-, NMS83-, NMT532-, NMT539-EN PL Wybierz inny język 14/03/2025Język:
Angielski
Wersja:
14/03/2025
Rozmiar pliku:
623.3 KB
Nazwa pliku:
HE_02099_01.25.pdf
-