Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków zaolejonych przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami i niskich kosztów eksploatacyjnych
Kierownictwo rafinerii musi zapewnić jakość swych produktów, rentowność produkcji i ograniczać do minimum oddziaływanie swych instalacji na środowisko. Do realizacji tego celu niezwykle istotny jest ciągły monitoring jakości ścieków, ponieważ dostarcza informacji o tym, czy proces separacji oleju ze ścieków i wód powierzchniowych, oraz w kolejnych etapach oczyszczania przebiega właściwie i czy oczyszczone ścieki mogą być ponownie wykorzystane jako woda technologiczna lub zrzucane.
Inteligentne rozwiązania do monitorowania jakości ścieków zaolejonych
Endress+Hauser oferuje szybkie w instalacji i gotowe do pracy rozwiązania panelowe do wiarygodnego monitorowania wszystkich istotnych parametrów ścieków w Twojej rafinerii. Dzięki integracji technologii Memosens z platformą Liquiline, nasza najwyższej klasy aparatura pomiarowa zapewnia identyfikowalną i precyzyjną kontrolę parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych oraz umożliwia realizację koncepcji konserwacji ograniczającej do minimum czas przestoju, z możliwością elastycznego dostosowania do przyjętej strategii konserwacji.
Przykładowy schemat procesu monitorowania ścieków oczyszczonych w rafineriach.
W czym możemy pomóc?
Specjalnie dla przemysłu naftowego i gazowego opracowaliśmy panele pomiarowe, które służą do precyzyjnego pomiaru jakości ścieków. Uzyskiwane wyniki pomiarów umożliwiają bezpieczne i efektywne z punktu widzenia zużycia zasobów prowadzenie procesu oczyszczania ścieków do poziomu niezbędnego dla Twoich potrzeb. Panele te umożliwiają odczyt wszystkich parametrów w jednym centralnym miejscu zakładu, są łatwe w montażu i uruchomieniu, oraz dostosowane dokładnie do potrzeb Twojego zakładu. Oprócz tego mają on małe wymagania konserwacyjne i mogą być uzupełnione o szereg usług dodatkowych.
Gotowe do użycia rozwiązania umożliwiają skrócenie fazy planowania i zapewnienie pełnej przejrzystości kosztów operacyjnych. W ciągu zaledwie 15 minut panel analityczny może zostać dostosowany do potrzeb klienta.
Panel zawiera wszelką aparaturę niezbędną do monitorowania jakości ścieków – czujniki, armatury, przetworniki, zawory, rurociągi itp. – w pełni zmontowaną i podłączoną. Wszystko, co musisz zrobić, to jedynie zamontować panel na ścianie, podłączyć zasilanie i dopływ wody.
Pełna skalowalność, certyfikat CE, oraz cała dokumentacja niezbędna do certyfikacji procesu produkcji, umożliwiają spełnienie a nawet przekroczenie coraz bardziej rygorystycznych wymagań przemysłu naftowego i gazowego.
Opracowana przez nas unikalna aparatura z technologią Memosens i platforma Liquiline obejmuje odporne na wilgoć, wstępnie wzorcowane sondy pomiarowe co umożliwia predykcyjną diagnostykę. Ostrzega o konieczności wzorcowania lub konserwacji, zamiast sztywnego planowania czynności konserwacyjnych, co obniża koszty konserwacji.
Możliwość wsparcia na miejscu przez naszych ekspertów przez cały cykl życia aparatury, które w razie potrzeby można rozszerzyć o zdalny monitoring z wykorzystaniem systemów IIoT.
Co oferujemy
Panel analityczny to tablica zawierająca fabrycznie zamontowane wszystkie punkty pomiarowe niezbędne do wiarygodnego monitorowania jakości zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych. Odczyty wszystkich parametrów pomiarowych są dokładne i wiarygodne od...
Panel analityczny to tablica zawierająca fabrycznie zamontowane wszystkie punkty pomiarowe niezbędne do wiarygodnego monitorowania jakości zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych. Odczyty wszystkich parametrów pomiarowych są dokładne i wiarygodne od samego początku, bez konieczności uruchamiania. Skontaktuj się z naszym ekspertem z branży naftowo-gazowej w sprawie gotowego rozwiązania pod klucz do monitorowania ścieków oczyszczonych dla swej rafinerii, oraz kompetentnego doradztwa i wsparcia na każdym etapie inwestycji.
Dostępne funkcje automatycznego czyszczenia i instalacja zaworów do poboru próbek
Solidna konstrukcja z rurociągami z PCV
Łatwa integracja z sieciami komunikacji obiektowej (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)
Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego
Memosens COS81D to optyczny czujnik do pomiaru stężenia tlenu w zastosowaniach o najwyższych wymogach pod względem higieny i sterylności, takich jak procesy fermentacji, inertyzacji lub wytwarzania wody pitnej.
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Jak dbasz o jakość wody używanej do wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, solidne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Zapewnij efektywne, proste i spójne monitorowanie jakości wody w procesach naftowych i gazowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .