©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Zastosowanie
Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Możliwość użycia w trudnych warunkach środowiskowych, w obecności substancji korozyjnych i najwyższych ciśnień procesu dzięki zastosowaniu trwałych osłon i materiałów specjalnych. Przetwornik główkowy (opcja) z obsługą wszystkich protokołów komunikacji obiektowej umożliwia zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika).
Trudne i wymagające aplikacje
Przetwórstwo gazu ziemnego i ropy naftowej
Zakres pomiaru: -200 do +600 °C
Ciśnienie statyczne aż do 100 bar
Klasa ochrony: IP68'
Korzyści
Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wersja iskrobezpieczna (Ex ia), ognioszczelna (Ex d) i nieiskrząca (Ex nA)
Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772
Szyjka wydłużająca, zabezpieczająca przetwornik główkowy przed przegrzaniem
Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, długość zanurzenia zgodna z zamówieniem
Dopuszczenie morskie
Segment Extended
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Zasada pomiaru
Resistance Temperature Detector
Charakterystyka / Aplikacja
US style metric modular temperature assembly for heavy duty applications suitable for hazardous areas suitable for high process pressures threaded process connection with neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
20 mm (0,79") 24 mm (0,94") 25 mm (0,98")
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Materiał osłony
1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) AlloyC276 Alloy600
Przyłącze technologiczne
male thread: NPT3/4" NPT1" flange: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1,5" 150 RF (B16.5) ASME 1,5" 300 RF (B16.5) ASME 1,5" 600 RF (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5)
Chropowatość powierzchni Ra
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
ATEX IECEx EAC NEPSI Explosion proof UKCA
Certyfikaty
Gost Metrology SIL (transmitter only) Marine approval
Najczęściej pobierane
Karta katalogowa - Omnigrad S TR66 / TC66
Modułowy termometr z ochroną przeciwwybuchową, osłona prętowa z
przyłączem
gwintowym lub kołnierzem
EN
PL
CS DE ES FR IT JA PT RU ZH
26/04/2023
20/03/2020
18/01/2016
20/08/2013
11/06/2012
Język:
Polski
Wersja:
18/01/2016
Rozmiar pliku:
791.4 KB
Nazwa pliku:
TI01032TPL_0416.pdf
Dokumentów: 62
Technical Information,
Omnigrad S TR66
Modular RTD assembly, flameproof barstock thermowell, with thread or flange
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Hiszpański French Włoski Rosyjski Chiński
01/07/2009
01/07/2008
26/07/2005
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2009
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
TI284ten_0709.pdf
Karta katalogowa - Omnigrad S TR66 / TC66
Modułowy termometr z ochroną przeciwwybuchową, osłona prętowa z przyłączem gwintowym lub kołnierzem
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
26/04/2023
20/03/2020
18/01/2016
20/08/2013
11/06/2012
Język:
Polski
Wersja:
18/01/2016
Rozmiar pliku:
791.4 KB
Nazwa pliku:
TI01032TPL_0416.pdf
Termometry modułowe
Instrukcja obsługi
Uniwersalne modułowe termometry przemysłowe z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
31/08/2018
Język:
Polski
Wersja:
31/08/2018
Rozmiar pliku:
601.5 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0118.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
PL
Chiński
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
Termometr rezystancyjny (RTD) / termoparowy (TC) ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
Język:
Polski
Wersja:
20/02/2023
Rozmiar pliku:
476.1 KB
Nazwa pliku:
XA00084RPL_0423-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
Thermometer Ex db IIC T1...T6 Gb
EN
PL
Chiński
27/04/2023
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
471.5 KB
Nazwa pliku:
XA02108TEN_0223-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
PL
Rosyjski
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
453.6 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0324-00.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TPR300-
Wymienny wkład termometru iTHERM TS111
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TS111-
iTEMP TMT71, Przetwornik 4-20mA
iTEMP TMT72, Przetwornik HART
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
Wyświetlacz dla przetwornik. głowicowych
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TID10-
Oprogramowanie ReadWin 2000
Kod zamówieniowy
READWIN-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30H-
Pasta termo-przewodzaca FDA-conform 30g
Kod zamówieniowy
71249291
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Kod zamówieniowy
71312729
Term.block DIN B (42mm) 3 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. Spc 5 pc
Kod zamówieniowy
71111515
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko