Cele zarządzania energią często obejmują efektywne zarządzanie produkcją i dystrybucją pary wodnej, niezbędną dla kluczowych procesów. Wyzwania operacyjne obejmują ochronę integralności urządzeń kotłowych, systemów sterowania i infrastruktury, a także zmniejszenie strat ciepła w dystrybucji oraz optymalizację zużycia paliwa i wymienników ciepła. Dokładne i niezawodne pomiary i monitorowanie umożliwiają sprostanie takim wyzwaniom oraz odblokowanie wydajności operacyjnej i konserwacyjnej.
Najważniejsze fakty
4,5
mln EUR
utraconych potencjalnych oszczędności z powodu nieprawidłowego określenia wydajności kotła w typowym 10-letnim okresie działania.
Dowiedz się, jakie parametry należy mierzyć, aby zwiększyć wydajność procesu
Parametry procesu doprowadzania pary wodnej


Przygotowanie wody zasilającej
Gwarancja regularnego dostarczania najwyższej jakości wody zasilającej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla optymalnej wydajności kotła, ale także pozwala uniknąć częstych awarii urządzeń, kosztownych przestojów i korozji.
Nasza wiedza ekspercka
Przepływomierz Endress+Hauser ProwirlF 200 i termometr iTHERMTM131 dostarczają istotnych informacji i wskazówek służących do optymalizacji procesu przygotowania wody zasilającej i obniżenia kosztów eksploatacji. System Analizy pary wodnej i wody Endress+Hauser pomaga stale monitorować jakość wody zasilającej.
- Maksymalizacja jakości wody zasilającej dla efektywnej produkcji pary wodnej
- Optymalizacja materiałów eksploatacyjnych do przygotowania wody w celu obniżenia kosztów
- Ochrona infrastruktury i wydłużenie żywotności kotła

Spalanie paliwa i odprowadzanie spalin
Dokładny pomiar, jak skutecznie zawartość ciepła w paliwie jest przekształcana w energię użytkową, jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym optymalną pracę kotła. Jednakże kontrola przepływu, ciśnienia, temperatury powietrza do spalania i temperatury spalin jest złożonym zagadnieniem.
Nasza wiedza ekspercka
Oferta Endress+Hauser obejmuje solidne, bezpieczne i wydajne rozwiązania w zakresie pomiaru i monitorowania przepływu, ciśnienia i powietrza do spalania (temperatury i przepływu), które umożliwiają maksymalizację wydajności kotła..
- Monitorowanie kluczowych parametrów w celu poprawy sprawności kotła
- Natychmiastowe wykrywanie krytycznych błędów
- Zgodność z kodami testów wydajności ASME (PTC 4-1998) i normami regulacyjnymi

Wytwarzanie pary wodnej
Aby zapewnić stały i efektywny dopływ pary do instalacji grzewczych, wymagane jest odpowiednie sterowanie kotłem.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje sprawdzone technologie, takie jak przepływomierze Vortex przeznaczone do dokładnego ciągłego pomiaru przepływu w instalacjach wytwarzających parę, co pozwala na uzyskanie znacznego wzrostu wydajności. Nasze produkty i rozwiązania do pomiaru przepływu są projektowane tak, aby poprawić ogólną dostępność i wydajność. Nasze rozwiązania do ciągłego pomiaru i sygnalizacji poziomu wody w kotle pomagają spełnić wymagania norm takich jak IEC 61511 i zwiększyć bezpieczeństwo.
- Zapewnienie dokładnego sterowania kotłem dla efektywnego wytwarzania pary
- Maksymalizacja potencjału paliwowego prowadząca do redukcji kosztów
- Wydłużenie interwałów czasowych pomiędzy kalibracjami w celu zminimalizowania przestojów dzięki innowacyjnej technologii Heartbeat Technology

Dystrybucja pary wodnej
Podstawowymi wyzwaniami w dostarczaniu pary z kotłowni do różnych odbiorników końcowych są minimalizacja strat energii podczas transportu oraz ochrona najważniejszej infrastruktury.
Nasza wiedza ekspercka
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Endress+Hauser stworzyła usługę potwierdzania dokładności pomiarów energii. Nasi eksperci techniczni na obiekcie wykonują kalibracje i weryfikują dokładność pomiarów energii pary, co pozwala na zwiększenie i utrzymanie sprawności systemów dystrybucji pary..
- Zapewnienie odpowiedniej izolacji dla rurociągów
- Monitorowanie odwadniaczy i strat energii
- Zminimalizowanie ryzyka związanego z uderzeniami wodnymi w celu ochrony infrastruktury

Pobór pary wodnej
Para dociera do wymiennika ciepła albo przegrzana, albo o różnym stopniu wilgotności, jednak dla efektywnego transferu energii, para powinna być w idealnym przypadku w 100% sucha. Ponadto, mokra para wodna może prowadzić do zwiększonego ryzyka uderzeń hydraulicznych i związanego z nimi zużycia infrastruktury.
Nasza wiedza ekspercka
Oprzyrządowanie Endress+Hauser umożliwia bezpośredni pomiar pary wodnej mokrej i suchej, pomagając zapewnić najlepsze warunki dla efektywnej pracy wymiennika ciepła. Wieloparametrowy przepływomierz wirowyProwirl F 200 ze zintegrowaną funkcją kompensacji przepływu pary od zmian ciśnienia, temperatury, a także wilgotności (frakcji suchej) pozwala uzyskać precyzyjne informacje dotyczące przepływającej masy pary, energii, a także jej jakości.
- Podnieś poziom zgodności urządzeń z normami branżowymi ((IAPWS- IF97/ASME)
- Zdobądź zaufanie do swoich pomiarów pary
- Zoptymalizuj zużycie pary wodnej
Korzyści
Oferujemy usługi wsparcia technicznego w zakresie pojedynczych urządzeń, a także umowy serwisowe dla zestawu produktów, oprogramowania i rozwiązań. Rozumiemy wyzwania, z jakimi zmagają się operatorzy systemów do zarządzania zużyciem energii i mediów i dlatego oferujemy rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo, wydajność i dostępność instalacji do wytwarzania pary wodnej. Od początków istnienia naszej firmy kierujemy się zasadą, że wysoka jakość usług jest ważniejsza niż zysk.
Najważniejsze fakty
5–15%
— szacunkowy poziom oszczędności dzięki rozwiązaniom do zarządzania zużyciem energii
Najważniejsze fakty
20,000
EUR oszczędności rocznie poprzez wykorzystanie ekonomizerów, co odpowiada rocznemu kosztowi paliwa na poziomie 1 mln EUR.
Najważniejsze fakty
2%
— typowy poziom podniesienia wydajności kotła na każde zwiększenie temperatury wody zasilającej o 10°C (50°F) dzięki zastosowaniu ekonomizerów.
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser łączy w sobie głębokie zrozumienie zarządzania energią i mediami z szeroką ofertą oprzyrządowania, usług i rozwiązań umożliwiających zarządzanie parą z zachowaniem optymalnej wydajności i bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie jakości i dostawy wody zasilającej, która jest nieodłącznym elementem sprawności i żywotności kotła, o określenie dokładności wyników pomiarów, czy też o identyfikację i ilościowe określenie strat w systemie parowym, pomagamy zminimalizować koszty eksploatacji i konserwacji.
- Najwyższa jakość i niezawodność dzięki wiedzy specjalistycznej i dogłębnej znajomości branży
- Optymalizacja konserwacji dzięki lokalnemu wsparciu dla Twoich codziennych wyzwań
- Przestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska, zarządzania energią oraz kotłów i rurociągów