Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
3 % o.r.
4 % o.r.
5 % o.f.s.
(depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow") -
Zakres pomiarowy
0.5 to 910 kg/h (1.1 to 2002 lb/h)
0.5 to 1365 kg/h (1.1 to 3003 lb/h)
(for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow") -
Zakres temperatury medium
–40 to +100 °C (–40 to +212 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300
-
Materiały w kontakcie z medium
Transducer: 1.4404 (316L)
Insertion tube: 1.4404 (316L)
Measuring tube: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Connection: 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Zastosowanie
Przepływomierz t-mass A 150 inline jest przeznaczony do bezpośredniego pomiaru przepływu gazów użytkowych, głównie sprężonego powietrza. Analiza trendów przepływu to jedno z możliwych zastosowań. Wersja czteroprzewodowa, zamontowana w trwałej kompaktowej obudowie aluminiowej. Możliwość zamówienia wersji ze wskaźnikiem lub bez. Ustawienia dokonane przez użytkownika są zapisywane w pamięci wskaźnika i mogą w ten sposób być kopiowane z jednego przyrządu do innego.
Zasada pracy przepływomierza charakteryzuje się wysoką dynamiką pomiaru i bezpośrednim pomiarem przepływu masowego medium
Przeznaczony do pomiaru przepływu powietrza, azotu, dwutlenku węgla i argonu w rurociągach o małej średnicy.
Właściwości przyrządu
Wersja wbudowana w rurę pomiarową (inline): średnica nominalna DN 15...50 (1/2...2")
Możliwość zastosowania w zakresie ciśnień do PN 40 (Klasa 300)
Szeroka gama przyłączy technologicznych
Przyrząd w wersji kompaktowej z zasilaniem 24 V DC
Wyjście 4-20 mA HART, impulsowe/częstotliwościowe/dwustanowe
Przepływomierz kompaktowy o solidnej konstrukcji
Korzyści
Przeznaczony do pomiaru przepływu powietrza, azotu, dwutlenku węgla i argonu w rurociągach o małej średnicy.
Optymalne monitorowanie procesu: łatwy pomiar nawet przy niskim ciśnieniu i przepływie gazu
Ekonomiczny pomiar: prosty montaż, pomijalny spadek ciśnienia i bezobsługowość
Wiarygodna analiza trendów przepływu: pomiar wieloparametrowy
Menu szybkiej konfiguracji zapewniające łatwe uruchomienie punktu pomiarowego
Wysoka dyspozycyjność instalacji: funkcja autodiagnostyki i kontroli błędów
Moduł pamięci danych i ustawień przetwornika dla celów serwisowych
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline t-mass A 150
Wersja polska - 03/2020
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 02/03/202011/05/201217/04/2012Język:
Polski
Wersja:
02/03/2020
Rozmiar pliku:
999.3 KB
Nazwa pliku:
TI01019DPL_0320-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline t-mass A 150 HART
Wersja polska - 03/2020
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 02/03/202009/11/201217/04/2012Język:
Polski
Wersja:
02/03/2020
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA01042DPL_0320-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline t-mass A 150
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 02/03/202011/05/201217/04/2012Język:
Polski
Wersja:
02/03/2020
Rozmiar pliku:
999.3 KB
Nazwa pliku:
TI01019DPL_0320-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline t-mass A 150 HART
Termiczny przepływomierz masowy
EN PL 02/03/202009/11/201217/04/2012Język:
Polski
Wersja:
02/03/2020
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
BA01042DPL_0320-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN PL 04/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
04/04/2016
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01031DEN_0115.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline t-mass A 150
Thermal mass flowmeter
EN PL 02/03/202017/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
02/03/2020
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01103DEN_0220.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN PL 01/03/201828/11/201325/04/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2018
Rozmiar pliku:
139.5 KB
Nazwa pliku:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN PL 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2017
Rozmiar pliku:
562.2 KB
Nazwa pliku:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN PL 01/10/201827/03/201524/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
435.9 KB
Nazwa pliku:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN PL 03/03/202015/02/2019Język:
Angielski
Wersja:
03/03/2020
Rozmiar pliku:
406.9 KB
Nazwa pliku:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Replacing small parts Installation Instructions
t-mass A, B, T 150
EN PL 01/10/201823/06/201504/03/201424/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
01/10/2018
Rozmiar pliku:
528.1 KB
Nazwa pliku:
EA00111DA2_0418.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Proline t-mass 150
ATEX: II3G Ex nA IIC T4…T1 or Ex ec IIC T4...T1
IECEx: Ex nA IIC T4...T1 or Ex ec IIC T4...T1EN PL 01/04/202222/12/201626/11/201419/12/2013Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2022
Rozmiar pliku:
607.6 KB
Nazwa pliku:
XA01237DEN_0422-00.pdf
-