Dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych i higieny jest najważniejszą ludzką potrzebą dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Miliardy ludzi wciąż nie mają dostępu do tych podstawowych usług. Cel nr 6 "Celów Zrównoważonego Rozwoju" Organizacji Narodów Zjednoczonych" to zapewnienie dostępności oraz zrównoważonego zarządzania wodą i urządzeniami sanitarnymi dla wszystkich. W Endress+Hauser jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do tego, aby nasze portfolio zapewniało wysoki stopień zgodności i wydajności procesów wszystkim naszym klientom na całym świecie.
Najważniejsze fakty
> 771
million people
do not have clean water close to home. Source: World Health Organization and UNICEF Report 2021
Optymalizacja procesów związanych z wodą i ściekami
Kompetencje na każdym etapie procesu uzdatniania wody pitnej
Kompetencje we wszystkich procesach oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych
Jako ekspert w dziedzinie oprzyrządowania i automatyzacji procesów, Endress+Hauser z dumą przyczynia się do realizacji celu 6 "Czysta woda i warunki sanitarne".
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości wody pitnej
Wraz ze wzrostem niedoboru wody na całym świecie utrzymanie jej jakości i bezpieczeństwa staje się coraz trudniejsze. Pobór surowej wody ze studni, źródeł i rzek musi być monitorowany, aby uniknąć nieodwracalnego zakłócenia lokalnego bilansu wodnego. Dodatkowym wyzwaniem jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne, które sprawia, że uzdatnienie wody do picia staje się coraz bardziej skomplikowane, mimo że normy bezpieczeństwa nigdy nie były bardziej rygorystyczne.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze rozwiązania pomiarowe, analityczne i konserwacyjne pomagają osiągnąć cele w zakresie monitorowania i ułatwiają zaawansowane zarządzanie jakością w produkcji, uzdatnianiu i dystrybucji wody. Zapewniają one optymalne zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo wody dla operatorów na całym świecie.
- Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczeństwo jakości wody pitnej z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przyrządów, analizy i konserwacji
- Prowadź wiarygodny monitoring ściekówpod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych
- Zoptymalizuj kontrolę filtracji membranowej, aby zapewnić najwyższe standardy jakości wody
- Dowiedz się, w jaki sposób Istrian Waterworks zapewnia wysokiej jakości wodę pitną dla całego regionu i przekonaj się o korzyściach płynących z udanego partnerstwa
Poprawa jakości oczyszczania ścieków
Ponad 80% ścieków na świecie trafia do cieków wodnych, zanieczyszczając jeziora, rzeki i oceany. Proces odprowadzania ścieków wymaga szczególnej uwagi, aby zmniejszyć zanieczyszczenie i promować ponowne wykorzystanie składników biogennych.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser zna procesy oczyszczania ścieków. Nasi eksperci branżowi pomagają usprawnić procesy - od mechanicznych, biologicznych i osadowych po gospodarowanie biogazem.
- Optymalizuj procesy napowietrzania w oczyszczalniach ścieków dzięki zaawansowanym rozwiązaniom monitorującym
- Chroń ludzi i środowisko poprzez optymalizowanie procesów oczyszczania osadów ściekowych
Redukcja strat wody
W wielu krajach straty w sieciach wodociągowych sięgają nawet 60%. Aby mieć pewność, że woda pitna dociera do wszystkich gospodarstw domowych, kluczowe znaczenie ma wykrywanie wycieków w sieciach za pomocą solidnych przyrządów, które są odporne na ciepło, kurz lub ekstremalne wahania klimatu i mogą działać z dostępem do bezpośredniego zasilania lub bez niego.
Nasza wiedza ekspercka
Niezależnie od tego, czy chodzi o obszary miejskie czy odległe, pustynne czy tropikalne - dokładny pomiar i rozliczanie zużycia wody pitnej i procesowej staje się coraz ważniejsze. Endress+Hauser ma doświadczenie w rozwiązywaniu tych trudnych aplikacji za pomocą wyspecjalizowanych produktów i rozwiązań do monitorowania wody.
- Wykorzystaj zalety przepływomierza elektromagnetycznego Proline PromagW 800 - zasilanego bateryjnie, o długiej żywotności i wysokiej niezawodności
- Zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładu pracy i kosztów poprzez wdrożenie opcji cyfrowych, takich jak "rozwiązanie do monitorowania sieci wodociągowych w ramach "inteligentnego zarządzania wodą"
Korzyści
Czysta woda pitna ma kluczowe znaczenie dla ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia. Aby chronić ten cenny zasób, nasi klienci potrzebują niezawodnego partnera, któremu mogą zaufać w realizacji swoich długoterminowych projektów. Razem z Endress+Hauser, rodzinną firmą z 70-letnim doświadczeniem w branży, wszyscy możemy przyczynić się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).
Najważniejsze fakty
70 lat
doświadczenia
w technologii pomiarów i automatyzacji dla zastosowań procesowych i laboratoryjnych
Najważniejsze fakty
8700
patentów
i wniosków patentowych dowodzą naszego innowacyjnego ducha
Najważniejsze fakty
>15 000
pracowników
obsługuje naszych klientów na całym świecie
Oto, jak możemy pomóc
Technologia pomiarowa i rozwiązania automatyzacji to nasza codzienna działalność. Nasi eksperci branżowi są doskonale zaznajomieni z procesami wodno-ściekowymi i pomagają firmom sprostać ich wyjątkowym wyzwaniom. Współpraca z naszymi klientami owocuje produktami, usługami i rozwiązaniami, które w zrównoważony sposób pomagają uporać się z globalnym kryzysem wodnym.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości wody pitnej
- Poprawa jakości oczyszczania ścieków
- Redukcja strat wody