Proces napowietrzania odpowiada za około 60% całkowitego zapotrzebowania na energię w oczyszczalniach ścieków. Zużycie energii jest głównym czynnikiem kosztotwórczym w oczyszczaniu ścieków, a jego optymalizacja jest jednym z wielu wyzwań stojących przed operatorami oczyszczalni, którzy muszą również sprostać coraz bardziej wymagającym przepisom bezpieczeństwa. Nasze rozwiązania w zakresie pomiaru tlenu i składników odżywczych online nie tylko pozwalają na oszczędności energii w sterowaniu napowietrzaniem, ale także umożliwiają wyraźne usprawnienie procesów biologicznych.
Najważniejsze fakty
Nawet 30%
ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej
w oczyszczalni ścieków dzięki naszemu systemowi optymalizującemu pracę sterowania procesem napowietrzania.
Poznaj proces napowietrzania w oczyszczaniu ścieków

Łatwiejsze monitorowanie procesu napowietrzania
Skuteczne napowietrzanie wymaga dokładnego monitorowania wielu parametrów środowiskowych niezbędnych do optymalnego przebiegu procesów bakteriologicznych, takich jak tlen, związki amonowe, azotany, pH, temperatura i zawiesina. Taki monitoring zwiększa złożoność zarządzania nowoczesną oczyszczalnią ścieków..
Nasza wiedza ekspercka
Nasza bogata oferta urządzeń, usług i rozwiązań pomaga w optymalizacji procesu napowietrzania, umożliwiając solidne i efektywne zarządzanie instalacją.
- Odkryj nasze portfolio czujników do analizy cieczy obejmujące wszystkie ważne parametry
- Dowiedz się więcej o naszych termometrach i przetwornikach do pomiaru temperatury
- Zarządzaj nawet 8 punktami, w których mierzone są podobne lub różne parametry dzięki naszemu wielokanałowemu przetwornikowi LiquilineCM448. Otwarte interfejsy komunikacyjne zapewniają łatwą integrację z systemem sterowania, płynne działanie oraz łatwą konserwację i kalibrację
- Bezpieczne usuwanie związków azotu ze ścieków dzięki systemowi LiquilineControl

Redukcja poziomu związków azotu
Pierwszym etapem usuwania azotu jest nitryfikacja. Proces ten wymaga dokładnego monitorowania rozkładu amonu i stanowi istotny czynnik kosztowy, ponieważ ten rodzaj analizy cieczy często wymaga dodawania kolejnych substancji, aby umożliwić pomiary.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze solidne, łatwe w użyciu i trwałe technologie pomiaru stężenia amonu w procesie nitryfikacji umożliwiają operatorowi wczesne reagowanie na wszelkie nieprawidłowości związane z poziomem amonu.
- Integracja wiarygodnych czujników, takich jak cyfrowy amonu i azotanów Memosensczujnik ISEmax CAS40D w celu optymalizacji procesu oczyszczania
- Polegaj na wysoce precyzyjnych pomiarach amoniaku we wszystkich krytycznych punktach kontroli realizowanych za pomocą analizatorów Liquiline SystemCA80AM
- Dalsza optymalizacja całkowitych kosztów dzięki niższym kosztom utrzymania i mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych w procesach oczyszczania

Elastyczna, dokładna kontrola stężenia tlenu
Monitorowanie i utrzymywanie poziomów tlenu niezbędnych dla prawidłowego procesu napowietrzania może dla oczyszczalni ścieków oznaczać znaczne koszty związane z energią. Operatorzy oczyszczalni oczekują szybkiego czasu reakcji i niskich kosztów utrzymania sprzętu.
Nasza wiedza ekspercka
Poziomy tlenu są kontrolowane przez porównanie zmierzonego stężenia i wartości zadanej. Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania tlenu można elastycznie dostosować do wymagań użytkownika, uzyskując szybko wiarygodne i dokładne wyniki.
- Mierz dokładnie stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie za pomocą naszego cyfrowego aperometrycznego czujnika tlenu COS51E
- Zwiększ bezpieczeństwo procesu dzięki czujnikom cyfrowym z technologią Memosens2.0
- Zmniejszone zużycie energii dzięki dalszej optymalizacji pracy dmuchawy
Korzyści
Współpracując z wieloma klientami, nasi eksperci ds. przemysłu i zastosowań osiągnęli wspaniałe rezultaty w optymalizacji procesu napowietrzania w oczyszczalniach ścieków. Kompletne portfolio Endress+Hauser w zakresie oprzyrządowania, usług i rozwiązań gwarantuje sukces od samego początku. Naszym celem jest bycie wiarygodnym partnerem w każdym aspekcie oczyszczania ścieków.
Najważniejsze fakty
Nawet 30%
niższe koszty zużycia energii dzięki naszemu rozwiązaniu do sterowania procesem napowietrzania
Najważniejsze fakty
40%
dłuższa żywotność czujników analitycznych dzięki technologii Memosens
Najważniejsze fakty
300,000
czujników Memosens zainstalowanych na całym świecie
W czym możemy pomóc
Nasze zaawansowane rozwiązania w zakresie monitorowania umożliwiają optymalną kontrolę procesu napowietrzania, zmniejszając zużycie energii i środków chemicznych, a jednocześnie spełniając wszystkie obowiązujące przepisy.
- Zaawansowane monitorowanie parametrów środowiskowych dla niezawodnych procesów bakteriologicznych
- Poprawa kontroli procesu nitryfikacji w celu zmniejszenia zużycia amoniaku
- Precyzyjny pomiar tlenu zapewnia optymalne zużycie energii przez dmuchawę