Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Napowietrzanie w oczyszczaniu ścieków

Zaawansowane rozwiązania w zakresie monitorowania pomagają zoptymalizować proces napowietrzania w oczyszczalniach ścieków i dodatkowo obniżyć koszty energii

Optymalne napowietrzanie w oczyszczalni ścieków

Proces napowietrzania odpowiada za około 60% całkowitego zapotrzebowania na energię w oczyszczalniach ścieków. Zużycie energii jest głównym czynnikiem kosztotwórczym w oczyszczaniu ścieków, a jego optymalizacja jest jednym z wielu wyzwań stojących przed operatorami oczyszczalni, którzy muszą również sprostać coraz bardziej wymagającym przepisom bezpieczeństwa. Nasze rozwiązania w zakresie pomiaru tlenu i składników odżywczych online nie tylko pozwalają na oszczędności energii w sterowaniu napowietrzaniem, ale także umożliwiają wyraźne usprawnienie procesów biologicznych.

Najważniejsze fakty

Nawet 30%

ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej

w oczyszczalni ścieków dzięki naszemu systemowi optymalizującemu pracę sterowania procesem napowietrzania.

Uproszczony monitoring napowietrzania w oczyszczaniu ścieków ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Łatwiejsze monitorowanie procesu napowietrzania

Skuteczne napowietrzanie wymaga dokładnego monitorowania wielu parametrów środowiskowych niezbędnych do optymalnego przebiegu procesów bakteriologicznych, takich jak tlen, związki amonowe, azotany, pH, temperatura i zawiesina. Taki monitoring zwiększa złożoność zarządzania nowoczesną oczyszczalnią ścieków..

Nasza wiedza ekspercka

Nasza bogata oferta urządzeń, usług i rozwiązań pomaga w optymalizacji procesu napowietrzania, umożliwiając solidne i efektywne zarządzanie instalacją.

  • Odkryj nasze portfolio czujników do analizy cieczy obejmujące wszystkie ważne parametry
  • Dowiedz się więcej o naszych termometrach i przetwornikach do pomiaru temperatury
  • Zarządzaj nawet 8 punktami, w których mierzone są podobne lub różne parametry dzięki naszemu wielokanałowemu przetwornikowi LiquilineCM448. Otwarte interfejsy komunikacyjne zapewniają łatwą integrację z systemem sterowania, płynne działanie oraz łatwą konserwację i kalibrację
  • Bezpieczne usuwanie związków azotu ze ścieków dzięki systemowi LiquilineControl
Redukcja poziomu związków azotu ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Redukcja poziomu związków azotu

Pierwszym etapem usuwania azotu jest nitryfikacja. Proces ten wymaga dokładnego monitorowania rozkładu amonu i stanowi istotny czynnik kosztowy, ponieważ ten rodzaj analizy cieczy często wymaga dodawania kolejnych substancji, aby umożliwić pomiary.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze solidne, łatwe w użyciu i trwałe technologie pomiaru stężenia amonu w procesie nitryfikacji umożliwiają operatorowi wczesne reagowanie na wszelkie nieprawidłowości związane z poziomem amonu.

  • Integracja wiarygodnych czujników, takich jak cyfrowy amonu i azotanów Memosensczujnik ISEmax CAS40D w celu optymalizacji procesu oczyszczania
  • Polegaj na wysoce precyzyjnych pomiarach amoniaku we wszystkich krytycznych punktach kontroli realizowanych za pomocą analizatorów Liquiline SystemCA80AM
  • Dalsza optymalizacja całkowitych kosztów dzięki niższym kosztom utrzymania i mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych w procesach oczyszczania
Elastyczna, dokładna kontrola stężenia tlenu ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Elastyczna, dokładna kontrola stężenia tlenu

Monitorowanie i utrzymywanie poziomów tlenu niezbędnych dla prawidłowego procesu napowietrzania może dla oczyszczalni ścieków oznaczać znaczne koszty związane z energią. Operatorzy oczyszczalni oczekują szybkiego czasu reakcji i niskich kosztów utrzymania sprzętu.

Nasza wiedza ekspercka

Poziomy tlenu są kontrolowane przez porównanie zmierzonego stężenia i wartości zadanej. Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania tlenu można elastycznie dostosować do wymagań użytkownika, uzyskując szybko wiarygodne i dokładne wyniki.

  • Mierz dokładnie stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie za pomocą naszego cyfrowego aperometrycznego czujnika tlenu COS51E
  • Zwiększ bezpieczeństwo procesu dzięki czujnikom cyfrowym z technologią Memosens2.0
  • Zmniejszone zużycie energii dzięki dalszej optymalizacji pracy dmuchawy

Korzyści

Współpracując z wieloma klientami, nasi eksperci ds. przemysłu i zastosowań osiągnęli wspaniałe rezultaty w optymalizacji procesu napowietrzania w oczyszczalniach ścieków. Kompletne portfolio Endress+Hauser w zakresie oprzyrządowania, usług i rozwiązań gwarantuje sukces od samego początku. Naszym celem jest bycie wiarygodnym partnerem w każdym aspekcie oczyszczania ścieków.

Najważniejsze fakty

Nawet 30%

niższe koszty zużycia energii dzięki naszemu rozwiązaniu do sterowania procesem napowietrzania

Najważniejsze fakty

40%

dłuższa żywotność czujników analitycznych dzięki technologii Memosens

Najważniejsze fakty

300,000

czujników Memosens zainstalowanych na całym świecie

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc

Nasze zaawansowane rozwiązania w zakresie monitorowania umożliwiają optymalną kontrolę procesu napowietrzania, zmniejszając zużycie energii i środków chemicznych, a jednocześnie spełniając wszystkie obowiązujące przepisy.

  • Zaawansowane monitorowanie parametrów środowiskowych dla niezawodnych procesów bakteriologicznych
  • Poprawa kontroli procesu nitryfikacji w celu zmniejszenia zużycia amoniaku
  • Precyzyjny pomiar tlenu zapewnia optymalne zużycie energii przez dmuchawę

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować