Efektywny monitoring ścieków w branży wydobywczej i metalurgicznej
Oszczędność kosztów i nakładu pracy przy oczyszczaniu ścieków
Wahania cen rynkowych i silna konkurencja w przemyśle wydobywczym, surowcowym i metalurgicznym powodują silną presję na koszty. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera ochrona środowiska i oszczędne gospodarowanie wodą, np. poprzez ponowne wykorzystanie ścieków jako wody technologicznej. Rozwiązania naszej firmy do monitoringu umożliwiają oczyszczanie ścieków w stopniu niezbędnym do ich ponownego wykorzystania lub odprowadzania. Pomagają one także obniżyć koszty eksploatacyjne dzięki inteligentnej koncepcji montażu, obsługi i konserwacji.
Skrócenie przestojów na produkcji
Nasze rozwiązania do ekonomicznego monitorowania jakości ścieków obejmuje panele z zainstalowanymi kompletnymi punktami pomiarowymi. Do tego celu wykorzystujemy czujniki z technologią Memosens, które mogą być wzorcowane wstępnie i przechowywane w magazynie. W razie awarii nawet nieprzeszkolony personel może wymienić uszkodzony czujnik na czujnik wzorcowany wstępnie. Dzięki wstępnemu wzorcowaniu i funkcji automatycznego rozpoznawania czujników przez nasze przetworniki Liquiline, czynność wymiany trwa kilka sekund, co skraca do minimum czas przestojów.
W czym możemy pomóc?
Do oczyszczalni ścieków w przemyśle wydobywczym, surowcowym i metalurgicznym opracowaliśmy panele pomiarowe, które pozwalają na bezpieczne i efektywne monitorowanie ścieków. Panele te wystarczy tylko zainstalować w centralnym, łatwo dostępnym dla personelu miejscu, podłączyć wodę i zasilanie, po czym od razu można wykonywać wszystkie pomiary. Co więcej, zastosowana aparatura pomiarowa na solidną konstrukcję, małe wymagania konserwacyjne, a w razie potrzeby można skorzystać z globalnego wsparcia ekspertów Endress+Hauser na odległość.
W ciągu zaledwie 15 minut panel analityczny można dostosować do potrzeb klienta. Umożliwia to skrócenie fazy planowania i zapewnienie pełnej przejrzystości kosztów operacyjnych.
Szybkie uruchomienie: Panel zawiera wszelką aparaturę niezbędną do monitorowania jakości ścieków – czujniki, armatury, przetworniki, zawory, rurociągi itp. - w pełni zmontowaną i podłączoną.
Pełna skalowalność, certyfikat CE, oraz cała dokumentacja niezbędna do zapewnienia zgodności z przepisami obowiązującymi w przemyśle wydobywczym, surowcowym i metalurgicznym.
Nasza unikatowa technologia Memosens i platforma Liquiline z funkcją plug-and-play, wstępnie wzorcowanymi sondami pomiarowymi i możliwością predykcyjnej diagnostyki informującej z wyprzedzeniem o konieczności konserwacji. Ułatwia to planowanie i obniża koszty konserwacji.
Nasi technicy serwisu udzielają wsparcia w zakresie identyfikacji i usuwania usterek na miejscu w kopalni, stalowni itp. zakładzie lub zdalnie, aby zapewnić maksymalną sprawność funkcjonowania systemu monitorowania jakości ścieków.
Co oferujemy
Panel analityczny to tablica zawierająca wszystkie punkty pomiarowe niezbędne do wiarygodnego monitorowania jakości ścieków. Należy jedynie wybrać właściwe miejsce jej zabudowy w instalacji procesowej. Odczyty wszystkich parametrów są dokładne i...
Panel analityczny to tablica zawierająca wszystkie punkty pomiarowe niezbędne do wiarygodnego monitorowania jakości ścieków. Należy jedynie wybrać właściwe miejsce jej zabudowy w instalacji procesowej. Odczyty wszystkich parametrów są dokładne i wiarygodne od samego początku, bez konieczności uruchamiania punktów pomiarowych. Jeśli chcesz w przyszłości monitorować inne lub dodatkowe parametry, modułowa konstrukcja naszych paneli umożliwia swobodną wymianę lub dodawanie kolejnych punktów pomiarowych w dowolnym momencie.
Zastosowanie wzorcowanych fabrycznie czujników z technologią Memosens ogranicza do minimum przestoje w razie konieczności wymiany czujnika
Możliwość pomiaru takich parametrów, jak: pH/redoks, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, mętność, skuteczność dezynfekcji (chlor, brom, ozon), zawartość ortofosforanów, parametrów sumarycznych (ChZT, OWO) - w razie potrzeby również pomiary spektroskopowe
Dostępne funkcje automatycznego czyszczenia i instalacja zaworów do poboru próbek
Solidna konstrukcja z rurociągami z PCV
Łatwa integracja z sieciami komunikacji obiektowej (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)
Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Monitorowanie zapasów w przemyśle wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym
Monitorowanie zapasów w przemyśle wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych mogą przyczynić się do obniżenia kosztów i zwiększenia dostępności materiałów eksploatacyjnych dla przemysłu wydobywczego, mineralnego i metalurgicznego.
Systemy opomiarowania rozładunku dla przemysłu górniczego
Systemy opomiarowania rozładunku dla przemysłu górniczego
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania Endress+Hauser generują oszczędności w procesie dostaw paliwa w górnictwie. Dokładność, wydajność i integralność układu pomiarowego opartego na przepływomierzu usprawniają proces rozładunku cystern drogowych i kolejowych.
Planowanie i optymalizacja zasobów w branży górniczej, mineralnej i metalowej
Planowanie i optymalizacja zasobów w branży górniczej, mineralnej i metalowej
Odkryj jak Endress+Hauser umożliwia firmom z branży górniczej, mineralnej i metalurgicznej wykorzystanie mocy danych i IIoT do zrewolucjonizowania łańcucha dostaw w celu zapewnienia efektywnej i wydajnej pracy.
System analizy pary i wody w procesach w przemyśle górniczym i metalurgicznym
System analizy pary i wody w procesach w przemyśle górniczym i metalurgicznym
Potrzebujesz zoptymalizować koszty procesów w przemyśle wydobywczym i metalurgicznym? Poznaj nasze systemy analizy pary i wody (SWAS), które bezpiecznie monitorują jakość wody, minimalizując jednocześnie zużycie wody i energii.
Monitoring wody dla przemysłu metalurgicznego i górniczego
Monitoring wody dla przemysłu metalurgicznego i górniczego
Czy systemy chłodzenia pieców/pieców do wytapiania metalu to instalacje, na których musisz polegać? Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami, które zapewniają bezpieczne monitorowanie jakości wody chłodzącej i procesowej.
World-class inventory management in the mining industry
World-class inventory management in the mining industry
Discover how Endress+Hauser's world-class inventory monitoring solutions can support your supply chain management from excavation, via processing and distribution, through to the construction site.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .