System analizy pary i wody w procesach w przemyśle górniczym i metalurgicznym
Rozwiązania SWAS skutecznie chronią urządzenia do wytwarzania pary przed gromadzeniem się osadów i korozją
Jakość pary odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach przemysłu wydobywczego i metalurgicznego. Ważne jest, by mierzyć wszystkie parametry jakości wody dokładnie, wiarygodnie i kompletnie, by chronić wytwornice pary. Niewystarczająca jakość pary prowadzi do przestojów w procesie oraz wysokich kosztów napraw i wymiany uszkodzonych urządzeń. Panele SWAS Endress+Hauser oferują najnowsze technologie pomiarowe dla krytycznych parametrów pary i wody, minimalizując koszty operacyjne i zużycie wody chłodzącej.
Panele SWAS Compact pozwalają zaoszczędzić aż do 70% zużycia wody
w porównaniu do konwencjonalnych systemów SWAS
Wyjątkowy system SWAS Compact, optymalnie dostosowany do potrzeb przemysłu wydobywczego i metalurgicznego, oferuje najwyższą niezawodność, dostępność i identyfikowalność przy minimalnej objętości próbki i najniższym zużyciu wody chłodzącej. Zapewnia to opatentowany
zespół przepływowy z przemyślanym rozmieszczeniem czujników. Efektywne monitorowanie pary i wody w oszczędnych pod względem kosztów i zasobów procesach górniczych i metalurgicznych.
Panele analityczne SWAS Compact do efektywnego monitorowania jakości wody do wytwarzania pary w procesach górniczych i metalurgicznych - rozwiązanie oszczędzające wodę i zmniejszające koszty
Kompletne rozwiązania SWAS dostosowane do potrzeb przemysłu górniczego i metalurgicznego - zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach i ciśnieniach
Przemysłowe wytwarzanie pary, stosowane również w przemyśle górniczym i metalurgicznym
W czym możemy pomóc?
Jakość wody zgodna z określonymi wartościami zapewnia niezawodną ochronę wytwornic pary w górnictwie i przemyśle metalowym przed zanieczyszczeniami - dzięki temu wrażliwa technika turbin, kotłów i rurociągów nie ulega uszkodzeniu. Niezawodne monitorowanie pary i wody za pomocą naszych rozwiązań SWAS pomaga obniżyć koszty konserwacji i wydłużyć okres eksploatacji wytwornic pary. Wszystkie panele SWAS Endress+Hauser minimalizują czas przestoju procesu, a dzięki rozwiązaniu SWAS Compact mogą oszczędzać cenną wodę.
Uzyskaj wsparcie i oszczędność czasu pracy dzięki kompaktowemu systemowi, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji oraz idealnie dopasowany do Twoich wymagań. Wszystkie panele SWAS Endress+Hauser umożliwiają wysokowydajny, a dzięki oznaczeniu CE również ściśle zgodny z przepisami monitoring.
Skorzystaj z kompletnego systemu SWAS Compact "pod klucz", który analizuje pH, tlen rozpuszczony, przewodność i przewodność kwasową w jednym panelowym rozwiązaniu. Dokładne dane w czasie rzeczywistym z obiegu wodno-parowego bez przerywania procesu.
Przy objętości próbki wynoszącej tylko 10 l/h, dzięki naszemu opatentowanemu układowi pomiarowemu w panelu SWAS Compact, oraz przy 70% mniejszym zużyciu wody chłodzącej i energii w porównaniu z podobnymi systemami, można zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy na surowcach.
Kompleksowe, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania SWAS to doskonały wybór w przypadku bardzo wysokich temperatur i ciśnień w zastosowaniach parowych. Panele można rozbudowywać modułowo o dodatkowe parametry zapewniając idealne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.
Wszystkie rozwiązania SWAS można wygodnie i z łatwością zintegrować z istniejącymi sterownikami PLC za pomocą różnych interfejsów, analogowych, cyfrowych lub poprzez łączność IIoT. Ponadto rozwiązanie gwarantuje bezpieczne zarządzanie danymi, które w każdej chwili potwierdzają jakość wody.
Co oferujemy
Dzięki systemom analizy pary i wody Endress+Hauser, możesz polegać na sprawdzonych, zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach od jednego dostawcy, które wykorzystasz w swoich procesach wydobywczych i metalurgicznych. Najnowocześniejsza aparatura...
Dzięki systemom analizy pary i wody Endress+Hauser, możesz polegać na sprawdzonych, zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach od jednego dostawcy, które wykorzystasz w swoich procesach wydobywczych i metalurgicznych. Najnowocześniejsza aparatura analityczna doskonale spełni Twoje wymagania i ułatwi Ci pracę przy mniejszych nakładach na konserwację. Skontaktuj się z naszymi doświadczonymi specjalistami, a otrzymasz rozwiązanie pod klucz, które trzeba jedynie podłączyć do zasilania i sieci komunikacyjnej - to wszystko.
Analiza wody pod kątem wszystkich typowych parametrów krytycznych: np. pH/ORP, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, TOC. Na życzenie możliwe jest zastosowanie czujników innych firm i monitorowanie...
Analiza wody pod kątem wszystkich typowych parametrów krytycznych: np. pH/ORP, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, TOC. Na życzenie możliwe jest zastosowanie czujników innych firm i monitorowanie dodatkowych parametrów.
Pomiar do ośmiu parametrów za pomocą pojedynczego przyjaznego w obsłudze przetwornika Liquiline.
System SWAS Compact "pod klucz" do pomiaru przewodności całkowitej, przewodności kwasowej/kationowej i różnicowej, tlenu rozpuszczonego, pH dla temperatur do 240 °C/460 °F i ciśnieniu do 50 bar/725 psi i w jednym urządzeniu.
Dostępny system przygotowania próbki z redukcją temperatury i ciśnienia od 320 bar i 575°C.
Wbudowany algorytm obliczania wartości pH na podstawie przewodności różnicowej.
Obliczanie pozostałej pojemności wymiennika kationowego.
Automatyczne odstawienie systemu, gdy temperatura kondensatu przekroczy bezpieczne wartości graniczne.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Monitorowanie zapasów w przemyśle wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym
Monitorowanie zapasów w przemyśle wydobywczym, mineralnym i metalurgicznym
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych mogą przyczynić się do obniżenia kosztów i zwiększenia dostępności materiałów eksploatacyjnych dla przemysłu wydobywczego, mineralnego i metalurgicznego.
Planowanie i optymalizacja zasobów w branży górniczej, mineralnej i metalowej
Planowanie i optymalizacja zasobów w branży górniczej, mineralnej i metalowej
Odkryj jak Endress+Hauser umożliwia firmom z branży górniczej, mineralnej i metalurgicznej wykorzystanie mocy danych i IIoT do zrewolucjonizowania łańcucha dostaw w celu zapewnienia efektywnej i wydajnej pracy.
Systemy opomiarowania rozładunku dla przemysłu górniczego
Systemy opomiarowania rozładunku dla przemysłu górniczego
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania Endress+Hauser generują oszczędności w procesie dostaw paliwa w górnictwie. Dokładność, wydajność i integralność układu pomiarowego opartego na przepływomierzu usprawniają proces rozładunku cystern drogowych i kolejowych.
Monitoring wody dla przemysłu metalurgicznego i górniczego
Monitoring wody dla przemysłu metalurgicznego i górniczego
Czy systemy chłodzenia pieców/pieców do wytapiania metalu to instalacje, na których musisz polegać? Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami, które zapewniają bezpieczne monitorowanie jakości wody chłodzącej i procesowej.
Efektywny monitoring ścieków w branży wydobywczej i metalurgicznej
Efektywny monitoring ścieków w branży wydobywczej i metalurgicznej
Dowiedz się, w jaki sposób niższym kosztem możesz monitorować jakość ścieków, jednocześnie przestrzegając wszystkich limitów określonych w przepisach prawnych i w umowach.
World-class inventory management in the mining industry
World-class inventory management in the mining industry
Discover how Endress+Hauser's world-class inventory monitoring solutions can support your supply chain management from excavation, via processing and distribution, through to the construction site.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .