Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Monitoring jakości wody procesowej w przemyśle spożywczym

Systemy monitoringu jakości wody procesowej dla przemysłu spożywczego

Ekonomiczny i zgodny z przepisami monitoring jakości wody w celu zapewnienia wysokiej dyspozycyjności instalacji i wydajności produkcji

Woda to podstawowy surowiec w przemyśle spożywczym, zarówno w produkcji gotowych produktów, jak i w wielu procesach technologicznych, np. czyszczenia, sterylizacji i obróbki parą. Ponieważ bezpieczeństwo i jakość produktu są najważniejsze, jakość wody procesowej musi być dokładnie monitorowana, zwłaszcza jeśli jest ona ponownie wykorzystywana w celu obniżenia kosztów produkcji. Endress+Hauser oferuje niezawodne, elastyczne rozwiązania, o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych, zapewniające niskie koszty monitoringu, maksymalną dyspozycyjność instalacji i łatwość dostępu.

  • Systemy "pod klucz" do dokładnego i zgodnego z przepisami monitoringu wody

    Panele analityczne do pomiaru parametrów jakościowych wody są gotowe do natychmiastowego działania. Wydajne, wymagają niewielkiej przestrzeni montażowej i prac inżynierskich, zużywają minimalną ilość wody. Dzięki automatyzacji prac inżynierskich, dostosowanie do potrzeb klienta jest proste i wymaga niewielkich nakładów. Oprócz trwałych rurociągów z PCV-U lub PTFE/stali nierdzewnej o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych, nasze rozwiązania są wyposażone w aparaturę pomiarową z technologią Memosens i urządzenia platformy analitycznej Liquiline, zwiększające bezpieczeństwo dzięki komunikatom statusu i rejestracji zdarzeń.

Panele analityczne do monitoringu jakości wody dla przemysłu spożywczego ©Endress+Hauser

Zgodny z przepisami i ekonomiczny monitoring jakości wody w celu zapewnienia wysokiej wydajności produkcji w przemyśle spożywczym

Panele do pomiaru wskaźników skuteczności dezynfekcji do kontroli i diagnostyki procesu ©Endress+Hauser

Panele analityczne do monitorowania jakości wody mierzą wszystkie niezbędne parametry umożliwiające kontrolę procesu i diagnostykę - m.in. w procesach dezynfekcji

Monitoring jakości wody procesowej w przemyśle spożywczym i produkcji napojów ©Endress+Hauser

Uzdatnianie wody procesowej w procesie produkcji żywności i napojów

Monitorowanie jakości procesów przemysłowych i parametrów jakościowych ścieków ©Endress+Hauser

Punkty pomiarowe do analizy jakości wody w instalacji przemysłowej i instalacji odprowadzania ścieków

W czym możemy pomóc?

Firma Endress+Hauser ma wieloletnie doświadczenie w przemyśle spożywczym, oferuje niezawodne, najnowocześniejsze technologie pomiarowe i wsparcie ekspertów technicznych. Od dostosowania systemów monitoringu do wymagań klienta, poprzez uproszczenie planowania, aż po pełną przejrzystość kosztów - jesteśmy kompleksowym dostawcą rozwiązań umożliwiających optymalne monitorowanie jakości wody procesowej zapewniające wysoką wydajność produkcji żywności.

  • Przyśpieszenie planowania i prac inżynierskich dzięki naszym systemom pod klucz. Równie szybka jest instalacja systemu. Panel należy jedynie przymocować do ściany, podłączyć zasilanie i dopływ wody - to wszystko.

  • Prosta integracja z sieciami komunikacji obiektowej. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)

  • Optymalizacja procesów czyszczenia i konserwacji dzięki łatwym w obsłudze armaturom i sondom pomiarowym.

  • Bezpieczna i zgodna z przepisami kontrola procesu dzięki urządzeniom platformy analitycznej Liquiline z technologią Memosens i Heartbeat Technology. Wszystkie dane pomiarowe, kalibracyjne, konserwacyjne i diagnostyczne są zapisywane, a dostęp jest możliwy poprzez interfejs kontroli procesu lub aplikację.

  • Możliwość korzystania z usług dostępnych na platformie IIoT (opcja) pozwala naszym ekspertom na dostęp do panelu i w razie potrzeby świadczenie usług zdalnego wsparcia. Ponadto, system monitorowania jakości wody można elastycznie rozbudowywać, odpowiednio do wymagań użytkownika.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

  • Co oferujemy

    Endress+Hauser oferuje kompletne systemy analityczne pod klucz do monitorowania jakości wody dla przemysłu spożywczego. Wykorzystują one cały asortyment naszych produktów, mogą być dostarczone i uruchamiane w dowolnym miejscu na świecie i uzupełnione...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Najnowocześniejsze, wieloparametrowe przetworniki Liquiline umożliwiają pomiar maksymalnie 8 parametrów

    • Wstępnie wzorcowane sondy z technologią Memosens umożliwiają pomiar parametrów: pH/redoks, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, mętność,...

  • Usługi

    • Doradztwo i planowanie

    • Zarządzanie projektem

    • Fabryczne próby odbiorcze (FAT)

    • Końcowe próby odbiorcze (SAT)

    • Uruchomienia i szkolenie przez doświadczonych inżynierów serwisu

    • Identyfikacja usterek i naprawy

    • Wsparcie zdalne w razie potrzeby

    • Globalne wsparcie

Do pobrania

    Z miłości do wody wysokiej jakości

    Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.

    Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa

    Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.

    • Magazyn firmowy
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • Magazyn firmowy

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży