System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu spożywczego i gastronomicznego
Zadbaj o swoje wytwornice pary dzięki rozwiązaniom SWAS, które pozwalają utrzymać je w stanie wolnym od osadów
i korozji
Zastosowania pary to część produkcji żywności. W celu zapewnienia płynnej pracy przy minimalnym zużyciu energii oraz w celu ochrony urządzeń, czystość wody zasilającej musi być kontrolowana i dokumentowana. Niewystarczająca kontrola może prowadzić do uszkodzeń, przestojów procesu produkcyjnego i utraty gwarancji. Inteligentne rozwiązania Endress+Hauser, takie jak zajmujący niewiele miejsca system SWAS Compact, oferują kompleksowe, zaawansowane technologicznie pomiary krytycznych parametrów i pozwalają na obniżenie kosztów operacyjnych dzięki bardzo niskiemu zużyciu wody chłodzącej i minimalnej objętości próbki.
Panele SWAS Compact pozwalają zaoszczędzić aż do 70% zużycia wody
w porównaniu do konwencjonalnych systemów SWAS
Wyjątkowy system SWAS Compact, optymalnie dostosowany do potrzeb przemysłu spożywczego i produkcji napojów, oferuje najwyższą niezawodność, dostępność i identyfikowalność przy minimalnej objętości próbki i najniższym zużyciu wody chłodzącej. Zapewnia to opatentowana
armatura przepływowa z dobrze zaprojektowanym rozmieszczeniem czujników. Efektywne monitorowanie pary i wody dla oszczędnej pod względem kosztów i zasobów produkcji żywności.
Proces wytwarzania pary na potrzeby produkcji żywności i napojów
Jak możemy pomóc
Czysta woda jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa produktów i opłacalności w branży spożywczej i gastronomicznej. Nie tylko dla samej produkcji żywności, ale również dla procesów technologicznych towarzyszących produkcji, takich jak wytwarzanie pary przemysłowej. Jakość wody musi stale spełniać rygorystyczne normy dotyczące przetwórstwa żywności oraz warunki gwarancji producentów turbin, kotłów i rurociągów - wliczając w to pełną dokumentację. Nasze gotowe rozwiązania SWAS pomagają obniżyć koszty konserwacji, zminimalizować czas przestoju produkcyjnego oraz przedłużyć żywotność wytwornicy pary.
Uzyskaj wsparcie i oszczędność czasu pracy dzięki kompaktowemu systemowi, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji oraz idealnie dopasowany do Twoich wymagań. Wszystkie panele SWAS Endress+Hauser umożliwiają wysokowydajny, a dzięki oznaczeniu CE również ściśle zgodny z przepisami monitoring..
Skorzystaj z kompletnego systemu SWAS Compact "pod klucz", który analizuje pH, tlen rozpuszczony, przewodność i przewodność kwasową w jednym panelowym rozwiązaniu. Dokładne dane w czasie rzeczywistym z krytycznych punktów procesu bez przerywania produkcji.
Przy objętości próbki wynoszącej tylko 10 l/h, dzięki naszemu opatentowanemu układowi pomiarowemu w panelu SWAS Compact, oraz przy 70% mniejszym zużyciu wody chłodzącej i energii w porównaniu z podobnymi systemami, można zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy na surowcach.
Wszystkie rozwiązania SWAS można wygodnie i z łatwością zintegrować z istniejącymi sterownikami PLC za pomocą różnych interfejsów, analogowych, cyfrowych lub poprzez łączność IIoT.
Dzięki naszym systemom analizy pary i wody, korzystasz z bezpiecznego zarządzania danymi, które zapewniają dowód jakości wody w dowolnym momencie. Proste podłączenie na zasadzie plug-and-play pozwala na szybkie użycie w miejscu przeznaczenia.
Panel SWAS Compact umożliwia automatyzację i uproszczenie ciągłego monitoringu parametrów jakościowych procesu produkcji serów takich, jak pH i przewodność.
Dzięki rozwiązaniu SWAS Compact firmy Endress+Hauser byliśmy w stanie znacznie zwiększyć niezawodność działania i spełnić nasze obowiązki w zakresie weryfikacji przy mniejszym nakładzie pracy.
Simon Gutensohn, Dyrektor zarządzający
Milchverwertung Ostallgäu eG
Co oferujemy
Inteligentne rozwiązania monitorujące dla wytwornic pary firmy Endress+Hauser, takie jak panele SWAS Compact, zapewniają najnowocześniejsze pomiary wszystkich krytycznych parametrów w jednej centralnej lokalizacji. Dzięki temu komponenty są chronione...
Inteligentne rozwiązania monitorujące dla wytwornic pary firmy Endress+Hauser, takie jak panele SWAS Compact, zapewniają najnowocześniejsze pomiary wszystkich krytycznych parametrów w jednej centralnej lokalizacji. Dzięki temu komponenty są chronione przed korozją i nawarstwianiem się osadów. Rozwiązania SWAS firmy Endress+Hauser sprawdziły się w wielu przypadkach użytkowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Otrzymujesz gotowe rozwiązanie, które wystarczy tylko podłączyć do przyłączy procesowych i jesteś gotowy do pracy.
Analiza wody pod kątem wszystkich typowych parametrów krytycznych: np. pH/ORP, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, TOC. Na życzenie możliwe jest zastosowanie czujników innych firm i monitorowanie...
Analiza wody pod kątem wszystkich typowych parametrów krytycznych: np. pH/ORP, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, TOC. Na życzenie możliwe jest zastosowanie czujników innych firm i monitorowanie dodatkowych parametrów.
Pomiar do ośmiu parametrów za pomocą pojedynczego przyjaznego w obsłudze przetwornika Liquiline.
System SWAS Compact "pod klucz" do pomiaru przewodności całkowitej, przewodności kwasowej/kationowej i różnicowej, tlenu rozpuszczonego, pH dla temperatur do 240 °C/460 °F i ciśnieniu do 50 bar/725 psi i w jednym urządzeniu.
Dostępny system przygotowania próbki z redukcją temperatury i ciśnienia od 320 bar i 575°C.
Wbudowany algorytm obliczania wartości pH na podstawie przewodności różnicowej.
Obliczanie pozostałej pojemności wymiennika kationowego.
Automatyczne odstawienie systemu, gdy temperatura kondensatu przekroczy bezpieczne wartości graniczne.
Czujnik Oxymax COS22D chroni Twoje produkty, procesy i wyposażenie zakładu przed oddziaływaniem tlenu. Wiarygodny i stabilny pomiar pozwala na lepszą kontrolę i sterowanie procesem.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Zapewnij wiarygodność punktów pomiarowych i wysoką wydajność procesu dzięki usługom uruchomienia urządzeń świadczonym przez Endress+Hauser.
Do pobrania
Niezawodna jakość wody w obiegach pary
Chcesz chronić kotły, turbiny i wymienniki ciepła przed korozją i gromadzeniem się osadów? Sprawdź nasz SWAS Compact i uzyskaj niezawodną jakość wody w swoich obiegach pary.
Systemy monitoringu jakości wody procesowej dla przemysłu spożywczego
Systemy monitoringu jakości wody procesowej dla przemysłu spożywczego
Skorzystaj z gotowych rozwiązań Endress+Hauser, aby umożliwić efektywne, zgodne z przepisami i ekonomiczne monitorowanie jakości wody procesowej w procesie produkcji żywności i napojów.
Inteligentny monitoring ścieków w przemyśle spożywczym
Inteligentny monitoring ścieków w przemyśle spożywczym
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania parametrów ścieków w przemyśle spożywczym pozwalają na uzyskanie oszczędności, a jednocześnie zapewniają zgodność z przepisami teraz i w przyszłości.
Systemy monitoringu jakości wody pitnej dla przemysłu spożywczego
Systemy monitoringu jakości wody pitnej dla przemysłu spożywczego
Ekonomiczne systemy monitorowania jakości wody produkcji Endress+Hauser do wiarygodnych pomiarów jakości wody pitnej w przemyśle spożywczym.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w branży spożywczej i napojów
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w branży spożywczej i napojów
Przekonaj się, jak rozwiązania oferowane przez Endress+Hauser zapewniają większą wydajność, oszczędność kosztów i dokładność w branży spożywczej i napojów podczas załadunku i rozładunku cieczy do cystern samochodowych oraz kolejowych.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu spożywczego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu spożywczego
Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu spożywczego umożliwiają zwiększenie wydajności przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z prawem.
Monitorowanie zapasów produktów płynnych w przemyśle spożywczym i napojowym
Monitorowanie zapasów produktów płynnych w przemyśle spożywczym i napojowym
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych pomagają zarządzać zapasami surowców lub masowych produktów końcowych w wielu lokalizacjach
World-class inventory management for the food industry
World-class inventory management for the food industry
Learn more about our world-class solutions for inventory management in the food and beverage industry and how Endress+Hauser can manage your stocks at multiple sites.
Temperature monitoring in tanks & silos in the Food industry
Temperature monitoring in tanks & silos in the Food industry
Discover our solution for temperature monitoring to prevent food degradation in bulk tanks and silos. Accurate temperature profiling ensures product quality and plant safety at all times.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .