Zaawansowana aparatura procesowa w procesach zagospodarowania dwutlenku węgla
Procesy zagospodarowania CO₂ z wykorzystaniem innowacyjnych technologii pomiaru
Wprowadzenie
Przetwarzanie CO₂ na wartościowe produkty
Dwutlenek węgla jest coraz częściej uznawany za ważny zasób o znacznym potencjale ekonomicznym. Mimo że procesy konwersji dwutlenku węgla na inne produkty są wciąż w trakcie opracowywania, jest to obiecujący kierunek mający na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i złagodzenie zmian klimatycznych. Po wychwyceniu CO₂ może być wykorzystany do produkcji paliw, węglanów, polimerów i innych chemikaliów, przyczyniając się do przejścia w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Skorzystaj z naszej gruntownej wiedzy i bogatego asortymentu produktów, aby zwiększyć możliwości zagospodarowania CO₂.
Analiza optyczna
Poprawa kontroli jakości CO₂ z wykorzystaniem metod analizy laserowej
Sprężony CO₂ to produkt o uniwersalnym przeznaczeniu, od napojów gazowanych po produkcję chemiczną. Dla utrzymania wydajności, funkcjonowania i bezpieczeństwa urządzeń niezbędne jest utrzymywanie wysokiej czystości CO₂. Poza tym, dokładna analiza CO₂ jest wymagana do weryfikacji kredytów węglowych i zgodności finansowej. Monitorowanie zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym zapewnia stałą jakość produktu i optymalizację procesu. Nasze analizatory TDLAS i QF zapewniają:
Niski całkowity koszt posiadania dzięki minimalnym wymaganiom konserwacyjnym, brakowi części ruchomych i materiałów eksploatacyjnych
Niezawodną pracę w trudnych warunkach środowiskowych
Szybką odpowiedź pomiarową
Możliwość walidacji online w celu weryfikacji stanu analizatora
Dokładne i wiarygodne pomiary zawartości O2 w gazie ziemnym i w innych gazach procesowych
Pomiar przepływu
Zwiększenie odzysku ropy dzięki zatłaczaniu CO₂
Wraz ze spadkiem ciśnienia w szybach naftowych i spadkiem produkcji, intensyfikacja wydobycia ropy naftowej (EOR) staje się niezbędna do maksymalizacji wydobycia ropy naftowej i wydłużenia żywotności złoża. Proces polega na zatłaczaniu CO₂ w fazie gęstej (gazu o własnościach zbliżonych do własności cieczy), która może mieszać się z ropą. Miesza się on a ropą, pokonując różnice lepkości i umożliwiając kontynuację wydobycia ropy. Nasz wysokociśnieniowy przepływomierz masowy oferuje następujące korzyści:
Maksymalne bezpieczeństwo i odporność na pękanie korozyjne naprężeniowe
Ciśnienie medium procesowego do PN 250 (Class 1500)
Ciągła weryfikacja przyrządu dzięki Heartbeat Technology
Wytrzymały, wysokociśnieniowy przepływomierz w wykonaniu z rozdzielnym przetwornikiem wyposażonym w 4 moduły wejścia / wyjścia
Pomiar przepływu
Optymalizacja pomiaru przepływu w produkcji paliw syntetycznych
Paliwa syntetyczne wytwarzane są poprzez syntezę odnawialnego wodoru z CO₂ w celu uzyskania paliw ciekłych lub gazowych. Wodór, wytwarzany z energii odnawialnej łączy się z CO₂ wychwytywanym z procesów przemysłowych. Proces produkcji obejmuje skomplikowane układy przepływowe, w których medium występuje w różnych stanach skupienia, gdzie doskonale sprawdzają się przepływomierze wirowe, oferujące:
Pomiar wieloparametrowy: kompensację wpływu ciśnienia, temperatury i stopnia suchości
Brak konieczności konserwacji - czujnik z bezterminową kalibracją
Wysokie bezpieczeństwo procesu: poziom SIL3 dla wersji Dualsens
Zaawansowana diagnostyka – przyrząd opracowany zgodnie z normą PN-EN 61508
Uniwersalny przepływomierz wirowy ze zintegrowaną kompensacją ciśnienia i temperatury oraz z funkcją detekcji pary mokrej.
Analiza cieczy
Zwiększ produkcję wyrobów mleczarskich dzięki precyzyjnej kontroli pH z wykorzystaniem CO₂
Dwutlenek węgla odgrywa kluczową rolę w przemyśle spożywczym, zwiększając jakość produktów, wydłużając okres przydatności do spożycia i ciesząc podniebienia konsumentów. Ponieważ branże przemysłu stoją w obliczu rosnącej presji na stosowanie ekologicznych procedur, wychwytywanie i wykorzystanie CO₂ daje podwójną korzyść: zmniejszenie emisji przy jednoczesnej optymalizacji produkcji. CO₂ wykorzystuje się do kontrolowania poziomu pH różnych produktów spożywczych, od procesów produkcji sera po procesy wypieku chleba. Opracowana przez nas technologia Memosens oferuje następujące korzyści:
Gwarantowane bezpieczeństwo produktu i pełna zgodność z obowiązującymi przepisami
Łatwość konserwacji celem maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji
Dokładna kontrola pH dla uzyskania maksymalnej wydajności produkcji
Niższe koszty eksploatacyjne dzięki wydłużeniu trwałości elektrody
Odporny na złamanie korpus elektrody z tworzywa PEEK do pracy w trudnych warunkach
Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla odgrywają główną rolę w zmniejszeniu jego emisji i osiągnięciu zerowej emisji netto. Dowiedz się, w jaki sposób wspieramy projekty CCUS w branży naftowo-gazowej za pomocą wiarygodnej aparatury pomiarowej.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .