OXY5500 to jednokanałowy analizator o kompaktowej konstrukcji, wykorzystujący metodę wygaszania fluorescencji (QF) umożliwiającą wiarygodny pomiar zawartości tlenu w gazie ziemnym i w innych gazach procesowych. Sonda pomiarowa jest wsadzona do strumienia gazów procesowych i połączona z kontrolerem kablem światłowodowym. Analizator OXY5500 posiada wbudowany wyświetlacz wraz z rejestratorem danych, zintegrowany jest z kompletnym system przygotowania próbki, a dostarczane oprogramowanie umożliwia zdalny nadzór z poziomu komputera.
Pomiary jakości gazu ziemnego w procesie produkcji, magazynowania, transportu i dystrybucji
Monitoring gazu ziemnego na etapie przedprodukcyjnym i w miejscach wydobycia
Zakres pomiarowy od rzędu kilku ppm do 0-20% obj. O2
Pomiary śladowe na poziomie od 0 do 10 ppmv tlenu w wodorku do zastosowań elektrolizy
Idealne do zastosowań CCUS, ponieważ optyczny pomiar tlenu nie jest zakłócany przez CO2 ani H2S w procesie
Korzyści
Łatwa nawigacja na wyświetlaczu z wykorzystaniem intuicyjnego menu
Czujnik optyczny o niewielkich wymiarach, bez zastosowania membrany i żadnych dodatkowych reagentów
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Compact, single channel oxygen (O2) analyzer with an LCD display and built-in data logger. The sensor measures oxygen using quenched fluorescence (QF) technology, which is inserted into the process stream and is connected to the controller by an optical fiber.
Channels
1
Analyte and Measurement ranges
O2 (Oxygen): 0 to 100 ppmv (minimum) 0 to 20% volume (maximum)
Measured Variables
Concentration Cell Pressure Cell Temperature
Ambient Temperature range
-20 to 50°C (-4 to 122°F)
Operating Pressure range
Inlet Pressure: 140 to 275 kPa (20 to 40 psig) Sample Cell: 800 to 1200 mbara
Analyzer Wetted materials
304 & 316 stainless steel FKM O-Rings
Power supply
108 to 253 VAC, 50/60 Hz; 5.3 Watts at 120VAC; 6.6 Watts at 240VAC or 9 to 30 VDC (CSA), 18 to 30 VDC (IECEx/ATEX); 4.7 Watts at 24VDC
Communication
Analog Output: Two 4-20 mA outputs Analog Input: One 4-20 mA input (sample pressure) Fieldbus: RS-232C, RS-485, & Ethernet 10/100 with Modbus Output Relays: Qty 2, 250 mA max load (Concentration and Fault Alarms) USB 2.0 Works With Service Software Only 4 GB Internal Memory with Internal Data Logging
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and
reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2
PU (Publikacja)
Wersja angielska - 11/2023
New version available in English
A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas, hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers).
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
PU (Publikacja)
Wersja angielska - 10/2023
New version available in English
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22, JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .