Aparatura zapewniająca bezpieczeństwo i niezawodność procesu wychwytywania dwutlenku węgla
Pomiar wielkości emisji CO₂ poprzez modernizację istniejących instalacji z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury pomiarowej
Wprowadzenie
Innowacyjny proces wychwytywania dwutlenku węgla oparty na absorpcji aminowej
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCUS) z elektrowni i fabryk wykorzystujących paliwa kopalne ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia śladu węglowego obiektów przemysłowych. W ramach modernizacji istniejące siłownie, instalacje i główne centra przemysłowe mogą być wyposażone w jednostki wychwytywania dwutlenku węgla. Ogranicza to do minimum czasy przestoju i pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu w przypadku trudnych do wygaszenia branż przemysłu takich, jak branża cementowa, stalowa, rafinerie i zakłady chemiczne. Poznaj naszą zaawansowaną technologię pomiarową, aby sprostać wyzwaniom związanym z wychwytywaniem dwutlenku węgla i osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Analiza optyczna
Optymalizacja procesu wychwytywania dwutlenku węgla z wykorzystaniem metod analizy optycznej
Wiodącą technologią wychwytywania dwutlenku węgla jest absorpcja chemiczna wykorzystująca rozpuszczalniki aminowe. Wyzwania związane z tym procesem to straty i degradacja aminy oraz spadek efektywności energetycznej prowadzący do zmniejszenia rentowności. Analizatory ramanowskie oferowane przez Endress+Hauser umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym jakości rozpuszczalnika służącego do wychwytywania CO₂, co daje następujące korzyści:
Wyeliminowanie uciążliwej analizy off-line
Przewidywanie całkowitej koncentracji CO₂ i aminy w zmiennych warunkach procesu
Monitorowanie zmian jakości i degradacji rozpuszczalnika, celem zmniejszenia strat
Ograniczenie do minimum przestojów instalacji wychwytywania CO₂
Przeniesienie aplikacji laboratoryjnej do zastosowań procesowych dzięki systemowi mobilnemu analizatora ramanowskiego Rxn2
Pomiar poziomu
Zapobieganie przeciążeniu reboilera poprzez precyzyjny pomiar poziomu
Typowa jednostka procesowa składa się z kolumny kontaktorowej (absorpcyjnej) regeneracyjnej (destylacyjnej). Utrzymywanie efektywnej kontroli poziomu w tych kolumnach ma kluczowe znaczenie dla stabilności pracy. Aby uniknąć przeciążenia reboilera, niezbędne jest utrzymywanie stałego poziomu i stałego natężenia przepływu bogatej aminy. Technika wykorzystująca radary falowodowe umożliwia dokładny pomiar poziomu, co zapewnia:
Niezawodny pomiar różnych produktów w zmiennych warunkach procesu
Brak części ruchomych: bezobsługowa praca
Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego
Analizę widma mikrofalowego opartą na specjalnych algorytmach Multi-Echo-Tracking
Sonda radarowa z falowodem do pomiaru poziomu i rozdziału warstw cieczy w wysokich temperaturach i ciśnieniach
Pomiar temperatury
Zapewnienie jakości rozpuszczalnika aminowego i sprawności wymiennika ciepła poprzez kontrolowanie temperatury
W procesie wychwytywania dwutlenku węgla wykorzystującym rozpuszczalnik aminowy kluczowe znaczenie ma utrzymanie dokładnej temperatury. Różnice temperatur między strumieniem spalin a strumieniem aminy, które wchodzą do kolumny kontaktora, większe od określonych wartości granicznych, powodują kondensację gazu, wytwarzanie piany i straty. Poza tym, do wykrycia osadów i zwiększenia niezawodności wymagany jest wiarygodny monitoring temperatury przez ścianki wymiennika ciepła. Pomiar temperatury w kolumnie regeneracyjnej zapewnia utrzymanie jakości aminy i zapobiega jej degradacji. Nasza aparatura to:
Elastyczna konstrukcja wykorzystująca znormalizowane głowice zaciskowe zgodne z normami DIN
Niezwykle krótki czas odpowiedzi dzięki specjalnej konstrukcji końcówki osłony
Atrakcyjny cenowo czujnik RTD do użytku w aplikacjach procesowych i laboratoryjnych.
Analiza cieczy
Zwiększenie wydajności procesu poprzez zapewnienie jakości wody
Dla zapewnienia maksymalnej wydajności absorpcji CO₂ w celu optymalizacji wychwytu CO₂ wymagana jest precyzyjna kontrola pH w płuczce aminowej. Wydajność operacyjna zależy głównie od jakości wody używanej do sporządzania roztworu aminy. Woda dejonizowana lub destylowana zapobiega problemom takim, jak powstawanie piany, korozja i zatykanie. Nasz analizator jakości wody z technologią Memosens oferuje następujące korzyści:
Indukcyjne sprzężenie sondy linowej z przewodem pomiarowym zapewniające transmisję danych w trudnych warunkach procesu
Cyfrowa technologia Memosens do transmisji danych czujnika oraz danych procesowych
Ulepszona konstrukcja czujnika zapobiegająca zatruciu systemu referencyjnego
Elektroda pH z technologią Memosens 2.0 do pomiarów procesów chemicznych i mediów trujących
Pomiar przepływu
Zapewnienie dokładnego pomiaru przepływu aminy
Do monitorowania i kontrolowania wydajności procesu wychwytywania dwutlenku węgla niezbędny jest pomiar przepływu. Nadmierna cyrkulacja może powodować zwiększone zużycie paliwa, przekroczenie wydajności reboilera i straty aminy. Wieloparametrowy pomiar przepływu zapewnia:
Większe bezpieczeństwo instalacji i integralność danych dzięki Heartbeat Technology
Najwyższe w swej klasie pokrycie diagnostyczne – przyrząd opracowany zgodnie z normą PN-EN 61508
Pomiar wieloparametrowy – strumień masy i objętości, gęstość, temperatura, wykrywanie obecności gazu w medium
Kompaktowa zabudowa – brak konieczności zachowania prostoliniowych odcinków dolotowych i wylotowych
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .