Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s)
-
Zakres pomiarowy
9 dm³/min to 22500 m³/h (2.5 to 100000 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
Liner material hard rubber: 0 to +70 °C (+32 to +158 °F)
Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
Liner material PTFE: -20 to 70°C (–4 to +158 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: polyurethane; PTFE; hard rubber
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Zastosowanie
Przepływomierz Promag W 800 nadaje się idealnie do stosowania w miejscach pozbawionych dostępu do sieci energetycznej w branży wodnej, nawet do bezpośredniego zakopania w ziemi lub ciągłej pracy pod wodą. Promag 800 oferuje niezbędne funkcje pomiarowe, natomiast Promag 800 Advanced pełne spektrum dodatkowych funkcjonalności. Zasilany bateryjnie przetwornik umożliwia bezprzewodową transmisję danych pomiarowych bez konieczności zapewnienia dodatkowego źródła energii. Heartbeat Technology zapewnia wiarygodność pomiaru i możliwość weryfikacji stanu funkcjonalnego przyrządu.
Dwukierunkowy pomiar metodą elektromagnetyczną jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium
Dedykowany do pomiarów wody pitnej i przemysłowej
Właściwości przepływomierza
Międzynarodowe dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną
Obudowa o stopniu ochrony IP68 (typ 6P)
Obudowa przetwornika wykonana z wytrzymałego mechanicznie poliwęglanu
Trwałość baterii do 15 lat
Częstotliwość próbkowania może być indywidualnie dostosowywana zależnie od dynamiki przepływu
Zatwierdzono do przekazania do depozytu zgodnie z MI-001/OIML R49
Korzyści
Zabezpieczenie antykorozyjne umożliwiające bezpośrednie zakopanie w ziemi lub ciągłą pracę pod wodą
Większe bezpieczeństwo procesu – wykrywanie nieszczelności dzięki funkcji detekcji niskich przepływów oraz dodatkowemu pomiarowi ciśnienia
Wiarygodny pomiar – czujnik ze stałymi lub zakładkowymi połączeniami procesowymi
Długotrwały, zasilany bateryjnie miernik magnetyczny z bezpieczną integracją systemu i komunikacją
Bezpieczne przechowywanie i transmisja danych – szyfrowana komunikacja za pośrednictwem sieci mobilnej
Wygodne uruchomienie i obsługa punktu pomiarowego – dostęp do przyrządu poprzez interfejs Bluetooth za pomocą aplikacji SmartBlue
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag W 800
Wersja polska - 04/2021
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 30/09/202529/02/202415/01/202203/05/202101/04/2021Język:
Polski
Wersja:
01/04/2021
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
TI01523DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 800
Wersja polska - 04/2021
Przepływomierz elektromagnetyczny Modbus RS485
EN PL 11/07/202529/02/202415/01/202203/05/202101/04/2021Język:
Polski
Wersja:
01/04/2021
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA02043DPL_0121.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag W 800
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 30/09/202529/02/202415/01/202203/05/202101/04/2021Język:
Polski
Wersja:
01/04/2021
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
TI01523DPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 800
Przepływomierz elektromagnetyczny
Modbus RS485EN PL 11/07/202529/02/202415/01/202203/05/202101/04/2021Język:
Polski
Wersja:
01/04/2021
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA02043DPL_0121.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promag W 800
Electromagnetic flowmeter
Cellular radio (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN PL 11/07/202529/02/202415/01/202215/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
11/07/2025
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
BA02080DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag W 800
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 11/07/202529/02/202415/01/202203/05/202101/04/2021Język:
Polski
Wersja:
01/04/2021
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA02081DPL_0121.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
Cellular radioEN PL 15/09/2021Język:
Angielski
Wersja:
15/09/2021
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
GP01154DEN_0121.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
EN PL 03/05/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/05/2021
Rozmiar pliku:
968.1 KB
Nazwa pliku:
GP01155DEN_0121.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN PL 03/05/2021Język:
Angielski
Wersja:
03/05/2021
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
GP01153DEN_0121.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 800
z czujnikiem elektromagnetycznym
Modem komórkowy (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN PL 29/02/202415/01/202215/09/2021Język:
Polski
Wersja:
29/02/2024
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
KA01495DPL_0324-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 800
Przepływomierz elektromagnetyczny
Modbus RS485EN PL 29/02/202415/01/202203/05/202101/04/2021Język:
Polski
Wersja:
29/02/2024
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
KA01494DPL_0324-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline 800
z czujnikiem elektromagnetycznym
EN PL 29/02/202415/01/202203/05/202101/04/2021Język:
Polski
Wersja:
29/02/2024
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
KA01496DPL_0324-00.pdf
-