Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl -
Temperatura procesu
+0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing
-
Ciśnienie procesu
1 bar (14.5 psi)
-
Measuring method
- Closed, membrane covered measuring cell
- Reduction of free chlorine at the cathode
Zastosowanie
CCS51, nisko obsługowy, analogowy czujnik wolnego chloru o trwałej konstrukcji.Wysoka precyzja pomiaru, stabilność długoterminowa w wodzie pitnej, basenach i wodzie procesowej, stałe monitorowanie skuteczności dezynfekcji (nawet w przypadku małych ilości wody). Omawiany analogowy czujnik wolnego chloru ma niezwykle krótki czas odpowiedzi gwarantujący efektywne sterowanie procesami i ich bezpieczeństwo. CCS50 zapewnia kontynuację dla już istniejących punktów pomiarowych opartych na analogowych czujnikach wolnego chloru.
CCS51 - analogowy czujnik wolnego chloru dla producentów OEM i użytkowników końcowych. Rzetelny pomiar, który umożliwia:
Skuteczną dezynfekcję wody pitnej
Woda procesowa - do higienicznego i bezpiecznego pakowania i butelkowania produktów
W innych zastosowaniach przemysłowych do wykrywania obecności/braku wolnego chloru
Efektywne dozowanie środka dezynfekującego w wodzie basenowej
Korzyści
Krótki czas odpowiedzi (t 90 < 25 s) umożliwia dokładny wgląd w proces i jego przerwanie w razie niepożądanych zmian, jak również skuteczne sterowanie.
Zwiększone bezpieczeństwo procesu: dokładny i długoterminowo stabilny pomiar pozwala na stałe monitorowanie procesu i zapewnia indywidualne dozowanie środka dezynfekcyjnego.
Niskie nakłady na obsługę czujnika amperometrycznego, redukują koszt utrzymania całego punktu pomiarowego, zwłaszcza w porównaniu do kolorymetrycznych systemów pomiarowych.
Podłączenie do przetwornika chloru Liquisys zapewnia kontynuację dla już istniejących analogowych punktów pomiarowych dwutlenku chloru.
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
CCS51 Technical Information
Sensor for determining free chlorine
EN PL 20/09/2018Język:
Angielski
Wersja:
20/09/2018
Rozmiar pliku:
662.7 KB
Nazwa pliku:
TI01424CEN_0118.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
CCS51
Czujnik do pomiaru stężenia wolnego chloru
EN PL 05/08/202016/12/201920/09/2018Język:
Polski
Wersja:
05/08/2020
Rozmiar pliku:
847.3 KB
Nazwa pliku:
BA01905CPL_0320.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Język:
Niemiecki
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Język:
Angielski
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolity
CCV05-50x_51x (Czech Republic)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Język:
Czeski
Wersja:
29/04/2022
Rozmiar pliku:
222.3 KB
Nazwa pliku:
MSDS_CCV05-50x_51x_(CZ).pdf
-
-
-
Elektrolity
CCV05-50x_51x (France)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Język:
French
Wersja:
29/04/2022
Rozmiar pliku:
42.9 KB
Nazwa pliku:
MSDS_CCV05-50x_51x_(F).pdf
-
-
-
Elektrolity
CCV05-50x_51x (Spain)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Język:
Hiszpański
Wersja:
29/04/2022
Rozmiar pliku:
42.4 KB
Nazwa pliku:
MSDS_CCV05-50x_51x_(E).pdf
-
-
-
Elektrolity
CCV05-50x_51x (Estonia)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Język:
Estoński
Wersja:
29/04/2022
Rozmiar pliku:
40.4 KB
Nazwa pliku:
MSDS_CCV05-50x_51x_(EST).pdf
-
-
-
Elektrolity
CCV05-50x_51x (Greece)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Język:
Grecki
Wersja:
29/04/2022
Rozmiar pliku:
199.4 KB
Nazwa pliku:
MSDS_CCV05-50x_51x_(GR).pdf
-
-
-
Elektrolity
CCV05-50x_51x (Malta)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Język:
Angielski
Wersja:
29/04/2022
Rozmiar pliku:
40.1 KB
Nazwa pliku:
MSDS_CCV05-50x_51x_(M).pdf
-