Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
0 to 130 °C (32 to 194 °F)
-
Ciśnienie procesu
up to 20 bar (300 psi) depending on material, mean diameter and process connection
Zastosowanie
OUA260 to najlepsza w swej klasie armatura przepływowa do pomiarów absorpcji promieniowania, barwy i mętności. Jej ultra higieniczna konstrukcja i potwierdzona biokompatybilność spełnia najwyższe wymagania dotyczące zabezpieczenia produktu przed zanieczyszczeniem. Szeroki wybór przyłączy procesowych i materiałów zapewnia doskonały dobór do aplikacji pomiarowej, również mediów agresywnych. Poza tym, mała objętość komory pomiarowej zapewnia krótki czas odpowiedzi pomiarowej i szybki odczyt wartości mierzonych.
Armatura przepływowa OUA260 jest przeznaczona do montażu czujników:
OUSAF12 do pomiaru stężenia zawiesiny i oznaczania barwy
OUSAF22 do oznaczania barwy cieczy
Czujnika promieniowania UV OUSAF44
Czujnika absorpcji promieniowania UV OUSAF44
Czujnika mętności i gęstości osadu OUSTF10
Typowe zastosowania:
Chromatograficzne systemy pomiarowe i sterowania
Monitorowanie procesów filtracji
Oznaczanie barwy cieczy
Sterowanie wirówkami
Kontrola stężenia protein
Pomiar mętności
Wykrywanie granicy faz
Armatura OUA260 może być stosowana w strefach zagrożonych wybuchem. Dostępny jest farmaceutyczny certyfikat zgodności zawierający numer seryjny czujnika.
Korzyści
Mała objętość komory pomiarowej znacznie zmniejsza zużycie próbki
Możliwość czyszczenia chemicznego (CIP) oraz sterylizacji parą (SIP)
Potwierdzona biokompatybilność zgodnie z USP dla klasy VI
Ultra higieniczna konstrukcja dzięki polerowanej elektrolitycznie powierzchni Ra=0.4 µm (16 µcala)
Zgodność z rozporządzeniem WE nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej i 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Szeroki wybór materiałów i przyłączy procesowych: optymalne dopasowanie do każdej aplikacji pomiarowej
Szeroki wybór materiałów okna optycznego i długości ścieżki optycznej: optymalne dopasowanie do każdego procesu
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
OUSAF44 Karta katalogowa
Czujnik optyczny do pomiarów absorpcji promieniowania UV z dedykowaną
armaturą przepływową OUA260EN PL 07/12/202231/10/201831/03/201601/12/200901/07/2007Język:
Polski
Wersja:
31/10/2018
Rozmiar pliku:
864.3 KB
Nazwa pliku:
TI00416CPL_1418.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa OUA260
Armatura przepływowa stosowana w połączeniu z czujnikami OUSAFxx lub
OUSTF10.
Pomiar metodą optyczną: absorbcji UV, absorbcji bliskiej podczerwieni,
gęstości
optycznej, koloru i mętnościEN PL 20/08/202103/11/202030/06/201730/04/201529/08/2014Język:
Polski
Wersja:
29/08/2014
Rozmiar pliku:
665.4 KB
Nazwa pliku:
Ti418cpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA OUA260
Armatura przepływowa dla czujników OUSAFxx i OUSTF10
EN PL 08/12/202320/08/202129/10/202031/05/201719/04/2016Język:
Polski
Wersja:
08/12/2023
Rozmiar pliku:
836.1 KB
Nazwa pliku:
BA01600CPL_0523-00.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Prozessphotometer
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Język:
Niemiecki
Wersja:
07/09/2016
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
CP01110 Process photometer_DE_2016_lowres.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Photomètres de process
Expertise en analyses physico-chimiques
Język:
French
Wersja:
07/09/2016
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
CP01110CFR-0616-Photomètres de process.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
プロセスフォトメータ
水質分析に関する高度な専門知識
Język:
Japoński
Wersja:
16/04/2024
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
CP01110CJA_0216_0424_Process photometer.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Fotómetros para procesos
Experiencia en análisis de líquidos
Język:
Hiszpański
Wersja:
27/01/2015
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
CP01110C23ES_0115_LR.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Process photometers
Expertise in liquid analysis
Język:
Angielski
Wersja:
07/09/2016
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
CP01110 Process photometer_EN_2016_LowRes.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
High-quality sugar and no bittersweet suprise
Inline quality measurement in sugar production
Język:
Angielski
Wersja:
18/01/2021
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
AI01153CEN_0121_High-quality sugar and no bittersweet surprise.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
Guter Zucker und keine bittersüße Überraschung
Inline-Qualitätsmessung in der Zuckerproduktion
Język:
Niemiecki
Wersja:
18/01/2021
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
AI01153CDE_0121_Guter Zucker und keine bittersuesse Ueberraschung.pdf
-