©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Następca
Sterylizowalna armatura dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, biochemicznego i kosmetycznego
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Aplikacja
Food, pharmaceuticals, process
Charakterystyka
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Konstrukcja
- hygienic style - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiał
Holder: stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Wymiar
Immersion depth: 48 - 102mm (1.87 inch -3.97 inch)
Temperatura procesu
max. 80 or 140°C (176°F or 284°F)
Ciśnienie procesu
max. 4/6 or 10 bar (58 psi/87 psi or 145 psi)
Podłączenie
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, process connection DN50/PN10, process connection ASME 2"/150 lbs
Dodatkowe dopuszczenia
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability + cleanability)
Aplikacja
Food, pharmaceuticals, process
Charakterystyka
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Konstrukcja
- hygienic style- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiał
Holder : stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Wymiar
Immersion deepth : 48 - 102mm
Podłączenie
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2"/150lbs
Dodatkowe dopuszczenia
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability+cleanability)
Aplikacja
Food, pharmaceuticals, process
Charakterystyka
- Retractable holder- Open and closed tank, piping (min. DN80)
Konstrukcja
- hygienic style- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Materiał
Holder : stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Wymiar
Immersion depth : 48 - 102mm (1.87inch -3.97inch)
Temperatura procesu
max. 80 or 140°C (176°F or 284°F)
Ciśnienie procesu
max. 4/6 or 10bar (58psi/87psi or 145psi)
Podłączenie
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2"/150lbs
Dodatkowe dopuszczenia
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability+cleanability)
Dokumentów: 4
Karta katalogowa
CleanFit H CPA475
Armatura do zabudowy czujników pomiarowych pH w zbiornikach i ruroci ągach technologicznych, wykonanie higieniczne dla warunkówsterylnych. Przeznaczona przede wsystkim dla przemys łu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego i biotechnologii.
EN
PL
Niemiecki French Włoski Chiński
19/04/2012
01/07/2007
01/12/2004
01/02/2001
Język:
Polski
Wersja:
01/12/2004
Rozmiar pliku:
679.7 KB
Nazwa pliku:
Ti240cpl.pdf
Karta katalogowa
Topcal S CPC310
Topcal S CPC310, Przemysłowy, programowalny system pomiarowy pH i potencja łu redoks z automatycznym czyszczeniem i kalibracją czujników, do pracy w strefach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem (ATEX), komunikacja analogowa i cyfrowa (HART, Profibus PA), komp atybilny z systemem Memosens.
EN
PL
Niemiecki French Włoski Rosyjski
22/07/2015
01/07/2006
Język:
Polski
Wersja:
01/07/2006
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
Ti404cpl.pdf
Operating Instructions
Cleanfit H CPA475
Retractable assembly for pH, ORP measurement under sterile conditions
EN
PL
Czeski Niemiecki French Włoski Japoński
19/04/2012
30/04/2009
01/05/2005
01/07/2003
01/02/2001
Język:
Angielski
Wersja:
19/04/2012
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
BA00240CEN_1312.pdf
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN
PL
Niemiecki
01/07/2003
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Sd096ca2.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kod zamówieniowy
71217191
KIT CPA475 piston gel hand
Kod zamówieniowy
51506844
KIT CPA471/472 retr.pipe Gel hand short
Kod zamówieniowy
51503717
KIT CPA 471/472 retr.pipe Gel pn.short
Kod zamówieniowy
51503715
KIT CPA471 cylinder ss short
Kod zamówieniowy
51503775
KIT CPA475 electrode guide compl. G11/4"
Kod zamówieniowy
51506842
KIT CPA475 electrode guide complete
Kod zamówieniowy
51506841
KIT CPA475 APV connection
Kod zamówieniowy
51506835
KIT CPA475 VARIVENT connection
Kod zamówieniowy
51506836
KIT CPA475 dairy fitting DN50
Kod zamówieniowy
51506837
KIT CPA475 Tri Clamp 2" connection
Kod zamówieniowy
51506838
KIT CPA475 flange DN50 connection
Kod zamówieniowy
51506834
KIT CPA475 flange ANSI 2" connection
Kod zamówieniowy
51506833
KIT CPA475 rinse housing M G1/4"
Kod zamówieniowy
51506839
KIT CPA475 rinse housing G11/4" M G1/4"
Kod zamówieniowy
51506840
O-Ring set EPDM for CPA475
Kod zamówieniowy
51506408
O-Ring set EPDM for CPA475
Kod zamówieniowy
51518385
O-Ring set FPM (Viton) for CPA475
Kod zamówieniowy
51506407
Kod zamówieniowy
51518386
CPA471...5 all seals w/o medium contact
Kod zamówieniowy
71064624
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
Kod zamówieniowy
51502874
KIT CPA47x electr. proxim.switches
Kod zamówieniowy
51502873
KIT CPA47X: Throttel check valve
Kod zamówieniowy
71329949
Splash protection cap for assemblies
Kod zamówieniowy
51517522
Protective sleeve wide for KCl-electr
Kod zamówieniowy
50080430
Protective pipe short f.process assembly
Kod zamówieniowy
51518182
Kit CPA471/472/475: Retr. pipe KCl pneum
Kod zamówieniowy
71162343
Kit CPA471/472/475:rura wys. KCL ręczna
Kod zamówieniowy
71162344
Kit CPA475: Hubrohr KCl Hand G11/4"
Kod zamówieniowy
71162345
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
Kod zamówieniowy
51503731
KIT CPA471/472 pneu.connection G/8D6 10p
Kod zamówieniowy
51503730
Kit Sensor output interface
Kod zamówieniowy
71361237
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko