
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0.1 to 10 mg/l total chlorine
-
Temperatura procesu
5 to 45 °C
(41 to 113 °F) -
Ciśnienie procesu
1 to 4 bar (14.5 to 58 psi)
-
Measuring method
Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines)
All components are reduced at the working electrode
Almost pH independent
Zastosowanie
Chlor całkowity jest mieszaniną chloru wolnego i związanego , dlatego stanowi dobry wskaźnik stężenia resztkowego dezynfektantów w wodzie zrzutowej. Sonda Memosens CCS120D zapewnia rzetelny monitoring wartości granicznych chloru całkowitego na wylocie. Pomaga zredukować nakłady na obsługę ze względu na łatwą wymianę elektrolitu i membranki pomiarowej.
Memosens CCS120D mierzy chlor całkowity w:
Oczyszczalniach ścieków- W aplikacjach z monitoringiem dezynfekcji i kontrolą wylotu ścieków- W obiegach wody do ponownego wykorzystania
Wodach użytkowych we wszystkich gałęziach przemysłu- We wszystkich punktach pomiarowych dezynfekcji
Korzyści
Łatwa obsługa dzięki cyfrowej technologii Memosens
Ułatwia planowanie konserwacji, dzięki pamięci charakterystycznych informacji procesowych oraz danych kalibracyjnych
Błyskawiczna wymiana elektrolitu i membranki - minimalne nakłady na konserwację
-
Elastyczna instalacja w armaturze zanurzeniowej CYA112 lub przepływowej CCA250
-
Łatwe połączenie z innymi ważnymi pomiarami analitycznymi dzięki współpracy z platformowymi, wielokanałowymi przetwornikami Liquiline
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA CCS120D
Wersja polska - 02/2025
Czujnik cyfrowy z technologią Memosens do oznaczania zawartości chloru ogólnego
EN PL 03/02/202525/07/202410/12/201931/01/2019Język:
Polski
Wersja:
03/02/2025
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
BA01950CPL_0425-00.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Disinfection applications
Wersja angielska - 06/2023
Measuring ranges and suitable sensors
Język:
Angielski
Wersja:
16/06/2023
Rozmiar pliku:
603.1 KB
Nazwa pliku:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
CCS120D Karta katalogowa
CCS120D
EN PL 03/02/202531/01/2019Język:
Polski
Wersja:
31/01/2019
Rozmiar pliku:
734.7 KB
Nazwa pliku:
TI01444CPL_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA CCS120D
Czujnik cyfrowy z technologią Memosens do oznaczania zawartości chloru ogólnego
EN PL 03/02/202525/07/202410/12/201931/01/2019Język:
Polski
Wersja:
03/02/2025
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
BA01950CPL_0425-00.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Język:
Angielski
Wersja:
16/06/2023
Rozmiar pliku:
603.1 KB
Nazwa pliku:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
03/11/2023
Rozmiar pliku:
678.7 KB
Nazwa pliku:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Język:
Angielski
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Język:
Niemiecki
Wersja:
21/09/2022
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Język:
Niemiecki
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
4.1 MB
Nazwa pliku:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolity
71424369 (Türkiye)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Język:
Turecki
Wersja:
21/02/2024
Rozmiar pliku:
290.9 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71424369_(TR).pdf
-
-
-
Elektrolity
71424369 (Greece)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Język:
Grecki
Wersja:
28/03/2019
Rozmiar pliku:
187.6 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71424369_(GR).pdf
-
-
-
Elektrolity
71424369 (Romania)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Język:
Rumuński
Wersja:
28/03/2019
Rozmiar pliku:
142.1 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71424369_(RO).pdf
-