Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Flowfit CPA240 armatura przepływowa do zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych

Armatura przepływowa Flowfit CPA240

Wytrzymała armatura dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego oraz energetyki

CPA240
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Temperatura procesu

    PVDF version: 0 to 120 °C (32 to 248 °F)
    Stainless steel version: -15 to 150 °C (5 to 302 °F)
    With EPDM: -15 to 140 °C (5 to 284 °F)

  • Ciśnienie procesu

    PVDF version: max. 8 bar at 50 °C (max. 116 psi at 122 °F)
    Stainless steel version: max. 10 bar (max. 145 psi)

Zastosowanie

Armatura przepływowa Flowfit CPA240 jest przeznaczona do wymagających zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych. Różnorodne przyłącza technologiczne umożliwiają łatwą zabudowę w instalacji procesowej, 3 gniazda do zamontowania elektrod. Prosty montaż i demontaż czujników: oszczędność czasu na obsługę i ponowną kalibrację.

Flowfit CPA240 znajduje zastosowanie w rurociągach w:

  • Przemyśle chemicznym

  • Przemyśle petrochemicznym

  • Elektrowniach i spalarniach odpadów

  • Metalurgii ekstrakcyjnej i przetwórstwie metali

  • Stacjach uzdatniania wody

Armaturę można stosować przy ciśnieniu do 10 bar (stal kwasoodporna) lub 8 bar (PVDF)

Korzyści

  • Prosty montaż i demontaż uchwytu elektrod (np. w celu kalibracji)

  • Różnorodne przyłącza technologiczne i wersje montażowe: łatwa zabudowa w instalacji technologicznej

  • Redukcja kondensacji pary wodnej wewnątrz armatury dzięki filtrowi z Goretexu

  • Łatwiejszy montaż dzięki trzem gniazdom montażowym dla czujników 120mm lub głowicy czyszczącej

Poprzednia wersja

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia