

Przegląd korzyści
-
Panel jest kompletnym rozwiązaniem do pomiaru bromu wolnego z kompensacją wpływu pH. Zapewnia szybkie i stabilne wartości pomiarowe w stacjach odsalania wody morskiej, wodzie procesowej lub chłodniczej, basenach i w hodowli ryb.
Standardowe rurki z adapterami i przyłączami procesowymi ułatwiają zabudowę w instalacji procesowej. Oznacza to łatwiejsze planowanie i montaż, szybsze uruchomienie i większe bezpieczeństwo przy wyborze technologii pomiaru. -
Szybkie uruchomienie
Panel jest dostarczany w stanie kompletne zmontowanym i podłączonym. Zestaw należy jedynie zamontować, podłączyć zasilanie, dopływ wody i punkt jest gotowy do pracy.
-
Technologia Memosens zapewnia prostą i bezpieczną eksploatację
Czujniki Memosens do pomiaru bromu wolnego i pH są wzorcowane fabrycznie. Są one rozpoznawane automatycznie (plug & play), zapewniają wiarygodny pomiar, są niewrażliwe na wpływ wilgoci i korozji.
-
Stały przepływ medium
Armatura Flowfit CYA27 z wbudowanym sygnalizatorem przepływu zapewnia pełną gotowość do pomiaru przez cały czas. Status przepływu jest sygnalizowany przez kontrolkę statusu zgodnie z NAMUR NE107, co umożliwia bezpośrednią reakcję w razie błędu.
-
Doskonałe dostosowanie do wymagań procesu
Dzięki modułowej konstrukcji armatury, zestaw można łatwo rozbudować o moduły do pomiaru dodatkowych parametrów: redoks, przewodności i zawartości tlenu rozpuszczonego. Zapewnia to niezbędną elastyczność i możliwość dostosowania do wymagań procesu w dowolnym momencie.
Szczegółowe informacje dot. pakietu

Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty1
Technical Special Product Analysis CSOL
Oznaczenia zgodności:CSOL-PA3WP1>>Parameter, Transmitter:SKChlorine/Chlorine dioxideDescription:PPanelApplication:A3Surface waterModification:WP1Wetted parts (plastic)>Bundle specification:TBBundle 02 CDP50 free bromine Panel -
2
- F
- L
- E
- X
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442Oznaczenia zgodności:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Dopuszczenia:AAdla stref niezagrożonych wybuchemOpcje dodatkowe:FD2x digital input, 2x digital outputSygnały wejściowe:M22 x czujnik Memosens -
3
Modułowa armatura przepływowa Flowfit CYA27 do pomiarów wieloparametrowych
Oznaczenia zgodności:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Dopuszczenia:AADo stref niezagrożonychMateriał modułu/uszczelnienia:1PMMA/FKMMateriał części dodatkowych/uszczelnieniAPVC/FKMPrzyłącze procesowe:12G1/4Konfuguracja modułów:10Czujnik dezynfekcji+pH+wskaźnik przepływModuł 1:AAbrakModuł 2:AAbrakModuł 3:AAbrakModuł 4:AAbrakModuł 5:AAbrakModuł 6:AAbrakModel urządzenia:A11>>Akcesoria zamontowane:NCZawór do poboru próbki>>Akcesoria zamontowane:NDPrzełącznik przepływuZakres przepływu:A>30 l/h (standardowe ustawienie przepływ>>Akcesoria zamontowane:NBWskaźnik - podświetlenie statusu>>Akcesoria załączone:RB2x przewód M12, 10m -
4
- F
- L
- E
- X
Cyfrowy czujnik bromu wolnego MemosensCCS55E
Oznaczenia zgodności:CCS55E-AA31 _ NADopuszczenia:AAdo stref niezagrozonychZastosowanie:31Woda procesowa, woda pitnaAdapter zamontowany:NACYA27 -
5
- F
- L
- E
- X
Cyfrowa elektroda pH Memosens CPS11E
Oznaczenia zgodności:CPS11E-AA7AAS2Dopuszczenia:AAdo stref niezagrożonych wybuchemTyp elektrody:7Wersja bazowa, punkt zerowy pH 7,0, czujnik temperatury NTC 30kZakres pomiarowy:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)System referencyjny:ASPierścień teflonowy, rezerwuar soli nasycony KCl, Ag/AgClDługość:2120mm -
6
Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10Oznaczenia zgodności:CYK10-A031Długość kabla:033mDopuszczenia:Adla stref niezagrożonych wybuchemDługość kabla:011,5mPodłączenie kabla:1przewody do listwy zaciskowej
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442
The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
-
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Four beam alternating light
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Ultrasonic sensor
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP67
-
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Zasada pomiaru
Fluorescence measurement
-
Zasada pomiaru
UV photometric
-
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Temperatura procesu
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital input
Modułowa armatura przepływowa Flowfit CYA27 do pomiarów wieloparametrowych
Armatura Flowfit CYA27 umożliwia jednoczesne monitorowanie maks. 6 parametrów. Zapewnienie dokładności pomiaru przez czujniki wymaga zapewnienia min. przepływu medium wynoszącego jedynie 5 l/h (1.32 gph). Umożliwia to precyzyjną kontrolę np. procesów dezynfekcji przy minimalnych stratach wody. Dostępne są różne kombinacje modułów przeznaczonych do montażu czujników, zawór do poboru próbek oraz moduł czyszczący i dozujący. Sygnalizator przepływu sygnalizuje gotowość do pomiaru przez cały czas.
-
Zasada pomiaru
Ozone
-
Aplikacja
Drinking water
Utilities of all industries
Less drained sample water -
Charakterystyka
Flow assembly for multiparameter measurement
-
Konstrukcja
Flow through assembly with optimized flow path for disinfection sensors and for 12 mm sensors
optional: flow monitoring
optional: dosing -
Materiał
Plexiglas (PMMA) with FKM seals
-
Wymiar
modular, from WxHxD 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) up to 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)
-
Temperatura procesu
0 to 60 °C (32 to 140°F)
-
Ciśnienie procesu
0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative
-
Podłączenie
G1/4" or adaptation
Cyfrowy czujnik bromu wolnego MemosensCCS55E
Memosens CCS55E to bardzo precyzyjny czujnik do pomiaru zawartości bromu wolnego. Służy do sprawdzenia skuteczności dezynfekcji w aplikacjach wody morskiej, np. w stacjach odsalania, instalacjach wody procesowej lub chłodniczej oraz w stacjach hodowli ryb. Czujnik ten charakteryzuje się niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi, szybkimi czasami odpowiedzi pomiarowej, co pozwala na skuteczną kontrolę procesu. Dzięki najnowszej technologii Memosens 2.0 jest on łatwy w obsłudze i zapewnia maksymalną integralność danych.
-
Zasada pomiaru
Free bromine
-
Aplikacja
Seawater - to ensure reliable disinfection
Process water - wide range of application due to large measuring range
Pool water - efficient dosing thanks to precise measurement -
Charakterystyka
Amperometric measurement of dissolved free bromine
-
Zakres pomiarowy
Trace: 0 ... 5 mg/l HOBr
Standard: 0 ... 20 mg/l HOBr
High: 0 ... 200 mg/l HOBr -
Zasada działania
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free bromine at the working electrode -
Konstrukcja
Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PET membrane
-
Materiał
Sensor shaft: POM
Membrane: PET
Membrane cap: PVDF -
Wymiar
Diameter: 25 mm (0.98 in)
Length: 161 mm (6.34 in) -
Temperatura procesu
+0...55 °C (32 ... 130°F), non-freezing
-
Ciśnienie procesu
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
czujnik temperatury
10k NTC integrated (Memosens)
-
Podłączenie
Inductive, digital connection head with Memosens technology
Cyfrowa elektroda pH Memosens CPS11E
Memosens CPS11E to cyfrowa elektroda pH do standardowych zastosowań w stabilnych warunkach procesu. Zapewnia wiarygodny pomiar nawet skrajnych wartości pH oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, elektroda jest niewrażliwa na wpływ wilgoci i może być wzorcowana w warunkach laboratoryjnych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i upraszcza obsługę. Możliwość przechowywania większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych pozwala na realizację strategii konserwacji prognozowanej. Elektroda ma małe wymagania konserwacyjne i długą trwałość, charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
Water and wastewater treatment -
Charakterystyka
Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor
-
Zakres pomiarowy
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Zasada działania
Gel compact electrode with PTFE ring junction
-
Konstrukcja
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
Materiał
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass: Type A, B, F
Metal lead: Ag/AgCl
Aperture: Ring-shaped PTFE junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
Nameplate: ceramic metal oxide -
Wymiar
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
Temperatura procesu
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Ciśnienie procesu
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute -
czujnik temperatury
NTC 30K
-
Dopuszczenia Ex
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 -
Podłączenie
Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology
-
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Dodatkowe dopuszczenia
Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10
CYK10 zapewnia całkowicie wodoodporne podłączenie czujników ze złączem Memosens do przetwornika pomiarowego. Sprzężenie indukcyjne charakteryzuje się brakiem styków mogących ulec korozji i zapewnia separację galwaniczną przetwornika i medium. Zapomnij o ograniczonej długości kabla, wpływie potencjałów zakłócających oraz wilgoci i korzystaj z całkowicie bezpiecznej transmisji sygnałów pomiarowych.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Zakres pomiarowy
High impedance cable not necessary
-
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Ciśnienie procesu
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version