
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0.000 to 5000 PAHphe
-
Temperatura procesu
-5 to 55 °C (20 to 130 °F)
-
Ciśnienie procesu
10 bar abs. (just the sensor)
6 bar abs. (combination sensor and assembly)
Zastosowanie
Czujnik fluorescencji Memosens CFS51 o solidnej konstrukcji wykonuje pomiar stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) zgodnie z wytycznymi MEPC.259(68) i MEPC.340(77). Praktyczny wzorzec stały pozwala na ponowną adiustację i wzorcowanie czujnika na statku przez użytkownika za pomocą przyjaznego menu przetwornika. Dzięki temu procedura wzorcowania jest prosta i bezbłędna, a okres między przeglądami fabrycznymi jest wyjątkowo długi i wynosi 4 lata.
Czujnik Memosens CFS51 wykonuje pomiar zawartości WWA z dużą dokładnością zarówno na wlocie jak i na wylocie systemów oczyszczania spalin (skruberów) i może być stosowany przy wszystkich natężeniach przepływu wody wylotowej ze skrubera.
Czujnik posiada dopuszczenia następujących jednostek certyfikujących:
DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyd’s Register)
BV (Bureau Veritas)
ABS (American Bureau of Shipping)
Do monitorowania wody płuczącej w systemach oczyszczania spalin statków (EGCS) czujnik WWA jest również dostępny jako certyfikowane kompletne rozwiązanie do pomiaru pH i mętności.
Korzyści
Ten długi okres między przeglądami fabrycznymi zapewnia dużą oszczędność kosztów i czynności organizacyjnych
Dostępna opcjonalnie armatura przepływowa utrzymuje czujnik pod idealnym kątem, co ogranicza do minimum zakłócenia spowodowane obecnością pęcherzyków powietrza. Oprócz tego można ją przechylać, celem szybkiego montażu i demontażu czujnika.
Wbudowana funkcja korekcji mętności w zakresie 0-50 FNU z atestem DNV
Zgodność materiałów czujnika i armatury ze standardem IACS E10 (trudnopalność)
Dzięki wzorcowi stałemu wzorcowanie przez końcowego użytkownika jest bardzo łatwe - można całkowicie wyeliminować toksyczny fenantren, co zwiększa bezpieczeństwo pracowników i środowiska
Przydatność wzorca stałego do ponownego wzorcowania i adiustacji czujnika WWA na statku została potwierdzona przez DNV
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Memosens CFS51
Sensor for fluorescence measurement
EN PL 08/04/202414/06/2022Język:
Angielski
Wersja:
08/04/2024
Rozmiar pliku:
1009.2 KB
Nazwa pliku:
TI01630CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Memosens CFS51
Czujnik fluorescencji
EN PL 14/03/202414/06/2022Język:
Polski
Wersja:
14/03/2024
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA02165CPL_0323-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Flow assembly kit for CFS51
Retrofit kit / replacement for flow assembly of CFS51
EN PL 05/04/202413/10/202304/07/202230/03/2022Język:
Angielski
Wersja:
05/04/2024
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
EA01423CEN_0524-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit Durchflussarmatur für CFS51
Nachrüstung / Ersatz für Durchflussarmatur von CFS51
Język:
Niemiecki
Wersja:
30/03/2022
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
EA01423CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Memosens CFS51
Low-maintenance PAHsensor for wash water monitoring in marine
exhaust gas cleaning systemsJęzyk:
Angielski
Wersja:
16/09/2022
Rozmiar pliku:
638.4 KB
Nazwa pliku:
IN01197CEN_0122_Memosens CFS51.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: EU_01051_01.22EN PL 19/07/2022Język:
Angielski
Wersja:
19/07/2022
Rozmiar pliku:
290.1 KB
Nazwa pliku:
EU_01051_01.22.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: UK_00498_01.22Język:
Angielski
Wersja:
19/07/2022
Rozmiar pliku:
286.3 KB
Nazwa pliku:
UK_00498_01.22.pdf
-
-
-
Różne
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00630Język:
Rosyjski
Wersja:
07/02/2025
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
EAC KZ 7500525.13.12.00630.pdf
-
-
-
Certyfikat morski
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Region: International
Approval agency: BVJęzyk:
Angielski
Wersja:
13/01/2025
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
71631_A1 BV.pdf
-
-
-
Certyfikat morski
Product family: ConduMax W, InduMax P, Memosens, Messkabel, OrbiPac, OrbiSint, OxyMax H, Turbimax
Product root: CFS51-, CLS21D-, CLS21E-, CLS50D-, CLS82D-, COS81D-, CPF81D-, CPF81E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CUS50D-, CU
S52D-, CYK10-, OCPS11E-
Region: International
Approval agency: DNVJęzyk:
Angielski
Wersja:
19/12/2024
Rozmiar pliku:
280.1 KB
Nazwa pliku:
TAA00002HC-revision8.pdf
-