Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
pH 0 to 14
-
Temperatura procesu
0 to 135 °C (32 to 275 °F)
-
Ciśnienie procesu
1 to 7 bar abs (14.5 to 101.5 psi)
Zastosowanie
Memosens CPS171D umożliwia utrzymanie wartości pH wsadu w optymalnym zakresie i dzięki temu maksymalny uzysk produktu. Czujnik zapewnia wysoką niezawodność, powtarzalność i dokładność pomiaru, nawet po czyszczeniu CIP i sterylizacji SIP (również w autoklawach). CPS171E nie jest najnowszą generacją Memosens. Aby uzyskać informacje na temat nowego czujnika Memosens CPS171E z rozszerzoną funkcjonalnością, kliknij tutaj.
Zastosowania Memosens CPS171D:
Biotechnologia i farmacja
- Kadzie fermentacyjne/bioreaktory: sterowanie procesem produkcji enzymów
- Kadzie fermentacyjne/bioreaktory: monitorowanie procesu namnażania komórekPrzemysł spożywczy i produkcja napojów
- czyszczenie CIP i sterylizacja parą SIP
Dzięki międzynarodowym dopuszczeniom, m.in. ATEX oraz FM, czujnik może być używany w obszarach zagrożonych wybuchem.
Dostępny jest atest farmaceutyczny zawierający numer seryjny czujnika.
Korzyści
Wyjątkowa dokładność, powtarzalność i niezawodność czujnika umożliwia utrzymanie optymalnej wartości pH i dzięki temu maksymalną wydajność procesu.
Specjalna konstrukcja membrany szklanej i systemu referencyjnego powoduje, że czujnik jest odporny na czyszczenie CIP i sterylizację SIP (do 140°C, również w autoklawach) i zachowuje długoterminową stabilność.
Bezstykowe, odporne na wilgoć i korozję, indukcyjne połączenie pomiędzy głowicą czujnika Memosens a przewodem gwarantuje najwyższą dyspozycyjność i bezpieczeństwo wsadu.
Czujnik posiada świadectwo biokompatybilności USP class VI, spełnia wymogi FDA dla materiałów w kontakcie z medium, nie jest cytotoksyczny i bioreaktywny, nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego.
Na podstawie danych z pamięci wewnętrznej, użytkownik może przed napełnieniem kolejnego wsadu podjąć decyzję o ewentualnej (predykcyjnej) wymianie czujnika.
Program Memobase Plus usprawnia konserwację CPS171D poprzez automatyczne gromadzenie i dokumentowanie istotnych danych czujnika oraz procesowych.
Dopuszczenie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Memosens CPS171D Karta katalogowa
Wersja polska - 02/2018
Elektroda pH do bioreaktorów, z technologią Memosens
EN PL 28/02/201831/10/2015Język:
Polski
Wersja:
28/02/2018
Rozmiar pliku:
869.8 KB
Nazwa pliku:
TI01254CPL_0218.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Memosens CPS171D Karta katalogowa
Elektroda pH do bioreaktorów, z technologią Memosens
EN PL 28/02/201831/10/2015Język:
Polski
Wersja:
28/02/2018
Rozmiar pliku:
869.8 KB
Nazwa pliku:
TI01254CPL_0218.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Elektrody pH/redoks i półogniwa referencyjne
Elektrody z technologią Memosens i elektrody analogowe
EN PL 04/05/202031/12/201730/11/2015Język:
Polski
Wersja:
04/05/2020
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01572CPL_0320.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Memosens pH/redoks Instrukcje dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonymwybuchem Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
obszarze zagrożonym wybuchemEN PL 22/02/201621/02/201604/03/201514/01/201321/10/2010Język:
Polski
Wersja:
21/02/2016
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
XA00376CPL_1616-00.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Innovations brochure pH sensor Memosens CPS171D for bioreactors/fermenters
Reliability – batch by batch
Memosens CPS171D pH sensor for absolutely reliable production processes
in biotechnologyJęzyk:
Angielski
Wersja:
16/12/2015
Rozmiar pliku:
684.2 KB
Nazwa pliku:
IN Memosens CPS171D-EN.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
Innovationsbroschüre pH-Sensor Memosens CPS171D für Bioreaktoren/Fermenter
Sicherheit – Batch für Batch
pH-Sensor Memosens CPS171D für absolut verlässliche biotechnologische
ProduktionsprozesseJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
16/12/2015
Rozmiar pliku:
775.9 KB
Nazwa pliku:
IN Memosens CPS171D-DE.pdf
-
-
-
Broszury (WP) – Broszury techniczne
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Język:
Niemiecki
Wersja:
07/04/2021
Rozmiar pliku:
605.2 KB
Nazwa pliku:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
Broszury (WP) – Broszury techniczne
Whitepaper: Reproduzierbare Messwerte vom Labor bis zum Prozess
Whitepaper über digitale pH- und DO-Sensoren in der
BiotechnologiebrancheJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
29/05/2019
Rozmiar pliku:
269.1 KB
Nazwa pliku:
WP01111CDE_0119_Reproduzierbare Messwerte vom Labor bis zum Prozess.pdf
-
-
-
Broszury (WP) – Broszury techniczne
White Paper Measuring consistency from lab to process
Whitepaper on digital pH and DO sensors in the biotechnology industry
Język:
Angielski
Wersja:
29/05/2019
Rozmiar pliku:
277.2 KB
Nazwa pliku:
WP01111CEN_0119_Measuring consistency from laboratory to process.pdf
-
-
-
Broszury (WP) – Broszury techniczne
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Język:
Angielski
Wersja:
07/04/2021
Rozmiar pliku:
600 KB
Nazwa pliku:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Memosens
Product root: CPS171D-
Declaration number: HE_00727_03.19
Manufacturer specification: 1935/2004EN PL 10/10/2019Język:
Angielski
Wersja:
10/10/2019
Rozmiar pliku:
889.4 KB
Nazwa pliku:
HE_00727_03.19.pdf
-