Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquitrend QMW43 - Dodatkowe bezpieczeństwo procesów higienicznych

Dodatkowe bezpieczeństwo procesów higienicznych

Liquitrend QMW43 - Kompaktowe urządzenie do ciągłego pomiaru grubości warstwy osadu i przewodności

Stosowanie przewodzących i pojemnościowych urządzeń pomiarowych ma długą tradycję w grupie Endress + Hauser. Pomysł ciągłego wykorzystywania kombinacji obu sygnałów w celu zapewnienia dźwigni optymalizacji procesów, takich jak czyszczenie, został teraz wprowadzony w życie. Liquitrend QMW43 niezawodnie mierzy grubość narostu produktu w zbiornikach i rurociągach. Pomaga klientom optymalizować procesy, zwiększać bezpieczeństwo zakładu i zapewnia wiarygodne kryteria weryfikacji jakości produktu.

Korzyści

  • Uniwersalna zasada pomiaru do stosowania w przemyśle spożywczym i produkcji napojów

  • Niezawodny i dokładny pomiar grubości warstwy osadu i przewodności niezależnie od rodzaju mediów

  • Bezpieczeństwo higieniczne: zgodność z 3A, FDA, EHEDG i EG1935 / 2005, jak również weryfikowalna chropowatość powierzchni Ra <0,76 µm i identyfikowalność zastosowanych materiałów zgodnie z EN10204-3,1

  • Przewodzące i pojemnościowe cykle pomiarowe w jednym kompaktowym urządzeniu

  • Czujnik ze stali nierdzewnej do montażu wpuszczanego zapewnia doskonały wgląd w warunki panujące w rurociągach lub zbiornikach

Łatwość użycia dla szybkich rezultatów

Liquitrend QMW43 został opracowany dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów. Może być używany do pomiaru mediów płynnych lub pastowatych. Dzięki unikalnemu wykorzystaniu zarówno przewodzących, jak i pojemnościowych cykli pomiarowych, urządzenie automatycznie wykrywa najdokładniejszy tryb pomiaru i automatycznie go wykorzystuje. Oznacza to, że przyrząd może być używany bez wcześniejszej wiedzy na temat rodzaju lub siły zanieczyszczenia lub medium oraz bez żadnych wstępnych ustawień.

Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu i optymalizacja procesów

Procesy czyszczenia mają ogromne znaczenie, ponieważ gwarantują produkcję wysokiej jakości i higieniczność produktów dla użytkownika końcowego. Niemniej jednak wymagany czas tego etapu jest często uważany za czas bezproduktywny. Jak można go zminimalizować bez narażania bezpieczeństwa produktu? Liquitrend dostarcza odpowiedzi. Oceniając sygnały pomiarowe, operator zakładu wie, czy osad nadal przylega do zbiorników lub rurociągów i jak dużo go się tam znajduje.

Stała jakość dzięki pomiarom parametrów specyficznych dla produktu

Konsumenci końcowi oczekują stałej jakości produktu. Wymaga to kompleksowej kontroli jakości pod względem wyglądu, zapachu, smaku, konsystencji i trwałości produktów. Liquitrend QMW43 w sposób ciągły określa i monitoruje właściwości elektryczne produktów. W systemie sterowania można zatem ustawić limity, aby natychmiast identyfikować i odrzucać produkty różniące się jakością. Zmniejsza to potrzebę pomiarów laboratoryjnych bez uszczerbku dla niezawodności procesu i jakości produktu.

Optymalizacja procesu poprzez monitorowanie gromadzenia się i przewodnictwa

Oba sygnały z Liquitrend QMW43, przewodność i stopień gromadzenia się osadu, można wykorzystać do monitorowania i optymalizacji procesów, takich jak mieszanie lub zmiana produktu. Dzięki płynnemu przechodzeniu sygnału między pomiarem mediów przewodzących i nieprzewodzących, stopień niestabilności sygnału może stanowić dźwignię do optymalizacji etapu mieszania. Co więcej, sygnał przewodności urządzenia może być zawsze używany do definiowania i monitorowania zmian produktu, na przykład między produktem a CIP.

Dodatkowe korzyści:

  • Plug and Play - proste uruchomienie bez wstępnych ustawień

  • Łatwy odczyt sygnałów pomiarowych w układzie sterowania

  • Zintegrowana opcja komunikacji cyfrowej przez IO-Link

Liquitrend QMW43 - Zapewnij bezpieczeństwo produktu, popraw jakość i zwiększ dostępność zakładu ©Endress+Hauser
Liquitrend QMW43 - Zapewnij bezpieczeństwo produktu, popraw jakość i zwiększ dostępność zakładu ©Endress+Hauser
Liquitrend QMW43 - Zapewnij bezpieczeństwo produktu, popraw jakość i zwiększ dostępność zakładu ©Endress+Hauser