
Zastosowanie
Czujnik radarowy naszej produkcji jest przeznaczony do pomiaru materiałów sypkich o małej wilgotności. Optymalizuj koszty procesu dzięki wiarygodnemu, ciągłemu pomiarowi wilgotności i zwiększ jakość produktu, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii
Do pomiaru wilgotności materiałów sypkich o małej gęstości od 0.3 do 1 g / cm³, m.in. pasz zwierzęcych, ziarna, granulatu i peletów tworzyw sztucznych
Korzyści
Proste uruchomienie w trudnych warunkach procesu
Duża głębokość penetracji materiału (60 mm)
Szeroki zakres pomiarowy wilgotności: 0...100 %
Bogata gama akcesoriów montażowych
Wersja z rozdzielnym modułem elektroniki do pracy w temperaturach do 120 °C (opcja)
Łatwa integracja z systemami DCS dzięki wbudowanemu przetwornikowi pomiarowemu
Pomiar wilgotności powierzchniowej i kapilarnej
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Solitrend MMP42
Wersja polska - 02/2025
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/202525/08/202327/11/2020Język:
Polski
Wersja:
28/02/2025
Rozmiar pliku:
942.6 KB
Nazwa pliku:
KA01486MPL_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
MMP42 SONO LD Instrukcja obsługi
Wersja polska - 10/2018
Pomiar wilgotności
EN PL 28/02/202525/08/202327/11/202029/10/2018Język:
Polski
Wersja:
29/10/2018
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
BA01944MPL_0118.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Solitrend MMP42
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/202525/08/202304/09/2020Język:
Polski
Wersja:
04/09/2020
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI01480MPL_0120.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
MMP42 SONO LD Instrukcja obsługi
Pomiar wilgotności
EN PL 28/02/202525/08/202327/11/202029/10/2018Język:
Polski
Wersja:
29/10/2018
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
BA01944MPL_0118.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Solitrend MMP42
Pomiar wilgotności materiałów
EN PL 28/02/202525/08/202327/11/2020Język:
Polski
Wersja:
28/02/2025
Rozmiar pliku:
942.6 KB
Nazwa pliku:
KA01486MPL_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN PL 04/10/2021Język:
Polski
Wersja:
04/10/2021
Rozmiar pliku:
373.8 KB
Nazwa pliku:
XA02701MPL_0121-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Wskaźnik zewnętrzny
Wskaźnik zewnętrzny i konfiguracja zapewniająca niezawodne sterowanie
procesem za pomocą czujników wilgotności SolitrendEN PL 29/11/201929/10/2018Język:
Polski
Wersja:
29/11/2019
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
SD02333MPL_0219-00.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Język:
Niemiecki
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21Język:
Angielski
Wersja:
21/06/2021
Rozmiar pliku:
263.9 KB
Nazwa pliku:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
Różne
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011Język:
Rosyjski
Wersja:
02/10/2024
Rozmiar pliku:
852 KB
Nazwa pliku:
EAC KZ 7500533 13 12 04828.pdf
-