©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Zastosowanie
Nivotester FTC325 to moduł przełączający sygnalizatora poziomu z wbudowanym iskrobezpiecznym obwodem sygnałowym do podłączenia sondy pojemnościowej. Kompaktowa obudowa umożliwia łatwy montaż na standardowej szynie DIN w szafie systemu automatyki.
Przyrząd jest przeznaczony do sygnalizacji poziomu w zbiornikach zawierających ciecze i silosach z materiałami sypkimi. Dopuszczenie ATEX II (1) GD: możliwość współpracy z pojemnościowymi czujnikami poziomu, które mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Zabezpieczenie przed przelaniem w zbiornikach zawierających łatwopalne lub niepalne ciecze klasyfikowane jako substancje zanieczyszczające wodę.
Regulacja dwupołożeniowa (funkcja Δs w wersji 3-przewodowej)
Temperatura otoczenia: -20...+50 °C (-4...+122 °F)
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG
Korzyści
Najwyższe bezpieczeństwo: iskrobezpieczne obwody sygnałowe [EEx ia] IIC umożliwiające podłączenie sond pracujących w strefach zagrożonych wybuchem
Kalibracja za pomocą przycisków obsługowych
Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne: odporna na zakłócenia transmisja sygnałów PFM lub w technice 3-przewodowej, pełna kontrola działania przekaźnika
Kompaktowa obudowa: prosty montaż na standardowej szynie DIN w szafie systemu automatyki
Łatwe podłączenie: wtykowe listwy zaciskowe
Przekaźnik sygnalizacji poziomu i alarmu
Segment Extended
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Nasze realizacje
Time saved, safety increased
Employees of Returkraft regularly have to fulfill and document all requirements of the SIL measuring points in the plant.
Przeczytaj całą historię
Fit for purpose instrumentation for CNG compressors
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Przeczytaj całą historię
Charakterystyka / Aplikacja
Transmitter with intrinsically safe signal Calibrating using operating keys adjustable operating delay 2-wire PFM 3-wire Rail mounting: Wide: 45mm (PFM )Wide: 22,5 mm With adjustable hysteresis
Wersje specjalne
Min / Max - changeover Test/correction key (PFM)
Zasilanie / Komunikacja
85V ... 253V AC 20V ... 60V DC
Temperatura otoczenia
Serial montage -20 °C ... 50 °C (-4 °F ... 122 °F)
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, FM, CSA, TIIS
Charakterystyka / Aplikacja
Transmitter with intrinsically safe signal Calibrating using operating keys adjustable operating delay 2-wire PFM 3-wire Rail mounting: Wide: 45mm (PFM )Wide: 22,5 mm With adjustable hysteresis
Wersje specjalne
Min / Max - changeover Test/correction key (PFM)
Zasilanie / Komunikacja
85V ... 253V AC 20V ... 60V DC
Temperatura otoczenia
-20 °C ... 50 °C Serial montage (-4 °F ... 122 °F)
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, FM, CSA, TIIS
Najczęściej pobierane
Nivotester FTC325 PFM
Operating Instructions
Wersja angielska - 08/2018
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection
to capacitance
sensors
EN
PL
CS DE ES FR IT JA NL RU
13/08/2018
23/06/2010
01/06/2010
29/07/2004
Język:
Angielski
Wersja:
13/08/2018
Rozmiar pliku:
961.9 KB
Nazwa pliku:
KA00221FA6_1318.pdf
KA Nivotester FTC325, PFM
Pomiar pojemnościowy
Moduł przełączający do sygnalizacji poziomu cieczy metodą pojemnościową
EN
PL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
15/03/2024
Język:
Polski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
373.1 KB
Nazwa pliku:
KA01704FPL_0124-00.pdf
Dokumentów: 29
Nivotester FTC325
Karta katalogowa
Moduł przełączający z wej ściem PFM lub analogowym przeznaczony do współpracy z pojemnościowymi czujnikami poziomu cieczy i materiałów sypkich
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
06/02/2020
14/08/2018
04/04/2013
01/06/2010
01/02/2004
Język:
Polski
Wersja:
01/02/2004
Rozmiar pliku:
714.5 KB
Nazwa pliku:
Ti380fpl.pdf
KA Nivotester FTC325, 3-przewodowy
Pomiar pojemnościowy Moduł przełączający do sygnalizacji poziomu cieczy metodą pojemnościową
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
15/03/2024
Język:
Polski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
371.7 KB
Nazwa pliku:
KA01703FPL_0124-00.pdf
Nivotester FTC325 3-przewodowy
Skrócona instrukcja obsługi
Moduł przełączający sygnalizatora poziomu Wbudowany iskrobezpieczny obwód sygnałowy Przeznaczonydo współpracy z sondami pojemno ściowymi
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Niderlandzki Rosyjski
14/08/2018
01/06/2010
19/12/2003
Język:
Polski
Wersja:
19/12/2003
Rozmiar pliku:
628.7 KB
Nazwa pliku:
Ka222fpl.pdf
KA Nivotester FTC325, PFM
Pomiar pojemnościowy Moduł przełączający do sygnalizacji poziomu cieczy metodą pojemnościową
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
15/03/2024
Język:
Polski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
373.1 KB
Nazwa pliku:
KA01704FPL_0124-00.pdf
Nivotester FTC325 PFM
Operating Instructions
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection to capacitance sensors
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Niderlandzki Rosyjski
13/08/2018
23/06/2010
01/06/2010
29/07/2004
Język:
Angielski
Wersja:
13/08/2018
Rozmiar pliku:
961.9 KB
Nazwa pliku:
KA00221FA6_1318.pdf
EN
PL
Chiński
31/01/2023
16/11/2020
Język:
Angielski
Wersja:
31/01/2023
Rozmiar pliku:
504.5 KB
Nazwa pliku:
XA02240FEN_0222-00.pdf
II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Język:
Angielski
Wersja:
12/07/2021
Rozmiar pliku:
409.8 KB
Nazwa pliku:
XA02589FEN_0121-00.pdf
ATEX: II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC IECEx: [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC
EN
PL
Niemiecki French
20/07/2020
13/04/2016
01/09/2011
01/07/2003
Język:
Angielski
Wersja:
20/07/2020
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
XA00195FEN_1520.pdf
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC
EN
PL
Japoński
15/02/2021
Język:
Angielski
Wersja:
15/02/2021
Rozmiar pliku:
406.8 KB
Nazwa pliku:
XA02371FEN_0121.pdf
Nivotester FTC325
EAC:
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Ga] IIB
Safety Instructions
Capacitive Level Measurement
EN
PL
Rosyjski
30/09/2017
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2017
Rozmiar pliku:
133.3 KB
Nazwa pliku:
XA01679FEN_0117.pdf
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko