Temperatura procesuNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnieniaNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi...99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Temperatura procesuNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnieniaNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Temperatura procesuNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnieniaNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Temperatura procesuNon-contact installation: any Within installation: -40°C ... +70°C (-40°F ... +158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnieniaNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Temperatura procesuNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnieniaNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Temperatura procesuNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnieniaNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Min. gęstość mediumSolid weight: > 10 g/l
Bariera mikrofalowa
Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.
Znajduje ona zastosowanie, gdy istnieje konieczność sygnalizacji obecności produktu lub jego ruchu w sposób bezkontaktowy bądź z minimalną ingerencją do wnętrza zbiornika lub rurociągu. Zaletą Soliwave jest brak części ruchomych, ulegających zużyciu. Bariera mikrofalowa jest rozwiązaniem komplementarnym do wibracyjnych i pojemnościowych sygnalizatorów poziomu. Opcjonalne wyjście prądowe umożliwia wykrywanie stopniowego oblepiania czujników bądź wskazywanie trendu zmian przepływu materiału sypkiego lub kruszywa. Typowe materiały mierzalne to: klinkier, cement, żużel, koks, węgiel, surowy urobek skalny, kamień wapienny, popiół, pył drzewny itd.
Soliwave to atrakcyjna alternatywa dla sygnalizatorów izotopowych. Jeżeli wykorzystasz funkcję sygnalizacji przepływu lub przesypu, to otrzymasz również możliwość obserwacji trendu zmian masy materiału sypkiego lub kruszywa, transportowanego pneumatycznie lub kierowanego przez grawitacyjny kanał zrzutowy.
Zasada pomiaru
Sygnalizacja poziomu materiału sypkiego: sygnał mikrofalowy jest kierowany od nadajnika do odbiornika prostopadle do osi pionowej zbiornika lub rurociągu na takiej jego wysokości, na której należy wykrywać obecność medium. Jest to możliwe dzięki obserwacji tłumienia amplitudy sygnału.
Sygnalizacja ruchu materiału sypkiego: sygnał mikrofalowy jest kierowany prostopadle do osi ruchu medium w zbiorniku, rurociągu lub w miejscu przesypu. Wykrywanie tego ruchu opiera się na obserwacji efektu Dopplera.
Korzyści
Swobodny wybór sposobu montażu - licowanie ze ścianką wewnętrzną lub zabudowa bezinwazyjna
Wysoka odporność na wycieranie i dużą granulację medium
Opcjonalnie, wykrywanie oblepienia czujnika lub wskazanie trendu zmian przepływu medium mierzonego
Płynna regulacja czułości sygnalizacji poziomu lub przepływu
Atrakcyjna alternatywa dla sygnalizatorów izotopowych
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .