
Kluczowe parametry
-
Temperatura procesu
Non-contact installation: any
Within installation:
-20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. gęstość medium
Solid weight: > 10 g/l
Zastosowanie
Soliwave FDR16 to ultrakompaktowy odbiornik do bezkontaktowej sygnalizacji poziomu substancji sypkich i cieczy, jak również zliczania ilości sztuk towarów i wykrywania różnych przedmiotów. Soliwave FDR16 jest używany wraz z FQR16. Bariera mikrofalowa działa na zasadzie pomiaru bezkontaktowego i dzięki ultrakompaktowej konstrukcji może być także wykorzystywana w miejscach trudnodostępnych lub w ograniczonej przestrzeni. W przypadku zbiorników niemetalowych możliwy jest pomiar od zewnątrz.
Bariera mikrofalowa Soliwave FDR16 i FQR16 wykrywa poziom minimalny lub maksymalny sproszkowanych i zbrylonych produktów sypkich i cieczy, np. w celu zabezpieczenia przed przelaniem lub suchobiegiem. Przyrząd jest także przeznaczony do zliczania ilości sztuk towarów i wykrywania i wykrywania różnych przedmiotów. Przyrząd może być stosowany w wielu branżach, np. w przemyśle wydobywczym, energetycznym i spożywczym.
Korzyści
Bezkontaktowy pomiar - wykrywanie praktycznie niezależne od właściwości medium
Wysokie bezpieczeństwo - ciągła autodiagnostyka i kompleksowy autotest
Pierwsza bariera mikrofalowa o stopniu ochrony IP69
Spełnia wymagania rozporządzenia WE nr 1935/2004
Bardzo proste uruchomienie
Bezpieczne wykrywanie - bezkontaktowa metoda pomiaru, brak części ulegających zużyciu gwarantuje ciągłą bezobsługową pracę
Trwała konstrukcja - obudowa wykonana w całości ze stali k.o.
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Soliwave FDR16/FQR16
Bariera mikrofalowa
EN PL 15/02/202215/08/2021Język:
Polski
Wersja:
15/02/2022
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI01564FPL_0322-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Soliwave FDR16/FQR16
Bariera mikrofalowa
EN PL 15/02/202215/08/2021Język:
Polski
Wersja:
15/02/2022
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA01901FPL_0322-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Soliwave FDR16/FQR16
Bariera mikrofalowa
EN PL 18/02/202215/08/2021Język:
Polski
Wersja:
18/02/2022
Rozmiar pliku:
956.9 KB
Nazwa pliku:
KA01535FPL_0322-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Soliwave FDR16, FDR56, FQR16, FQR56
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN PL 10/03/202214/12/2021Język:
Angielski
Wersja:
10/03/2022
Rozmiar pliku:
389.7 KB
Nazwa pliku:
XA02803FEN_0222.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Język:
Niemiecki
Wersja:
14/10/2022
Rozmiar pliku:
10.6 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Język:
Niemiecki
Wersja:
19/02/2025
Rozmiar pliku:
13.5 MB
Nazwa pliku:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Język:
Angielski
Wersja:
19/02/2025
Rozmiar pliku:
13.4 MB
Nazwa pliku:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: EU_00987_01.21EN PL 15/12/2021Język:
Angielski
Wersja:
15/12/2021
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
EU_00987_01.21.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00545_01.22Język:
Angielski
Wersja:
20/12/2022
Rozmiar pliku:
304.4 KB
Nazwa pliku:
UK00545_01.22.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00543_01.22Język:
Angielski
Wersja:
20/12/2022
Rozmiar pliku:
294.9 KB
Nazwa pliku:
UK_00543_01_22.pdf
-