Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Dla branży sokowej i napojowej

Stabilne i powtarzalne pomiary poziomu w branży sokowej i napojowej

Higieniczna sonda radarowa do pomiarów poziomu

W branży sokowej i napojowej inwazyjne urządzenia pomiarowe powinny spełniać surowe wymagania czystości, sterylności i obojętności chemicznej. Bezkontaktowy radar Micropilot FMR52 jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Posiada atesty PZH oraz EHEDG. Sygnał mikrofalowy używany w radarze bezkontaktowym jest bezpieczny dla człowieka i produkowanej żywności

Korzyści

  • Dokładność pomiaru +/- 2 mm – niezależnie od zmian gęstości soku lub koncentratu

  • Bezpośrednie wskazanie objętości w hl lub m3

  • Dokładne bilansowanie stanów magazynowych – niezależnie od zmian gęstości oraz temperatury produktu i otoczenia

  • Sygnał mikrofalowy bezpieczny dla żywności i napojów z certyfikatem producenta

  • Wygodne użytkowanie: bezobsługowy pomiar, możliwość montażu przy wypełnionym zbiorniku, nie wymaga kalibracji

Przewaga radaru nad sondą hydrostatyczną

Do pomiarów poziomu w zakładach produkujących soki i napoje często wykorzystuje się czujniki hydrostatyczne. Ich wskazania ściśle zależą od gęstości medium i mogą być obarczone błędem. Czujniki hydrostatyczne wykazują także dużą bezwładność pomiaru podczas procesu CIP i SIP. Natomiast urządzenia z elementem ingerującym w proces (falowód) mogą powodować niebezpieczeństwo w przypadku, gdy falowód ulegnie uszkodzeniu lub dostanie się do medium.

Korzyści z zastosowania sondy radarowej

Radar jest przyrządem pomiarowym odpornym na zmiany gęstości i temperatury cieczy, gwarantuje więc bezkonkurencyjną dokładność i powtarzalność pomiaru.. Bezkontaktowe urządzenie zapewnia wygodę montażu i demontażu oraz wieloletnią eksploatację. Micropilot FMR52 jest urządzeniem trwałym i bezobsługowym. Nie wymaga okresowej kalibracji, jest odporny na cykle mycia i sterylizacji (CIP/ SIP) oraz warunki klimatyczne (IP68). Uruchomienie i diagnostyka radaru to czynności wyjątkowo łatwe.

Zasada działania radaru

Zasada ta opiera się na pomiarze czasu przelotu impulsów mikrofalowych, nadawanych przez antenę i odbijanych od powierzchni cieczy na skutek zmiany impedancji falowej. Czas przelotu t0 impulsów jest wprost proporcjonalny do odległości d od lustra cieczy.

Wybierz radar zamiast sondy hydrostatycznej: zalety Micropilot FMR52

©Endress+Hauser
  • Atesty i dopuszczenia: PZH, EHEDG, 3A

  • Zabudowa czołowa anteny – łatwa w myciu, czyszczeniu i sterylizacji; odporna na kondensację

  • Higieniczne i aseptyczne przyłącza procesowe: Triclamp, mleczarskie 11851 / 11864, DRD

  • Protokół wzorcowania fabrycznego (1- lub 5-punktowego)

  • Podwójnie uszczelniona antena, w całości wypełniona higienicznym PTFE oraz 2-komorowa obudowa (IP68)

  • Automatyczna sygnalizacja mokrej anteny i pogorszenia jakości napięcia zasilania

  • Menu w języku polskim

  • Łatwe uruchomienie bez zewnętrznego programatora

  • Odporność na zmiany gęstości, ciśnienia i temperatury medium, a także na procesy CIP i SIP

  • Brak efektu “pływania zera”