©Endress+Hauser
Następca
Wersja ekonomiczna sondy o podwyższonej odporności chemicznej
Więcej informacji
Do podstawowych aplikacji
Dowiedz się więcej.
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
Charakterystyka / Aplikacja
Zasilanie / Komunikacja
2-wire (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)
Temperatura otoczenia
-40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F)
Temperatura procesu
-40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
Przyłącze technologiczne
Thread: NPT 1 1/2, R 1 1/2 Flange: DN50...DN150, ASME 2"...6", JIS 10K
Higieniczne przyłącze technologiczne
Tri-Clamp ISO2852 DIN11864-1 DIN11851
Wielkość zbiornika/Aplikacja
Wielkość zbiornika/Aplikacja
Maks. odległość pomiarowa
Maks. odległość pomiarowa
Wyjście
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI Overfill prevention WHG SIL EN10204-3.1 Marine GL/ABS/NK
Wartości umożliwiające zastosowanie
Wartości umożliwiające zastosowanie
Najczęściej pobierane
Micropilot M FMR231
Instrukcja obsługi
Radarowy przetwornik poziomu
EN
PL
DE FR IT JA PT RU
28/06/2011
30/07/2010
31/08/2006
01/12/2005
01/12/2003
Język:
Polski
Wersja:
31/08/2006
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
Ba219fpl.pdf
Dokumentów: 136
Karta katalogowa
Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Radarowy pomiar poziomu Inteligentne sondy do bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Rosyjski Chiński
01/10/2012
28/06/2011
31/01/2011
30/07/2010
17/12/2009
Język:
Polski
Wersja:
31/03/2009
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
Ti345fpl.pdf
Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Opis funkcji przyrz
ądów
Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik radarowy do bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach technologicznych i magazynowych. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2. Komunikacja obiektowa 4...20 mA/HART, PROFIBUS-PA lub FOUNDATION Fieldbus.
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Rosyjski
30/07/2010
03/08/2006
31/12/2005
22/12/2003
24/03/2003
Język:
Polski
Wersja:
03/08/2006
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
Ba221fpl.pdf
Micropilot M FMR231
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
PL
Niemiecki French
28/06/2011
30/07/2010
31/08/2006
31/12/2005
25/10/2004
Język:
Angielski
Wersja:
28/06/2011
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
BA00226FEN_1311.pdf
Micropilot M FMR231
FOUNDATION Fieldbus
Operating
Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
PL
Niemiecki French
28/06/2011
30/07/2010
31/10/2008
30/06/2007
31/05/2006
Język:
Angielski
Wersja:
28/06/2011
Rozmiar pliku:
3.1 MB
Nazwa pliku:
BA00229FEN_1311.pdf
Micropilot M FMR231
Instrukcja obsługi
Radarowy przetwornik poziomu
EN
PL
Niemiecki French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski
28/06/2011
30/07/2010
31/08/2006
01/12/2005
01/12/2003
Język:
Polski
Wersja:
31/08/2006
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
Ba219fpl.pdf
Exchange of antenna assembly on Micropilot M FMR231
Exchange of antenna assembly on Micropilot M FMR231
EN
PL
Niemiecki
24/04/2012
Język:
Angielski
Wersja:
24/04/2012
Rozmiar pliku:
378.6 KB
Nazwa pliku:
KA00551FA2_0107.pdf
Micropilot M FMR231
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
PL
Niemiecki French Chiński
31/12/2009
Język:
Angielski
Wersja:
31/12/2009
Rozmiar pliku:
829.4 KB
Nazwa pliku:
KA1003FEN_1209.pdf
Micropilot M FMR231
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology. Suitable for hazardous locations.
EN
PL
Niemiecki French Chiński
31/12/2009
Język:
Angielski
Wersja:
31/12/2009
Rozmiar pliku:
851.6 KB
Nazwa pliku:
KA1005FEN_1209.pdf
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN
PL
Niemiecki
15/04/2021
Język:
Angielski
Wersja:
15/04/2021
Rozmiar pliku:
532.2 KB
Nazwa pliku:
KA00512F00_A2.pdf
Weather protection cover
Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Niderlandzki
27/06/2007
31/05/2007
Język:
Angielski
Wersja:
27/06/2007
Rozmiar pliku:
235.5 KB
Nazwa pliku:
KA137Fa6_0607.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Wtyk 3-polowy, M12, uszczelka
Kod zamówieniowy
52020763
Cover terminal compartment F12/F23,FHX40
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
52019062
Set of screws housing F12/T12/F23
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
535720-9020
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
65
535720-9010
Cover F12/T12 Alu, window, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
52005936
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
517391-0011
Cover T3/T12 Alu, coated, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
25
518710-0020
Cover F23 316L, sight glass, gasket
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
52018670
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
20
52018671
O-ring 113,9x3,63 EPDM, 5 pieces
Kod zamówieniowy
71092209
Cover terminal compartment F12/F23
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
52006026
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
52005643
Terminal module 4-pole, HART, 2-wire
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52006197
Terminal module 4-pole, PA, FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52012156
Terminal mod. Ex d, 4pole,2wr, HART, T12
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52013302
Terminal mod. Ex d, 2pole,2wr, PA/FF,T12
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52013303
Terminal module 4p, HART, ferrit, (F12)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52014817
Terminal module 4p, PA/FF, ferrit, (F12)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52014818
Terminal module 4p, EEx ia, HART,T12,OVP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52018949
Terminal module 2p, EEx ia,PA/FF,T12,OVP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
35
52018950
HF module Micropilot II/M 6.3GHz
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
31
517260-0063
Electronics FMR23x/FMR24x, Ex, HART,v4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71023757
Electronics FMR23x/FMR24x, Ex, PA, v4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71023758
Electronics FMR23x/FMR24x, Ex, FF, v4.0
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
30
71023759
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
40
52026443
Antena prętowa FMR231 z przył. proces.
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
50
FMR231X-
Rod antenna FMR, PPS,FKM VITON,O-ring
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
55
543109-0000
Kod zamówieniowy
52016334
Kod zamówieniowy
71020502
Kod zamówieniowy
71020503
Kod zamówieniowy
71020504
Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40
Kod zamówieniowy
52018204
Kod zamówieniowy
71006590
HF-test cable 6GHz + resistor
Kod zamówieniowy
52028063
Adapter HF-test cable 6GHz
Kod zamówieniowy
52004074
Tool for unplugging the antenna cable
Kod zamówieniowy
52007646
Kod zamówieniowy
71007843
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Kod zamówieniowy
71000221
Modification name plate, non Ex
Kod zamówieniowy
71067434
Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe
Kod zamówieniowy
52013874
Protective cover for housing T12/F12, SS
Kod zamówieniowy
543199-0001
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko